Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

IndraDrive Mi –
Et drevsystem uden skab for maksimal fleksibilitet og effektivitett

IndraDrive Mi er et drevsystem uden skab, der reducerer omkostningerne med op til 90 % sammenlignet med konventionelle skabsmonterede drevsystemer. Løsningen minimerer ledningsføring, installationstid og plads til kontrolskab og udelukker helt omkostninger til den ellers nødvendige køling af skabet.

Producenterne skal kunne fremstille større mængder produkter i stadig mindre partier og lancere dem hurtigere på markedet for at holde trit med konkurrenterne. Desuden skal flere og flere eksisterende produkter ændres eller laves i flere varianter (forskellige emballagestørrelser, nye emballagematerialer, emballage tilpasset bestemte målgrupper osv.). Det kræver langt større fleksibilitet, når der foretages ændringer af produkter eller formater på en produktions- og pakkelinje.

Omkostninger og prispres fra slutkunderne tvinger også producenterne til at effektivisere deres produktion så meget som muligt. Dertil kommer miljøkrav og bestemmelser, der bliver strengere og strengere.

 
IndraDrive Mi - interaktiv præsentation

IndraDrive Mi - interaktiv presentation

 
 

Fordele

Pga. systemets design bidrager IndraDrive Mi ikke kun til en omkostningsreduktion, når det gælder komponenter. Mi-systemet bidrager også med:

  • Op til 100 % reduceret plads til kontrolskab
  • Op til 90 % reduceret ledningsføring
  • Op til 100 % mindre energiforbrug til køling af skab

Mere information

Funktioner

Kompakt og pladsbesparende, effektiv og økonomisk: Med disse værdier imponerer IndraDrive Mi i den daglige drift. Udforsk funktioner som:

  • systemdesign
  • sikkerhed
  • kommunikation
  • hardware

Mere information

Anvendelsesformål

Med en banebrydende status inden for modulær, ultrakompakt drevteknik har IndraDrive MI i årevis arbejdet effektivt inden for et bredt spektrum af anvendelsesområder, hvor maksimal fleksibilitet og et minimalt pladsbehov er højt prioriteret.

Mere information