Gruppe af proportional-, højrespons-, servo-, omskifter- og patronventiler, inklusive tilbehør og reservedele

Hydraulikventiler

Proportional-, højrespons-, servo-, omskifter- og patronventiler, inklusive tilbehør og reservedele

Produktkatalog

Hydrauliske proportionalventiler, højresponsventiler, servoventiler, logikventiler og omskifterventiler

Bosch Rexroth er den førende leverandør af industrihydraulik med verdens største portefølje af hydrauliske ventiler af høj kvalitet. Bosch Rexroths avancerede ventiler anvendes i hele verden og har bevist deres pålidelighed gang på gang gennem bogstaveligt talt millioner af driftstimer.

De robuste ventiler er ideelle til automatiserede elektrohydrauliske styringsapplikationer. Andre intelligente løsninger omfatter vores ventiler til proportional pumpestyring, trykaflastning, trykreduktion, flowstyring og drøvling samt til omskifterfunktioner.
Med vores hydrauliske ventiler kan du styre og regulere volumenstrømmen, hvorved start eller stop, retning og mængde af volumenstrømmen kan påvirkes for en bevægelses- eller rotationsretning af de hydrauliske drev. De hydrauliske ventiler styres via forskellige aktiveringstyper og får således ventilelementerne til at åbne eller lukke. Der er mulighed for enten faste omskifterpositioner til omskifterventiler eller justerbare mellemstillinger for proportionalventiler.
Den nye ventilserie fra Bosch Rexroth med standardboringer iht. ISO 7368 anvender princippet om modulært design til hydraulik. Du kan installere næsten alle LFA-logikdæksler fra Rexroths standardsortiment direkte og dermed implementere alle tænkelige hydrauliske funktioner. Det betyder større fleksibilitet i forhold til senere ændringer, da det kun er logikdækslet, der skal udskiftes for at tilpasse funktionaliteten til nye behov.

Hydrauliske ventiler med digitaliserede grænseflader

Mulige anvendelser for hydrauliske ventiler fra Bosch Rexroth i Industri 4.0-miljøer

Med anvendelsesorienterede løsninger åbner Bosch Rexroth op for nye frihedsgrader til at forbinde hydrauliske ventiler økonomisk via digitale grænseflader.