Lineærmoduler

Content

Bosch Rexroths nye generation af lineærmoduler - Klar til at udfordre applikationer!

Lineærmodulet har en anodiseret aluminiumprofil ramme med integrerede skinner, enten med spindel eller tandrem. De installeringsklare moduler forenkler både designet og installationen.

3. Generation af lineærmoduler i MKK- og MKR-serien er med deres nye funktioner klar til de stigende krav indenfor maskinbygge industrien.

Mere information

Pressrelease

 
 

Opdag fordelene med den ny generation af MKK og MKR lineærmoduler

 
 
  • Automatiseret vedligeholdelse

    Forbedret central smøring

    Komponenterne er forbedret centralsmøring.

    Brugeren kan selv vælge smøremiddel.

    I standardversionen leveres lineærmodulet med smøring, så den er klar til brug. Anvendes egne smøremidler findes der korrosionsbeskyttende moduler uden smøring

     
     
  • Hård forkromning

    Hård forkromning øger rustbeskyttelsen

    Hård forkromning – Hård forkromning øger rustbeskyttelsen

    I applikationer hvor der kræves øget korrosions beskyttelse/bestandighed, kan en hårdforkromet spindel og rustfrie skinne og vogne, både over for vand/fugt – men også aggressive kemikalier. Rustfrie dækbånd med ny magnet profil øger beskyttelse mod f.eks. kølemiddel.

     
     
  • Integrerede magnetfeltsensorer

    Integrerede magnetfeltsensorer forenkler installationen og sparer tid

    Magnetfeltsensorerne passer direkte i T-sporet i profilen. Borddel og profil kan også forsynes med centreringsringe, som giver hurtigere montering og væsentlig lettere justering.

     
     
 

Spindel støtte reducerer vibrationer ved høje rotationshastigheder

IMS-A det absolutte målesystem kan integreres

Centreringsringe for nem montering

 
 

Spindler findes i længder op til 5 400 mm.

Fra 4000 mm sammensættet/forbindes spindlen med en støtte for at reducerer vibrationerne, der forekommer ved høje rotationshastigheder, og muliggør en højere hastighed med lange slaglængder.

Det absolutte målesystem IMS-A kan til vælges. IMS-A ved hvor borddelen er placeret og har ikke brug for en referencekørsel. Det trinvise måleprincip forårsager ingen slitage, og påvirkes ikke af forurening eller elektriske felter.

Borddelen og profil kan også forsynes med centreringsringe, som giver hurtigere montering og væsentlig lettere justering.

 
 

Mere information

 

Integreret målesystem