Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

Transportsystemer fra Rexroth. Den rigtige løsning til enhver produktion.

Material- und Informationsflusssysteme
Content

Mange års erfaring, holdbare produkter og innovativ teknologi er de vigtigste kendetegn for Rexroth transportsystemerne.

Programmet indeholder dobbeltbånds- og akkumulationsrullebaner til transportvægt på bare et par gram og op til 300 kg. Der er integreret identifikationssystemer RFID til kontrol af transportpaletterne i systemet og til dokumentation af kvalitetssikringsdata.

Inden for fabriksautomatisering er der et konstant stigende behov for transportsystemer, der kan transportere, gemme og placere emner både horisontalt og vertikalt. VarioFlow, det nye transportsystem med kæder fra Rexroth, tilbyder adskillige overbevisende faktorer: Det koster mindre end andre transportsystemer med kæder og leverer bedre præstationsstatistikker.

Uanset om du er på udkig efter et enkelt transportbåndskredsløb eller et mere komplekst produktionssystem, så anvendes Rexroths transportteknologi til produktion, montering og testopgaver i hele verden.