Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

Montageteknik- TS 2plus & TS 5 Transportsystemer

Content

Bosch Rexroths transportsystemer

Mange års erfaring, holdbare produkter og innovativ teknologi er de vigtigste kendetegn for Rexroth transportsystemerne.

Programmet indeholder dobbeltbånds- og akkumulationsrullebaner til transportvægt på bare et par gram og op til 400 kg. Der er integreret identifikationssystemer RFID til kontrol af transportpaletterne i systemet og til dokumentation af kvalitetssikringsdata.

Uanset om du er på udkig efter et enkelt transportbåndskredsløb eller et mere komplekst produktionssystem, så anvendes Rexroths transportteknologi til produktion, montering og testopgaver i hele verden.


 
 

TS 2plus transportsystem

Rexroth TS 2plus transportsystemet er designet til transport af emnepaller med en vægt på op til 240 kg og er et godt og alsidigt system i en økonomisk produktion. Det er et alsidigt modulopbygget system, der opfylder kravene for et bredt udvalg af forskellige produkter.

  • Lang driftstid for systemet takket være stærke produkter
  • Velegnet til ESD-miljøer, ”cleanrooms" og ”dry rooms”
  • Modulopbygget og med mulighed for udvidelse

TS5 transportsystem

TS 5 kan håndtere op til 400kg og kan justeres, så det bliver endnu mere fleksibelt og opfylder kravene i de mest forskelligartede industrier - fra bilindustrien til elektromobilitet og elektroniske apparater. Eliteklassen inden for transportsystemer med ruller tilbyder en effektiv og økonomisk løsning til enhver anvendelse.

  • Vedligeholdelsesfri: friktionstransportbånd med ruller og drivaksel
  • Modulopbygget: mere fleksibelt byggesystem
  • Hurtigt: enkel planlægning med en høj grad af pålidelighed med brugen af MTpro

VarioFlow Plus

Med VarioFlow plus tilbyder Rexroth et alsidigt og standardiseret transportsystem med høj ydelse, til brug inden for Fødevarer & Emballage, Health Care, Montagelinjer inden for Automotive & Elektronik samt Maskinsammenkædning.

  • Talrige kombinationsmuligheder takket være modulsystem
  • Ingen tidskrævende bearbejdning af glideflader
  • Minimering af støj og slitage
  • Tidsbesparelse pga. færre fast spændinger
  • Længere levetid
  • Reduceret stilstandstid

Kontakt

Vil du vide mere?

Kontakt os