Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

TS 5 transportsystem - modulopbygget, pålideligt, effektivt

Content

Rullebanesystem til tung last

Det moderne TS 5 transportsystem fra Bosch Rexroth er blevet udvidet, så det også indeholder adskillige komponenter, der tager højde for vores kunders forespørgsler og de seneste krav til Industry 4.0. Den nyeste generation af moduler kan kombineres med hinanden og også med andre Bosch Rexroth Industry 4.0 kompatible løsninger takket være det intelligente, modulopbyggede princip. Banesystemet med ruller kan nemt og hurtigt integreres i din produktionsverden uden problemer!

Det optimerede TS 5 kan justeres, så det bliver endnu mere fleksibelt og opfylder kravene i de mest forskelligartede industrier - fra bilindustrien til elektromobilitet og elektroniske apparater. Eliteklassen inden for transportsystemer med ruller tilbyder en effektiv og økonomisk løsning til enhver anvendelse.

Transportsystem TS 5: modulopbygget, pålideligt, effektivt.

 
 

Opdag flere fordele ved TS 5

 
 

Produktinformation

 
 
  • Overblik over fordele

     Modulopbygning

    Modulopbygning

    Modulsystem med mange anvendelsesmuligheder.

     Pålidelighed

    Pålidelighed

    Driftskoncept med minimal vedligeholdelse og lang levetid

     Effektivitet

    Effektivitet

    Nem og hurtig projektplanlægning, komponenter af højeste kvalitet og med en høj grad af energieffektivitet

     
     
  • Vigtigste tekniske data
       
    Palettevægt: > 400 kg, maks. 50 kg pr. rulle
    Palettestørrelser: 455 x 455 op til 1,040 x 845 mm
    Rullemål: 60 mm
    Rulleafstand: 130/195/260 mm
    Transporthastighed: 2 til 18 m/min
     

    Velegnet til klasse 6 cleanrooms

     
     
  • Specielle komponenter
       
    Drivaksel: Minimal vedligeholdelse, lavt støjniveau og energieffektivt driftskoncept
    Trevejs omformer: T-formet udgang med tre muligheder: højre, venstre, op eller ned

    Klik for 360-graders-billede
    Rotationsenhed: Udfører funktionen som en driverter, overgang og kryds i en enhed, rotationsvinkel fra 45 og op til 180.

    Klik for 360-grader-billede
    Positionsenhed: Absolut præcision (+/- 0.3 mm) ved præcis placering af objekter på processtationer

    Klik for 360-graders-billede
    Drivenhed: Kraftfuld drivenhed inklusive transportsektion med fleksible konfigurationsmuligheder

    Klik for 360-graders-billede
    Tværgående enhed: Nem transport af objekter i tværgående sektion med løftpå 4,5 mm

    Klik for 360-graders-billede
    Drivsæt: Drivsæt som separat, selvstyret modul med transportsektion, der kan placeres i starten eller slutningen af transportøren.
    Drejebane: Mobil drejebane til fleksibel adgang i for personer eller kørende trafik.
     
     

Industri- og kundeanvendelser

 
  • Energilagring og -styring
  • Elektronik og husholdningsapparater
  • Bilindustrien, e-mobilitet og transport
  • ”Cleanrooms” eller ”dryrooms”
  • Støvede eller oliemættede miljøer
  • ESD-miljøer

 
Beskyttende kabinet til TS 5 transportsektion i bilindustrien.. Magnifier

Beskyttende kabinet til TS 5 transportsektion i bilindustrien.

Transport af aksler på TS 5 i bilindustrien. Magnifier

Transport af aksler på TS 5 i bilindustrien.

Afskrærmning og afdækning på TS 5 banen beskytter arbejdsomgivelserne. Magnifier

Afskrærmning og afdækning på TS 5 banen beskytter arbejdsomgivelserne

 
 

Fordelene ved det nye TS 5 transportsystem

 
Fordelene ved det nye TS 5 transportsystem Magnifier
 

Dette vil måske også interessere dig

 
Læs mere om Bosch Rexroths transportsystemer

Læs mere om Rexroths transportsystemer

Læs mere om Bosch Rexroths ekspertise i den automative industri

Læs mere om Bosch Rexroths ekspertise i den automative industri