TS 2plus transportsystem. Multifunktionelt til et bredt udvalg af anvendelsesmuligheder.

Content

The Rexroth TS 2plus transfer system er et multifunktionelt system, der garanterer en økonomisk produktion. Det er et alsidigt modulopbygget system, der opfylder kravene for et bredt spektrum af forskellige produkter.

Specielle TS 2plus enheder

Bortset fra forskellige typer transportmedier (polyamidbånd, tandremme, kæder med flade toppe og akkumulationsrullekæder) så leverer TS 2plus også en overflod at specifikke enheder inklusive sving, tværgående transportbånd, positions- og drivenheder. Derudover kan den tid og den arbejdsindsats, der bruges på planlægning og design, også reduceres til et minimum med de prædefinerede makromoduler.

TS 2plus tung last

De nye komponenter til tung last til Rexroth TS 2plus transportsystemet optimerer transporten af tunge arbejdsobjekter på små overflader. Den systematiske brug af ståldele i stedet for syntetiske dele i kritiske områder giver mulighed for en kontinuerlig last på op til 200 kg pr. meter. Forstærkede transportprofiler og styreskinner i rustfrit stål kombineret med robuste transportkæder åbner op for nye anvendelsesmuligheder inden for forskellige industrier.

Eksempler på anvendelsesmuligheder

Det store udvalg af forskellige anvendelsesmuligheder demonstrerer, præcis hvor alsidig TS 2plus er: Det anvendes fx i bilbranchen (kontrolenheder til motorer, bilradioer, forlygter, soltage), elektronikbranchen (computere, monitorer, printere, dekodere) samt til produktion af små husholdningsapparater (kaffemaskiner, strygejern) og elektriske værktøjer (boremaskiner, skæremaskiner).

Fordele: Alsidig, robust, nem at tilpasse

Med et stort antal modulopbyggede komponenter som en del af systemet kan det tilpasses, så det passer til specifikke forhold og individuelle layouts uden problemer:

  • Fire typer transportmedier, der kan kombineres med hinanden for at opfylde behovene i monteringsprocessen.
  • Paller til arbejdsobjekter specifikt designet til produktstørrelserne
  • En høj maksimumslast på op til 100 kg pr. palle
  • Pallestørrelse:160 x 160 mm til 1040 x 800 mm