Denmark

Vælg din lokation

APAS – i hjertet af Fremtidens Fabrik

I hjertet af Fremtidens Fabrik med Produktionsassistenterne

Menneske og maskine – side om side!

Menneske og maskine – side om side!

APAS assistant kan bruges fleksibelt og muliggør samarbejde mellem menneske og maskine – uden sikkerhedsafskærmning eller sikkerhedshegn.

Den samarbejdsdygtige produktionsassistent APAS til produktionslinjen med sort sensor-skind

APAS assistant inline på KUKA-basis

Programmérbar som sædvanlig, let at integrere og omkostningseffektiv: Den nye APAS assistant som en unik overordnet pakke til din automatisering.

Høj inspektionskvalitet ved fleksible anvendelser

Høj inspektionskvalitet ved fleksible anvendelser

Pålidelig: Selv ved krævende overfladeinspektioner giver APAS inspector mobile nyttige testresultater.

PRODUCÉR UDEN GRÆNSER
med APAS-produktionsassistenterne

Fleksible produktionssystemer og mobile assistancesystemer, som ikke er begrænset til kun én proces inden for produktionen, er hjertet i den smarte fabrik.

De intelligente, automatiske produktionsassistenter fra Bosch Rexroth opfylder lige netop disse krav og gør det muligt for mennesker og maskiner at arbejde side om side. Fra hurtig og højpræcis hjælp med billedbehandling til sikre samarbejdsrobotter – Gå Factory 4.0 i møde med vores robotter.


APAS ved øjekast

Her finder du et overblik over produkter og teknologier samt yderligere oplysninger.

Alt om APAS

Referencer

Slutinspektion

Slutinspektion

En kombination af APAS assistant mobile og APAS-inspector varetager de høje kvalitetskrav, og begge integreres uden problemer i industri 4.0-miljøet.

På vej til en intelligent kantine

På vej til en intelligent kantine

APAS assistant mobile testes i øjeblikket for anvendelse i kantinekøkkener som en hjælp til rutinemæssige opgaver, såsom kaffebrygning.

Bosch Rexroth APAS-robot til delvis automatisering – en succeshistorie

Inklusion møder omkostningseffektivitet

APAS assistant støtter medarbejdere med nedsat fysisk funktionsevne i ergonomisk vanskelige, styrkekrævende arbejdstrin og beviser, at rentabel inklusion er en mulighed.

Procesoptimering på Boschs anlæg i Homburg med robotteknik fra Bosch Rexroth.

APAS automatiserer kompleks svejsningsproces

Øg produktiviteten under forhold med begrænset plads

To APAS-produktionsassistenter, der arbejder side om side med en medarbejder

APAS og mennesker side om side

Fire mobile APAS-assistenter understøtter og hjælper medarbejdere under potentielt farlige rutineopgaver såsom temperaturmodstand i styreenheder.

Fremtidens mobile assistancesystemer

Den tætte interaktion mellem menneske og maskine stiller nye krav til sikkerheden i Fremtidens Fabrik. For at imødegå disse krav er der brug for nye tiltag, som kan sikre kollegaer mod koalition med robotter og fastklemmelse af legemer i maskineri.

Med sit revolutionære og patenterede ’sensor skin’ kommer Rexroths APAS-robot netop med sådan et tiltag. Med APAS kan du arbejde fuldkommen sikkert og side om side med din samarbejdsrobot i produktionen – og så endda helt uden brug af bure eller sikkerhedshegn.

Ved hjælp af mere end 120 kapacitive følere kan vores APAS-robot detektere snarlig kontakt med mennesker og straks stoppe op inden berøring. Dette kan kombineres med traditionelt lasergitter omkring den, der kan gøre APAS’en opmærksom på indtræden i området, så den kan sænke farten yderligere forinden. Dette muliggøre ikke blot en højere hastighed for robotten under drift uden mennesker tilstede men tilføjer også et ekstra sikkerhedselement.

Intelligente automatiske produktionsassistenter

APAS-robotten er din automatiske produktionsassistent og fås både som en faststående eller mobil variant – så kan du transportere den lige derhen i produktionen, som du vil. For enden af dens stærke og præcise robotarm kan fastmonteres med et væld af forskellige redskaber, hvorved APAS’en kan varetage samme arbejde som et menneske – fra komplekse svejsningsopgaver til hjælp i køkkenet .

Nyheder og tendenser

Support

Kontakt Bosch Rexroth

Kontakt os!

Kontakt Locator
Medieregister

Medieregister

Find alle tekniske dokumenter og kataloger her

Medieregister
Medieregister
To mand foran en produktionslinje er ved at konfigurere en APAS assistant

Kursus

Vores APAS-kurser afvikles af kursuscentret hos Bosch Connected Industry.

På de grundlæggende og avancerede kurser bliver du fortrolig med vores produkters funktioner og får kendskab til sikker håndtering og udarbejdelse af arbejdsplaner m.m.

Find dit kursus
Find dit kursus
Videoer

Videoer

Se et udvalg af vores produkt- og anvendelsesvideoer her.

Afspilningsliste for samlingsteknologi

Flere APAS-videoer