Spindelenhed & elektromekanisk cylinder

Content 1

Rexroth Kuglespindel enhed (BASA)

En energieffektiv løsning til nøjagtig positionering af lineære bevægelser

Vi har med vores mange års erfaring og omfattende tekniske ekspertise udviklet et stærkt produktsortiment. Hvad enten du har behov for meget høje lineære hastigheder, maksimale belastninger eller minimal installationslængde, finder du den rigtige løsning inden for Rexroths brede sortiment af produkter.

Brochure

Online-katalog & CAD-filer

Vigtige tekniske data

  • Diameter: 6-80 mm
  • Stigning: 1-64 mm
  • Præcision: T3, T5, T7, T9 i henhold til ISO 3408 Basic
  • Belastningskapacitet: op til C = 262 kN (dynamisk), op til C0 = 534 kN (statisk)
  • Længde: op til 12.000 mm

 
Content 2

Planetrullespindel (PLSA)

Høj belastningsevne, stabilitet og lavt lydniveau

Med vores nyudviklede planetrullespindel har vi udvidet vores sortiment af elektromekaniske applikationer med bevægelse til høje belastninger. Vores planetrullespindel giver dig mulighed for at styre hastigheder og positionering med høj nøjagtighed.

Brochure

3D-CAD

Film

Vigtige tekniske data

  • Princip: synkronisering af planeter
  • Diameter: 15‒99 mm
  • Stigning: 5, 10 eller 20 mm afhængig af diameter
  • Belastningskapacitet: op til C = 544 kN (dynamisk), op til C0 = 1496 kN (statisk)
  • Længde: op til 5.000 mm

 
Content 3

Elektromekanisk cylinder (EMC)

Kompakt, præcis og mere fleksibel

Den nye generation af EMC - elektromekaniske cylindre med egenudviklet og patenteret teknologi, indeholder ny og forbedret teknik. Resultatet er en aktuator, som kan erstatte en pneumatisk cylinder med højere energieffektivitet og fleksibilitet. Med det nye design kan du med fordel anvende cylinderen indenfor de klassiske applikationer, men nu også indenfor levnedsmiddelindustrien

Brochure

Konfiguratorer & CAD-filer

Vigtige tekniske data

  • Grundlæggende dynamisk belastningskapacitet (Cdyn): 2,5 to 93 kN
  • Aksialkraft: op til 55 kN (push/pull)
  • Maksimal hastighed: 1,6 m/s
  • Slaglængde: op til 1.500 mm
  • Beskyttelsesklasse: IP54, mulighed for IP65

 
Content 4

Høj belastning: energieffektiv løsning til tunge applikationer

Høj belastning: energieffektiv løsning til tunge applikationer

Vores robuste elektromekaniske cylinder er udviklet til brug med tunge belastnings-applikationer. Produktet er designet som et komplet, modulopbygget system med integreret planetrullespindel eller recirkulerende kuglespindelenhed. Cylinderen er udviklet til at give dig omkostningseffektiv drift selv under svære betingelser. EMC-HD er et attraktivt alternativ til en hydraulisk cylinder – når du har behov for høj præcision, konstant hastighed, eller kun har få akser i din maskine til at optage kræfter.

Brochure

Konfigurators & CAD-filer

Vigtige tekniske data

  • Grundlæggende dynamisk belastningskapacitet (Cdyn): 50 til 470 kN
  • Aksialkraft: op til 290 kN (push/pull)
  • Maksimal hastighed: 1 m/s
  • Slaglængde: op til 1.700 mm
  • Beskyttelsesklasse: IP65