Smart Function Kit til anvendelse inden for presse og sammenføjning Smart Function Kit til anvendelse inden for presse og sammenføjning

Fleksibel, kompakt og fremtidssikret.

Servopresse til flere standardiserede sammenføjningsopgaver

Uanset om det drejer sig om montage, sammenføjning, formning, måling eller test, er Smart Function Kit for Pressing egnet til mange anvendelser inden for presse- og sammenføjningsopgaver i et område op til 70 kN. Den modulære servopresse kombinerer mekaniske og elektriske Rexroth-komponenter og software og er det perfekte grundlag for systemintegratorer eller slutbrugere med proceskendskab.

Fleksibel, kompakt og fremtidssikret

Du drager fordel af nem produktudvælgelse, idriftsættelse, programmering og evaluering. Derudover kan Smart Function Kit for Pressing tilsluttes via åbne brugerflader og let monitoreres via en tablet eller computer. Dette maksimerer gennemskuelighed, reducerer produktionsstop og øger din elektriske presses produktivitet.



Smart Function Kit til anvendelse inden for presse og sammenføjning
  • Elektromekanisk cylinder, servomotor og sensorer

    Elektromekanisk cylinder, servomotor og sensorer

    Kompakt og egnet til en række anvendelser inden for presning og sammenføjning

  • Servodrev med industri-PC og netværksforbindelse

    Servodrev med industri-PC og netværksforbindelse

    I4.0-kompatibel, kan integreres i nyere platforme

  • Browserbaseret, intuitiv Web HMI

    Browserbaseret, intuitiv Web HMI

    Til idriftsættelse, programmering, drift og procesanalyse

Elektromekanisk cylinder, servomotor og sensorer
Elektromekanisk cylinder, servomotor og sensorer

Elektromekanisk cylinder, servomotor og sensorer

Kompakt og egnet til en række anvendelser inden for presning og sammenføjning

  • Elektromekanisk cylinder med frit konfigurerbare slag op til 400 mm
  • MS2N-serien af servomotorer med absolut indkoder og bremse
  • Valgfrit: Kraftsensor med DMS-teknologi til omkostningseffektiv og robust kraftmåling

Servodrev med industri-PC og netværksforbindelse
Servodrev med industri-PC og netværksforbindelse

Servodrev med industri-PC og netværksforbindelse

I4.0-kompatibel, kan integreres i nyere platforme

  • IndraDrive HCS01-servodrev med integreret IndraMotion MLD PLC- og STO- eller Safe Motion-sikkerhedsfunktion
  • Serie PR21 industri-PC, Linux-operativsystem, software og webserver med HMI. I4.0-kompatibel: forbindelse via OPC-UA, dataadgang via ReST API
  • Fieldbus-forbindelse: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

Browserbaseret, intuitiv Web HMI
Browserbaseret, intuitiv Web HMI

Browserbaseret, intuitiv Web HMI

Til idriftsættelse, programmering, drift og procesanalyse

  • Guide til nem ibrugtagning
  • Kendskab til programmering er ikke nødvendigt (ingen programmering)
  • Grafisk programmering via drag & drop på få sekunder
  • OK/ikke-OK-vurdering af processen vha. grafisk fremstillede vurderingselementer
  • Nem integration i højt niveau af styring og it-infrastruktur

Én mekatronikløsning – flere fordele

Nem produktudvælgelse

Nem produktudvælgelse

  • Forudvalgte mekaniske og elektriske komponenter samt software kombineres i forskellige sæt, der giver kræfter op til 70 kN
  • Hurtig og nem design, valg og konfiguration med moderne e-værktøjer
  • Alle komponenter fra én enkelt leverandør

Produktudvælgelse med LinSelect
Produktudvælgelse med LinSelect
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Leveret i én enkelt pakke med driftssoftware, der allerede er installeret
  • Hurtig, guidet idriftsættelse i en guide med automatisk parametrering af servodrevet

Ingen programmering

Ingen programmering

  • Nem grafisk programmering, der ikke kræver kendskab til programmering
  • Browserbaseret web-HMI til forskellige slutenheder i et moderne design

Åbne grænseflader

Åbne grænseflader

  • Funktionelle moduler muliggør hurtig forbindelse til overordnede styringssystemer
  • IoT-opkobling via OPC-UA
  • Dataadgang via ReST API

Tekniske specifikationer

Systemoversigt

  • Nominel kraft op til 70 kN
  • Beskyttelsesklasse mekanik IP54 kontaktskab IP20
  • Slag kan konfigureres individuelt op til 400 mm
  • Sensor til måling af kraft med DMS-teknologi
  • Servodrev med STO- eller Safe Motion-sikkerhedsfunktion

Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer

Er du klar til Fremtidens Fabrik?

Læs mere om de mekatroniske løsninger fra Bosch Rexroth.

Kontakt os