En mini-hydraulikmotor med forstørret effekt
Den ser måske lille og let ud, men inde i Hägglunds Atoms hydraulikmotor gemmer sig kraften til at ændre alt. Denne lillebitte pakke rummer en vild energi, der udløser ufatteligt hurtige omdrejninger. Men det mest overraskende er dens kræfter – en elementarkraft, der langt overstiger motorstørrelsen.
Med Hägglunds Atom kommer dit hydrauliske drevsystem op på et maksimummoment på 13,6 kNm. Da motoren kan levere fuldt moment ved sin tophastighed på 400 o/min, giver det en maksimal effekt på 394 kW, der overgår andre hydraulikmotorer i sin klasse.
- Maks. moment: 13,6 kNm
- Maks. hastighed: 400 o/min
- Maks. tryk: 420 bar
- Maks. effekt: 394 kW