EuroBLECH
Anmod venligst først om din gratis billetkode på info@boschrexroth.de som du derefter kan indløse på den røde knap: "Hent dine billetter". Se nedenfor for mere information.
EuroBLECH, 25.-28. oktober 2022 i Hannover
Industrierne står over for store udfordringer: energikrise, mangel på råvarer, klimaforandringer og mangel på kvalificeret arbejdskraft, for blot at nævne de vigtigste. Rexroth er klar over disse udfordringer og tilbyder intelligente, bæredygtige, sikre og yderst effektive løsninger. På denne måde sparer maskinproducenter og slutbrugere i formpresse- og pladebearbejdningsindustrien værdifulde ressourcer gennem hele livscyklussen. WE MOVE. YOU WIN.
Besøg os på EuroBLECH i Hannover, hal 11 stand D08
Anmodning om billetkode
Med din personlige billetkode kan du nemt indløse din billet gratis her.
Indløs billet
Motorpumpeenheder til hurtigere installation
Den nye motorpumpeenhed SHP (Servohydraulic Pump Unit), baseret på en gennemprøvet produktserie af aksialstempelmaskiner og servomotorer, giver presseproducenterne et innovativt og kompakt drevelement til deres elektrohydrauliske presseapplikationer. Ved at slutte motorpumpeenheden direkte til styreblokken sparer brugeren installationstid, fordi der ikke kræves rørføringer. Samtidig reduceres støjemissionerne betydeligt sammenlignet med konventionelle motorpumpeenheder med aksialstempelenheder.
Standardpumpestationer og servohydrauliske kompaktakser giver højere produktivitet og bedste bæredygtighed
Pumpestationerne CytroPac og CytroBox og de servohydrauliske kompaktakser CytroForce og CytroMotion sætter nye standarder for effekttæthed, energieffektivitet og støjsvag drift takket være et drev med variabel hastighed. Samtidig betyder et flowoptimeret design og additivfremstillede kanalgeometrier en markant mindre oliemængde. Mindre forbrug er lig bedre bæredygtighed!
Besøg vores webside Opkoblet hydraulik for yderligere oplysninger.
IH04-pressemoduler for mere sikkerhed og tilgængelighed
Den brugsklare og typetestede IH04-pressemoduler opfylder kravene til installation i hydrauliske presser iht. ISO 16092-3 som en "sikkerhedsrelateret komponent i styringssystemer" med kategori 4, PLe iht. ISO 13849-1. Dette gør det muligt for konstruktørerne med minimal indsats at designe og implementere funktioner for overstempler under overholdelse af generelle sikkerhedskrav. Med intelligente styringer til tilholderstempler fra Rexroth genvinder IH 04 E-pressemodulet til de nedre stempler energi og fører den tilbage til pressen for at reducere forbruget.
Besøg vores webside Opkoblet hydraulik for yderligere oplysninger.
Integreret IMScompact-målesystem – kompakt, alsidigt og økonomisk
Med det nye IMScompact det magnetiske måleprincip, er målesensoren fuldt integreret i vognen – selv med profilerede skinnesystemer i størrelse 15. Det er udviklet specielt til at gøre det økonomisk i brug inden for automatisering. Der er langt færre komponenter, fordi der ikke er behov for monteringsdele – det sparer plads og reducerer samtidigt omkostningerne. Nu er det muligt at måle længder på op til 18 meter. I kombination med lineærmotorer skabes der helt nye muligheder for automatisering.
Smart Function Kits – plug & produce med de nye mekatroniske undersystemer
De nye lineære robotter – samlet af branchens bedste komponenter, automatiseringshardware og -software inden for lineær teknologi samt kompatible end effectors – kan bruges til en bred vifte af applikationer inden for sammenføjning og presning eller håndtering. Moderne e-værktøjer understøtter produktudvalget. Den forhåndsinstallerede, intuitive betjeningssoftware muliggør hurtig idriftsættelse og enkel grafisk programmering med drag & drop. Undersystemerne kan nemt forbindes til de overordnede styringssystemer via åbne grænseflader.
Besøg vores webside Smart MechatroniX for yderligere oplysninger.
CNC-systemet MTX og automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION – kraftige løsninger til skæring med lysstråle
Maskinbyggere inden for CNC-lasere og plasmaskæring efterspørger væsentligt kortere udviklingstider og en hurtigere time-to-market. Dette er muligt ved at bruge det kraftfulde CNC-system MTX med færdige projektskabeloner, der har kraftfulde funktioner til laserskæring, såsom højdestyring, fly cutting eller leapfrog. Dermed spares tid og penge på engineering. CNC-systemet er perfekt at kombinere med komponenter i det modulære automatiseringssystem ctrlX AUTOMATION. I kombination med det kompakte og moduldrevsystem ctrlX DRIVE opnås pladsbesparende mål og maksimal skalerbarhed. Til den stadig vigtigere kommunikation med IoT-verdenen anbefales det også at kombinere det med styringsplatformen ctrlX CORE.
Besøg vores webside ctrlX AUTOMATION for yderligere oplysninger.
PRC7000 – Svejsekvalitet til stregen
Modstandssvejsning muliggør en høj grad af reproducerbarhed og automatisering i bilindustrien, men også i pladebearbejdningsindustrien. Svejsearbejde udgør konstant nye udfordringer for industrien på grund af meget komplekse materialer samt sammensætningerne deraf i forbindelse med specielle belægninger. Den kraftfulde svejsestyring PRC7000 giver perfekt svejsekvalitet. Med adaptive styreenheder og den fleksible programmerbarhed, kan kombinationer af forskellige pladetykkelser og -materialer – fra stål til aluminium – forarbejdes uden problemer. Takkket være det integrerede IoT-stik, der leverer strukturerede data til central behandling, kvalitetsovervågning og styring af teknologidata, er PRC7000 også klar til industri 4.0.