YOU DECIDE.
YOU DECIDE.

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Tyskland
  • 24-03-2026 09:00 - 26-03-2026 17:07
  • Tysk, Engelsk
  • Montageteknik, Lineærteknik, Elektriske drev og styreenheder, Mobilhydraulik og -elektronik

LogiMAT, International Trade Show for Intralogistics Solutions and Process Management, sætter nye standarder som den største årlige intralogistikmesse i Europa.

Hent dine billetter

Besøg os på LogiMAT fra 24. til 26. marts i Stuttgart

Kontinuerlig optimering af omkostninger, ruter og tid langs værdistrømmen er grundlæggende krav til ethvert logistiksystem. Moderne, kundeorienterede processer inden for indgående, udgående og intralogistik kræver derfor en effektiv, dynamisk og transparent strøm af varer. Bosch Rexroth understøtter brugere på tværs af hele værdistrømmen med fremtidssikre komponenter, delsystemer og systemløsninger til automatisering og optimering af deres logistik og intralogistik. Ud over digitale engineering tools findes der også produktkonfiguratorer til engineering- og konfigurationsprocessen, der gør optimeringerne effektive og fleksible. Vi vil med glæde præsentere dem for dig på vores fælles udstillingsstand sammen med vores Certified Excellence Partner. HELDELE Automation GmbH.

Besøg os på stand B41 i hal 8

LogiMAT

Overblik over udstillingsområdet

Kontakt


Vores fokusområder i 2026

ctrlX AUTOMATION-kampagne: Kredsløbskort, "To skridt foran"

ctrlX AUTOMATION – to skridt foran

Som en fuldt åben løsning med appteknologi tilbyder ctrlX AUTOMATION alle komponenter til komplette automatiseringsløsninger inden for intralogistik.

Læs mere

ctrlX DRIVE uden kabinet

ctrlX DRIVE uden kabinet – kabinetsfri drevteknologi

ctrlX DRIVE uden kabinet reducerer installationsplads og kabelføring og tilbyder maksimal fleksibilitet. Forskellige topologier til intralogistik kan nemt implementeres og tilpasses.

Læs mere

VarioFlow plus kædetransportør kombineret med spiraltransportør til vertikal produkttransport

VarioFlow plus – alsidig transportløsning

VarioFlow plus kædetransportørsystemet er transportløsningen til en lang række emballagevarianter inden for intralogistik – vedligeholdelsesvenligt, pålideligt, med høj gennemstrømning og fleksibelt.

Læs mere

Medarbejder ved logistikarbejdsstation, der scanner en pakke

Ergonomisk ordreplukning og emballering

Adaptive, manuelle logistikarbejdsstationer til forskellige plukke- og emballeringslinjer sikrer effektivt materialeflow og øget produktivitet.

Læs mere

Blandet palletering med fleraksesystem

Innovativt sortiment af lineærteknik til din logistikapplikation

Fra elektromekaniske aktuatorer og lineære akser til smarte lineære robotter – vi tilbyder økonomiske og innovative løsninger fra én enkelt leverandør. Vores højdepunkt: Kompakt modul CKR-280 med dobbelt remtræk til belastninger op til 770 kg.

Læs mere

Fem industrikøretøjer (robotter, gaffeltrucks) opstillet på række mod en blå baggrund

Automatiseringsplatform til mobile robotter

Det omfattende og åbne automatiseringskit til mobil robotteknik kombinerer automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION, det fleksible robotsæt ROKIT og præcis lineær teknologi – modulære løsninger bestående af hardware, software og specielle apps, som producenter kan bruge til at udvikle AMR'er og AGV'er, der er skræddersyet til deres individuelle applikationer.

Oplev uendelige muligheder

Rexroth-antikollisionssoftware til arbejdsmaskiner: sikkerhedszone, sensorer, kontrolkomponenter.

Antikollisionssystem

360° kollisionsforebyggelse og maksimal sikkerhed: Præcis objekt- og personregistrering via radar, ultralydssensorer og intelligente kameraer kombineret med den højeffektive ORC-computerplatform – til beskyttelse af både mennesker og maskiner. For elektriske køretøjer kan drivlinjestyringen styres af Rexroth-antikollisionssystemet, der bygger på Bosch-sensorteknologi.

Mobil automatisering til terrængående maskiner