1. Home
  2. Blog
  3. Effiziente Präzision: Boschert
servohydraulische Kleinaggregat ABKAG
servohydraulische Kleinaggregat ABKAG
Industriehydraulik

Effiziente Präzision: Boschert setzt bei Abkantpressen auf Rexroth-Antrieb

Kompakte Bauweise, mehr Leistung, mehr Produktivität und Effizienz: Mit diesen Vorgaben erweitert Boschert sein Portfolio an Abkantpressen um den Kräftebereich von bis zu 80 t. Herzstück der neuen Maschinenserie: ein kompaktes, energieeffizientes Doppelaggregat von Bosch Rexroth.

Wer als Pressenbauer ein neues Marktsegment erschließen möchte, muss in vielerlei Hinsicht überzeugen. Die Anforderungen reichen von einer möglichst kompakten und ergonomischen Bauweise über eine hohe Leistung und Energieeffizienz bis hin zu wirtschaftlichen Preisen und Gesamtkosten. All diese Aspekte hatte der traditionsreiche Maschinenbauer Boschert im Blick, als das Portfolio an Abkantpressen auf den Kräftebereich bis 80 t erweitert werden sollte. Ein wesentliches Kaufargument für die neuen Hybridpressen: ein innovativer drehzahlgeregelter Doppelantrieb von Bosch Rexroth.

Abkantpresse Quick-Bend EVO

Die neue Abkantpresse Quick-Bend EVO setzt neue Maßstäbe in Sachen ergonomischem Design, Dynamik und Energieeffizienz (Bild: Boschert).

Ergonomische Hybridpressen bis 80 Tonnen

Seit fast 80 Jahren entwickelt und produziert die Boschert GmbH + Co. KG aus Lörrach im Schwarzwald Maschinen für die Blechbearbeitung und Wickeltechnik. Neben Abkant- und Biegepressen umfasst das Angebot auch Stanzmaschinen, Laser- und Plasmamaschinen. Mit den neuen Abkantpressen der Serie Quick-Bend EVO bietet Boschert ein fein abgestuftes Portfolio mit 28, 56 und 80 Tonnen Presskraft und Biegelängen von 1000, 1500 und 2000 mm.

Die neue Pressenserie adressiert ein breites Marktsegment – von der Schlosserei bis zur industriellen Massenproduktion mit 24/7-Betrieb. Besonderes Augenmerk legt der Hersteller auch auf die Ergonomie. So bieten die neuen Pressen beispielsweise ein elektrisch höhenverstellbares Pedal, eine ergonomische Armauflage für sitzendes Arbeiten sowie eine perfekt abgestimmte Arbeitsplatzbeleuchtung. Auch der Werkzeugwechsel wurde vereinfacht: als Zusatzoption integriert Boschert einen Bereitstellungsschrank für die Biegewerkzeuge in das flexible Maschinendesign.

Innovatives Antriebskonzept für kurze Taktzeiten

Antriebsseitig setzt Boschert für seine Hybridpressen seit vielen Jahren auf kompakte Kleinaggregate mit servohydraulischen Motor-Pumpen-Einheiten seines langjährigen Technologiepartners Bosch Rexroth. „Neben der hervorragenden Projektierung und Abstimmung mit Bosch-Rexroth war für uns auch der Aspekt eines Komplettpakets für den Antrieb interessant, der neben der elektrischen Seite mit Schaltschranktechnik auch die Umrichter und Motoren sowie die gesamte Hydraulik beinhaltete“, äußert sich Boschert-Geschäftsführer Manuel Lang zu den Vorteilen der Zusammenarbeit.

„Für die Modernisierung und Erweiterung unserer Quick-Bend Serie hat Bosch Rexroth in enger Abstimmung mit uns eine Antriebslösung entwickelt, die unseren Kunden auf einer reduzierten Standfläche eine höhere Leistung und kürzere Taktzeiten ermöglicht“, erklärt Boschert-Geschäftsführer Manuel Lang weiter.

Das speziell für Abkantpressen entworfene Kleinaggregat versorgt die beiden Achsen über zwei identische servohydraulische Sytronix-Antriebe und einen gemeinsamen, strömungsoptimierten Steuerblock. Zur weiteren Platz- und Kostenoptimierung entwarf Bosch Rexroth außerdem neue Nachsaugblöcke. „Im Vergleich zur Vorgängerserie benötigen wir jetzt nur noch einen Tank, einen Steuerblock sowie weniger Ventile und Leitungen“, so Lang. „Dadurch können wir die Anforderungen unserer Kunden noch besser erfüllen und ihnen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.“

Mehr Produktivität durch schnellen Eilgang

Für Boschert ist der neue Hybridpressenantrieb technisch und wirtschaftlich ein Durchbruch. Durch die Zusammenführung der beiden bisherigen Kleinaggregate zu einer hochkompakten Doppeleinheit verringert sich der Flächenbedarf je nach Modell um bis zu 10 Prozent. Darüber hinaus hat die Leistungsfähigkeit stark zugenommen. „Der hochdynamische Hybridantrieb erlaubt mit identischen Strömungs- und Druckverhältnissen für beide Zylinderseiten Eilganggeschwindigkeiten von 250 mm/s“, sagt Benjamin Kunzelmann, Bereichsleiter Abkantpressen bei Boschert.

Laut interner Tests sind sogar Geschwindigkeiten von bis zu 400 mm/s realistisch. Möglich wird dies auch durch die großen Volumenströme der neuesten Generation an Rexroth Füllventilen. „Die Arbeitsbewegung ist aus Sicherheitsgründen auf 10 mm/s beschränkt, kann jedoch bei Be- und Entladung durch Roboter auf 15 mm/s erhöht werden“, ergänzt Kunzelmann.

Firmengelände von Boschert in Lörrach

Firmengelände des traditionsreichen Maschinenbauers Boschert in Lörrach. (Bild: Boschert)

Komplettpaket für mehr Effizienz und Dynamik

Der drehzahlvariable Antrieb des neuen Doppelaggregats nutzt zwei Motor-Pumpen-Einheiten aus dem Rexroth Sytronix-Programm. Die Kombination aus einer 4-Quadranten-Axialkolbenpumpe und einem hochdynamischen MS2N-Servomotor ist ideal für Abkantpressen. Geregelt wird sie hochpräzise von zwei Umrichtern der ctrlX-DRIVE-Familie. „Mit diesem intelligent abgestimmten Servoantrieb kann das Doppelaggregat den Oberkolben in jedem Betriebspunkt bei minimaler Stromaufnahme optimal versorgen“, erklärt Rexroth Projektleiter Harald Orth. „Die Effizienz des energiesparenden Power-on-Demand-Prinzips wird durch den strömungsoptimierten Steuerblock zusätzlich verstärkt.“

Laut den von Bosch Rexroth im Vorfeld durchgeführten Simulationsanalysen erzielt das Kompaktaggregat gegenüber einer Drosselsteuerung eine prozentuale Energieersparnis im zweistelligen Bereich.

Zwei ctrlX-DRIVE-Einheiten von Bosch Rexroth verbaut in einer Hybridpresse von BoschertMit dem innovativen Kleinaggregat ABKAG von Bosch Rexroth sieht sich Boschert bestens aufgestellt für den Markteintritt seiner neuen Hybridpressen im Kräftespektrum bis 80 t. Das kompakte, ergonomische und optisch ansprechende Design, die hohe Energieeffizienz und nicht zuletzt der attraktive Preis kommen in Handwerk und Industrie gleichermaßen gut an – ebenso wie die kompakte Bauweise und der gewohnt leise sowie wartungsarme Betrieb. „Gemeinsam mit unserem Partner Bosch Rexroth ist es uns gelungen, hohe Presskräfte mit wegweisender Dynamik und Energieeffizienz auf kleinstem Raum zu vereinen“, resümiert Lang. „Unsere neuen Abkantpressen können sich mit den schnellsten Maschinen am internationalen Markt messen – und setzen zugleich Maßstäbe bei Betriebskosten, Nachhaltigkeit und Performance. Das verschafft uns eine gute Position im internationalen Wettbewerb.“

Als Umrichter für den drehzahlgeregelten Doppelantrieb nutzen die neuen Hybridpressen von Boschert zwei Einheiten der ctrlX DRIVE Familie von Bosch Rexroth. (Bild: Boschert)

Neuer Hybridantrieb spart Strom und CO2

Mit dem innovativen Kleinaggregat ABKAG von Bosch Rexroth sieht sich Boschert bestens aufgestellt für den Markteintritt seiner neuen Hybridpressen im Kräftespektrum bis 80 t. Das kompakte, ergonomische und optisch ansprechende Design, die hohe Energieeffizienz und nicht zuletzt der attraktive Preis kommen in Handwerk und Industrie gleichermaßen gut an – ebenso wie die kompakte Bauweise und der gewohnt leise sowie wartungsarme Betrieb.

„Gemeinsam mit unserem Partner Bosch Rexroth ist es uns gelungen, hohe Presskräfte mit wegweisender Dynamik und Energieeffizienz auf kleinstem Raum zu vereinen“, resümiert Lang. „Unsere neuen Abkantpressen können sich mit den schnellsten Maschinen am internationalen Markt messen – und setzen zugleich Maßstäbe bei Betriebskosten, Nachhaltigkeit und Performance. Das verschafft uns eine gute Position im internationalen Wettbewerb.“

Vorteile durch pumpengeregelte Pressenantriebe

Pumpengeregelte Antriebe wie das Doppel-Kleinaggregat ABKAG von Bosch Rexroth verleihen Abkantpressen und anderen Blechbearbeitungsmaschinen eine hohe Energieeffizienz. Das Power-on-Demand-Konzept stellt für jeden Betriebspunkt die optimale Leistung bereit und spart im Vergleich zur Drosselregelung Energie- und Betriebskosten im zweistelligen Prozentbereich. Gleichzeitig steigern die höhere Regelgüte, Dynamik und Bewegungspräzision die Produktivität in der Fertigung. Der ökologische Fußabdruck profitiert vom stark reduzierten Bedarf an Fluid und Komponenten. Darüber hinaus senken einbaufertige Komplettaggregate den Zeit- und Kostenaufwand in Entwicklung, Integration und Montage.

Autor: Emre Tosun

Position: Vertrieb Europa Mitte des Produktbereichs
Industriehydraulik | Deutschland Süd

Telefon: +49(711) 51046-329
Mobil: +49(152) 34685476
Emre Tosun

Schon auf LinkedIn vernetzt?
Emre Tosun
Bosch Rexroth AG

Author Emre Tosun, Vertrieb Europa Mitte für Industriehydraulik bei Bosch Rexroth