Das erweiterte eLION-Portfolio ermöglicht die durchgängige Elektrifizierung des gesamten Maschinenparks. Die neuen Bausteine: eLION Power and Motion Control, hochkompakte HV-Motoren und ein 96-Volt-Angebot für kleinere Off-Highway-Fahrzeuge.
Die fortschreitende Elektrifizierung mobiler Arbeitsmaschinen rückt die Themen Standardisierung und Skalierung in den Fokus. Wie können Off-Highway-Hersteller über alle Maschinenklassen hinweg die Effizienz in Entwicklung und Betrieb steigern?
Viele OEMs entwickeln mit hohem Aufwand eigene Steuerungssoftware und stellen fest, dass der Aufwand in Entwicklung, Integration und Pflege mit jedem elektrifiziertem Modell steigt. Das muss nicht sein. Mit dem eLION Power and Motion Control Portfolio bietet Bosch Rexroth jetzt eine kosteneffiziente Alternative mit einer einheitlichen Softwarelogik über alle Maschinengrößen hinweg. Ob Neuentwicklung oder Umbau von Bestandsfahrzeugen, wie z. B. bei Mietflotten: Mit dem speziell für den Off-Highway-Einsatz entwickelten Portfolio gelingt die Integration schneller und sicherer. Gleichzeitig reduziert sich die Komplexität der Elektrifizierung bei optimierter Maschinenleistung und einem bedarfsgerechten Bediengefühl. Der Lösungsansatz ist – passend zum BODAS Ecosystem – modular und besteht aus drei Anwendungssoftware Lösungen, die flexibel an verschiedene Anwendungen angepasst werden können:
Electric power control EPC
Steuert das Hochvolt-System, kommuniziert über standardisierte Schnittstellen mit dem Batterie- und Thermomanagement und stellt die elektrische Integrität sicher. Das integrierte Power Management ist bezüglich Funktionalität und Verfügbarkeit optimiert.
Travel drive control EDA
Steuert den Fahrantrieb und ermöglicht sowohl ein geschwindigkeitsbasiertes als auch ein lastfühliges Fahren. Auf diese Weise lässt sich unter anderem auch das gewohnte Bediengefühl eines hydrostatischen Antriebs exakt nachbilden.
Pump drive control PDC
Integriert den Wechselrichter, die Motoren sowie die Pumpen mit elektronischer Ansteuerung. Neben der Pumpensteuerung bietet die Anwendungssoftware eine Vielzahl an Funktionen für einen energieeffizienten und geräuscharmen Betrieb.
Fazit:
Das neue eLION Power and Motion Control Portfolio erlaubt eine schnelle Markteinführung und senkt die Entwicklungskosten durch vorvalidierte Funktionen für Hochvoltsysteme, Traktions- und Pumpenantriebe. Das Portfolio integriert Rexroth eLION Komponenten wie Wechselrichter, Motoren, Onboard-Ladegeräte und DC-DC-Wandler. Es ermöglicht eine optimale Fahrzeugsteuerung und bietet anpassbare Schnittstellen zu Batteriemanagement- und Thermomanagement-Systemen. Die Markteinführung ist Ende 2025 gestartet, erste Pilotprojekte laufen bereits.
Gleicher Bauraum, mit bis zu 50 % mehr Leistung – so einfach lässt sich die neue Motorbaureihe EMP1 beschreiben. Mit dieser Erweiterung wächst das eLION Hochvolt-Portfolio um eine skalierbare Off-Highway-optimierte Motoren-Plattform für hocheffiziente Pumpenantriebe, Traktions- und Generator-Anwendungen. Die deutliche Steigerung der Leistungsdichte mit signifikant höherer Traktionskraft und geringeren Getriebeübersetzungen beruht auf einem optimierten elektromagnetischen Design. Das Ergebnis: kompaktere, leichtere und leistungsstärkere Maschinen. Mit fünf Baulängen decken die skalierbaren Highspeed-Motoren einen Dauerleistungsbereich von 30 bis 175 kW ab und überzeugen mit durchgängig hoher Leistung über den gesamten Drehzahlbereich. Das eröffnet einen Gestaltungsspielraum: Jede Antriebsart lässt sich so optimal unterstützen – mit höherer Maschineneffizienz und längerer Batterielebensdauer.
Viele Hersteller starten die Transformation bewusst mit kompakten Maschinen im 96-Volt-Bereich – beispielsweise mit Radladern oder Teleskopladern. Andere sind bereits im Hochvoltsegment aktiv und möchten nun auch kleinere Leistungsklassen elektrifizieren. Deshalb ergänzt Bosch Rexroth das eLION Power and Motion Control Portfolio um ein 96-Volt-Angebot. Dazu zählen unter anderem Motoren und Inverter mit CAN-J1939-Kommunikation, UDS-Diagnoseprotokoll und vollständig integrierter funktionaler Sicherheit nach ISO13849. Dank dieser Standard-Schnittstellen profitieren Hersteller mobiler Arbeitsmaschinen von einer durchgängigen Kommunikations- und Diagnoseinfrastruktur, was auch die spätere Skalierung in höhere Spannungsklassen und Leistungskategorien erheblich vereinfacht.
Kontaktieren Sie uns! Gemeinsam finden wir eine effiziente und leistungsstarke Lösung.
service@boschrexroth.at
Das ganze eLION Portfolio und weitere Infos auf einen Blick? www.boschrexroth.com/eLION