Reihenplatten HSR sind modulare Basiselemente für Hydrauliksteuerungen in Reihenplattenbauweise (Höhenverkettung). Sie ermöglichen die systematische Integration mehrerer Ventilstationen in einem kompakten, modularen Hydrauliksteuerblock.
Reihenplatten HSR sind die Basis für kompakte und leistungsstarke Hydrauliksteuerungen.
Steigende Variantenvielfalt, kürzere Projektlaufzeiten, höhere Sicherheitsanforderungen und wachsender Kostendruck – hydraulische Steuerungen müssen heute effizienter denn je realisiert werden. Ob in Konstruktion, Einkauf oder Projektleitung: Gefragt sind Lösungen, die funktional flexibel und zugleich standardisiert aufgebaut sind. Genau hier setzen die Reihenplatten HSR von Bosch Rexroth als skalierbare Lösung für die Industriehydraulik an. Fünf gezielte Fragen – und unsere Antworten – bringen die Vorteile auf den Punkt:
Reihenplattenbauweise vs. Monoblock vs. Einzelverschlauchung
| Kriterium | Reihenplattenbauweise (HSR) | Monoblock-Steuerblock | Einzelventile mit externer Verrohrung |
|---|---|---|---|
| Modularität | Hoch – Funktionen modular stapelbar | Gering – feste Kanalstruktur | Gering – Ventile einzeln kombinierbar |
| Engineering-Aufwand | Gering durch Standardisierung, reproduzierbar | Hoch, außer bei Varianten | Hoch durch individuelle Verrohrung |
| Bauraumbedarf | Kompakt durch Höhenverkettung | Kompakt durch Einschraubventile | Sehr hoch durch externe Leitungen |
| Erweiterbarkeit | Einfach durch zusätzliche Module | Bedingt möglich | Möglich, aber konstruktiv aufwendig |
| Wartung & Service | Austausch einzelner Zwischenplatten und Ventile | Austausch einzelner Ventile | Einzelventiltausch nur durch Öffnen der Verrohrung möglich |
| Lebenszykluskosten | Niedrig durch Standardisierung | Sehr niedrig | Höher durch Komplexität |
Reihenplatten HSR verbinden modulare Flexibilität mit wirtschaftlicher Standardisierung. Sie ermöglichen kompakte, leistungsstarke und geprüfte Hydrauliksteuerungen – von der Einzelmaschine bis zur Serie. Als leistungsfähige Industriehydraulik-Lösung für anspruchsvolle Anwendungen reduziert die typische Reihenplattenbauweise die Komplexität, beschleunigt das Engineering und schafft Planungssicherheit über den gesamten Lebenszyklus. Typisch Bosch Rexroth.
Auf jeden Fall! Kontaktieren Sie jetzt unseren Vertrieb.
Was sind Reihenplatten HSR?
Reihenplatten HSR sind modulare Basiselemente für Hydrauliksteuerungen in Reihenplattenbauweise (Höhenverkettung). Sie ermöglichen die systematische Integration mehrerer Ventilstationen in einem kompakten, modularen Hydrauliksteuerblock.
Für welche Anwendungen eignen sich Reihenplatten HSR?
Reihenplatten HSR werden unter anderem in Pressen, Kunststoffspritzgussmaschinen, Werkzeugmaschinen und im Sondermaschinenbau eingesetzt – überall dort, wo kompakte und leistungsstarke Hydrauliksteuerungen mit modularem Aufbau benötigt werden.
Sind Reihenplatten HSR für Losgröße 1 geeignet?
Ja. Dank der modularen Bauweise lassen sich Hydrauliksteuerungen auf Basis von Reihenplatten HSR auch als Einzelstück wirtschaftlich realisieren, konfigurieren und funktionsgeprüft ausliefern, zum Beispiel für eine Sondermaschine.
Welche Vorteile bietet der Reihenplatten HSR Konfigurator?
Der Konfigurator unterstützt die strukturierte Auslegung von Hydrauliksteuerungen und stellt CAD-Daten sowie Schaltpläne zur direkten Integration in die Konstruktion und die Maschine bereit. Dies reduziert ihren Engineering-Aufwand erheblich und spart ihnen Zeit und Kosten.
Reihenplatten HSR
Grundplatten zur Realisierung modularer Hydrauliksteuerungen in Reihenplattenbauweise.
Reihenplattenbauweise
Modulares Konstruktionsprinzip für Hydrauliksteuerungen, bei dem mehrere Ventil- oder Funktionselemente übereinander angeordnet und über integrierte Druck- und Tankkanäle gemeinsam versorgt werden.
Höhenverkettung
Vertikale Stapelung von Ventil- und Zwischenplattenmodulen zur Erhöhung der Funktions- und Leistungsdichte.
Hydrauliksteuerblock
Kompakte Einheit zur Steuerung von Druck, Volumenstrom und Bewegungsfunktionen in hydraulischen Systemen.
Ventilstation
Einzelne Funktionsstelle innerhalb einer Reihenplatte mit separaten Verbraucheranschlüssen.
Nenngröße (NG)
Standardisierte Baugröße eines hydraulischen Bauteils.
Druckbegrenzungsfunktion (P→T)
Funktion zur Begrenzung des Systemdrucks durch Ableitung in den Tank.
Überlast-Ventil
Ventil zur sicheren Lastkontrolle bei überhängenden oder treibenden Lasten.
Losgröße 1
Fertigung oder Lieferung eines Einzelstücks ohne Seriencharakter.
Lebenszykluskosten
Gesamtkosten einer Lösung über Planung, Betrieb, Wartung und Ersatzteilphase hinweg.