Sicheres Abschalten des Drehmoments bzw. sicheres Trennen von der Energieversorgung.
Die Umsetzung funktionaler Sicherheit nach ISO 13849 ist eine der größten Herausforderungen im Maschinenbau. Besonders in der Hydraulik führen komplexe Sicherheitsbewertungen, kundenspezifische Designs und aufwendige Validierungen oft zu langen Projektlaufzeiten und hohen Kosten. Gefragt sind daher Lösungen, die den Prozess radikal vereinfachen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Genau hier setzen die neuen Safe Tork Off (STO) Steuerblöcke STOM von Bosch Rexroth an – eine wegweisende, standardisierte Lösung.
STO-Steuerblöcke STOM sind die Out-of-the-box-Lösung für die effiziente Umsetzung von Maschinensicherheit in der Hydraulik. Wie ermöglichen diese Standardkomponenten Sicherheit bis zum höchsten Level, ohne den Engineering-Aufwand in die Höhe zu treiben?
Vier Fragen, vier klare Antworten.
Lässt sich funktionale Sicherheit in der Hydraulik überhaupt schnell, einfach und zuverlässig umsetzen?
Klar. Mit unseren Safe Tork Off (STO)-Steuerblöcken STOM.
Diese Steuerblöcke eliminieren die Komplexität, die normalerweise mit der Einhaltung der funktionalen Sicherheitsanforderungen nach ISO 13849 verbunden ist. Anstatt in zeitintensives, kundenspezifisches Engineering, komplexe Bewertungen und teure Validierungen zu investieren, wählen Sie einfach eine passende Variante aus unserem standardisierten Portfolio.
Die STOM-Serie bietet:
Der entscheidende Vorteil:
Der immense Aufwand für Projektierung, Konstruktion, Montage und Sicherheitsbetrachtung wird drastisch reduziert. Anwender berichten von einer erheblichen Reduzierung der Engineering-Zeit für die Sicherheit im Vergleich zu kundenspezifischen Designs.
Ist es möglich, wichtige Sicherheitsfunktionen wie STO, SDE und SLS in einem Block zu integrieren?
Absolut. Der STOM-Steuerblock wurde entwickelt, um die drei zentralen hydraulischen Sicherheitsfunktionen in einem einzigen, kompakten Bauteil zu vereinen:
Diese hohe Funktionsintegration reduziert den Bedarf an externen Komponenten und Verschlauchungen, was die Übersichtlichkeit und Zuverlässigkeit des Gesamtsystems erhöht.
Garantieren die Steuerblöcke auch unter hohen Drücken maximale Anlagensicherheit?
Definitiv. Die STOM-Lösungen sind darauf ausgelegt, auch bei anspruchsvollen Betriebsbedingungen schnelle und sichere Abschaltungen zu gewährleisten.
In den meisten Betriebszuständen werden gemessene Schließzeiten von unter 300 ms erreicht. Ein Praxistest belegte beispielsweise eine Schließzeit von unter 250 ms bei 75 bar Systemdruck. Je höher der Systemdruck, desto schneller schließt der Steuerblock.
Diese schnellen Reaktionszeiten sind entscheidend, um im Notfall Gefahren zu minimieren und die Anlagensicherheit zu maximieren. Die Zuverlässigkeit basiert auf bewährter Bosch Rexroth Ventiltechnologie, die für die Anforderungen der funktionalen Sicherheit optimiert wurde. Eine galvanisch verzinkte Oberfläche sorgt zudem für langlebigen Korrosionsschutz.
Lässt sich der Aufwand für Inbetriebnahme, Wartung und Ersatzteilhaltung über den gesamten Lebenszyklus einer Maschine mit der STOM-Lösung minimieren?
Sicher. Durch konsequente Standardisierung. Die Auswahl erfolgt einfach über eine Materialnummer aus dem Datenblatt.
Da alle Nenngrößen eine identische elektrische Steuerung nutzen, werden die Inbetriebnahme und das Ersatzteilmanagement erheblich vereinfacht.
Die Kompatibilität mit Mineralölen (HLP) sowie schwer entflammbaren Fluiden (HFC, HFDU) ermöglicht zudem eine flexible Nachrüstung in bestehenden Anlagen. Von der Konstruktion über die Installation und den Betrieb bis hin zur Wartung – die STOM-Steuerblöcke reduzieren die Komplexität und die Lebenszykluskosten, minimieren Produktionsunterbrechungen und steigern so die Produktivität.
| STO-Steuerblöcke (STOM) | Eigene Auslegung, Konstruktion und Umsetzung der hydraulischen Lösung |
|
|---|---|---|
| Engineering-Aufwand | Minimal durch Standardauswahl | Sehr hoch, kundenspezifisches Design |
| Sicherheitsbewertung | Vorgefertigt & vorvalidiert | Komplex, zeitaufwendig, hohes Risiko |
| Zeit bis zur Inbetriebnahme | Deutlich verkürzt | Monate an Entwicklungs- & Validierungszeit |
| Funktionsintegration | STO, SDE, SLS in einem Block | Meist separate Komponenten & Verschlauchung |
| Projektrisiko & Kosten | Gering durch geprüfte Standardlösung | Hoch durch Komplexität und Einzelvalidierung |
Die STO-Steuerblöcke STOM machen die Umsetzung der funktionalen Sicherheit in hydraulischen Anlagen einfacher, schneller und zuverlässiger. Sie verbinden höchste Sicherheitsanforderungen mit der Effizienz einer Out-of-the-box-Lösung. Als standardisierte, vorvalidierte Komponente reduzieren die STOM-Blöcke den Engineering-Aufwand, beschleunigen die Inbetriebnahme und schaffen Planungssicherheit über den gesamten Lebenszyklus. Typisch Bosch Rexroth.
Für eine einfache Projektabwicklung steht Ihnen eine umfassende Dokumentation sowie eine Betriebsanleitung zur Verfügung.
Die Auswahl der passenden STOM-Variante erfolgt unkompliziert per Materialnummer aus dem Datenblatt.
Auf jeden Fall! Kontaktieren Sie jetzt unseren Vertrieb.
STO (Safe Torque Off)
Sicheres Abschalten des Drehmoments bzw. sicheres Trennen von der Energieversorgung.
SDE (Safe Decompression)
Sicheres und kontrolliertes Drucklosschalten von Anlagenteilen.
SLS (Safe Limited Speed)
Sichere Begrenzung der Geschwindigkeit, oft für den Einrichtbetrieb genutzt.
ISO 13849
Die Leitnorm für die funktionale Sicherheit von steuerungsbezogenen Teilen von Maschinen.
Cat 4 PLe
Die höchste Steuerungskategorie (Category 4) und der höchste Performance Level (PL e) innerhalb der Norm ISO 13849, der die geringste Ausfallwahrscheinlichkeit beschreibt.