1. Home
  2. Branchen
  3. Energie- und Versorgungswirtschaft
Energie- und Versorgungswirtschaft Energie- und Versorgungswirtschaft

MEHR VERFÜGBARKEIT UND PRODUKTIVITÄT FÜR DIE ENERGIEGEWINNUNG. AN LAND UND AUF SEE.

Die Energiewirtschaft ist ein komplexes Netz von Unternehmen, die direkt und indirekt an der Erzeugung und dem Verkauf von Energie beteiligt sind, etwa durch die Gewinnung, Herstellung, Raffination und Lieferung von Kraftstoffen.

Zu den großen Herausforderungen der Branche zählen der Trend zu steigenden Energiekosten, sowie ungeplante Stillstands- und Ausfallzeiten, die extrem teuer sein können. Deshalb muss bei möglichst geringen Betriebskosten ein Maximum an Energie erzeugt und dabei ein hohes Maß an Flexibilität und Umweltschutz gewährleistet werden.

Wir bieten Ihnen ein breit gefächertes Portfolio an schlüsselfertigen Steuerungs- und Sicherheitssystemen mit weltweiten Service-, Instandhaltungs- und Projektplanungsoptionen. Das alles mit dem Ziel, Ihre Verfügbarkeit zu verbessern.

WE MOVE.

Stetigwegeventile

Stetigwegeventile

Die Möglichkeit, in einer Turbine installierte Verstelleinrichtungen mittels Steuer- und Regeleinrichtungen zu betätigen, ist eine Grundvoraussetzung für hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Für hydraulische Steuer- und Regeleinrichtungen steht eine breite Palette von Stetigwegeventilen mit und ohne Ventilelektronik zur Verfügung. Als Alternative zu dieser klassischen Ventiltechnik mit analogem Sollwert-Eingang sind für geeignete Anwendungen auch verschiedene digitale Stetigwegeventile erhältlich.

Schnellschaltsteuerungen

Schnellschaltsteuerungen

Schnellschaltsteuerungen werden installiert, wenn ein Stellantrieb im normalen Betriebszustand (geschlossen, offen oder in Regelstellung) nach der Signalausgabe sofort eine vorgegebene Sicherheitsstellung einnehmen soll. Schnellschaltsteuerungen sind speziell für Stellantriebe in Gas- und Dampfturbinen konzipiert.

Hydraulische Stellantriebe

Hydraulische Stellantriebe

Gas- oder Dampfventile mit hydraulischen Stellantrieben werden beispielsweise zur Regelung und Steuerung von Prozessabläufen in Turbinen eingesetzt. In einer Dampfturbine kann die gesamte thermische Energie mithilfe der Ventile reguliert werden, während in einer Gasturbine lediglich die zugeführte Treibstoffmenge geregelt wird. Dieser wichtige Unterschied bestimmt die Dimensionierung der Stellantriebe. Die hydraulischen Stellantriebe werden je nach den Anforderungen des Kunden in verschiedenen Ausführungen für Dampfturbinen von 25 bis 1.600 MW und für Gasturbinen von 25 bis 375 MW Leistung angeboten.

Elektromechanische Stellantriebe

Elektromechanische Stellantriebe

Der neue elektromechanische Stellantrieb mit hydrostatischem Getriebe und federgestützter Notfall-Schnellschaltfunktion ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und arbeitet autark – ohne zusätzliche Ölversorgungseinheit und Verrohrung. Dank seiner besonders einfachen Handhabung kann er die Inbetriebnahme- und Instandhaltungskosten deutlich senken.

Hydraulische Drehvorrichtung

Hydraulische Drehvorrichtung

Für den Bau einer hydraulischen Drehvorrichtung bietet Rexroth den Vorgaben des Turbinenherstellers entsprechende Systemkomponenten (Hydromotor, Steuerblock und gegebenenfalls Eingriffzylinder) an. Dabei kann das Design der hydraulischen Drehvorrichtung an die Leistung der jeweiligen Turbine angepasst werden.

Ölversorgung für hydraulische Energie

Ölversorgung für hydraulische Energie

In einer Turbinenanlage treffen zwei Hydraulik-Welten aufeinander: Der Kühl- und Schmiermittelkreislauf ist durch niedrigen Systemdruck und hohen Zulaufvolumenstrom gekennzeichnet, während das Hydraulikölversorgungssystem für die Übertragung der hydraulischen Antriebsleistung unter mittlerem bis hohem Druck bei niedrigem Volumenstrom arbeitet. Rexroth hat sich als kompetenter Partner für die Auslegung beider Systeme bewährt und bietet sowohl getrennte Versorgungseinheiten als auch kombinierte Systeme mit einem gemeinsamen Behälter an.

Elektrische Großantriebe

Elektrische Großantriebe

Der IndraDrive ML erweitert die IndraDrive-Baureihe im oberen Leistungsbereich: Die Aggregate mit einer Leistung von jeweils bis zu 500 kW können in Gruppen von bis zu 8 Geräten mit einer Leistung von insgesamt bis zu 4 MW parallel verbunden werden. Der Platz sparende modulare Inverter ist ein echter Allrounder und lässt sich wahlweise als Netzstrom- oder als Motorumrichter einsetzen. Das minimiert die Anzahl der Varianten, vereinfacht die Handhabung und reduziert Ihre Lagerkosten. Und Sie sparen auch noch Energie dabei!

YOU WIN.

Qualität

Qualität

Dem Wunsch nach hoher Verfügbarkeit und niedrigen Instandhaltungskosten trägt ein langfristiges Qualitätssicherungsprogramm Rechnung, das in der Fertigung von Komponenten und Subsystemen eingesetzt wird. Mit Zertifizierungen nach ISO 14001:2004, BSOHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008 und anderen Normen hat Rexroth bewiesen, dass der konsequente Einsatz für höchste Qualität und der Anspruch, selbst den strengsten Anforderungen zu genügen, maßgeblich zu einer dauerhaften Kundenzufriedenheit beiträgt.

Kontrolle und Sicherheit

Kontrolle und Sicherheit

Durch globale Präsenz stellt Rexroth sicher, dass die Kunden weltweit jederzeit Zugriff auf fachliches Know-how, Ersatzteile und Entwicklungsservices haben – was eine grundlegende Voraussetzung für den Betrieb hochverfügbarer Gas- und Dampfturbinen darstellt. Energiesteuerungen und Sicherheitslösungen von Bosch runden unseren weltweiten Service ab.

Jahrzehntelange Branchenerfahrung

Jahrzehntelange Branchenerfahrung

Die komplexen Anlagen mit ihren hohen Betriebstemperaturen und -drücken sowie ihren umfangreichen Sicherheitsfunktionen benötigen maßgeschneiderte Systeme. Rexroth hat im Laufe der Jahre eine einzigartige marktspezifische Anwendungskompetenz entwickelt. Das belegen auch zahlreiche Innovationen und Zertifizierungen.

FALLSTUDIEN.

Wasserbauprojekt Da Teng Xia

Hochwasserschutzspeicher für 1,5 Milliarden Kubikmeter Wasser

Für dieses gigantische Vorhaben mit einem Projektwert von mehr als 40 Millionen Yuan haben wie das weltweit größte Hubwerk für ein Segmentwehr geliefert. Dank der umfangreichen Erfahrung, der hochentwickelten Konstruktionspläne und der innovativen Verfahren zur Keramikbeschichtung der Kolbenstangen von Rexroth war das Team in der Lage, die vielen Herausforderungen und technischen Schwierigkeiten des Da Teng Xia-Wasserbauprojekts zu meistern. Die Kolbenstange als Schlüsselkomponente des hydraulischen Hubzylinders ist mit einer spezielle Keramikbeschichtung versehen, die den hohen Korrosionsschutzanforderungen dieses Projekts entspricht.

Das Segmenttor ermöglicht eine Volllast von bis zu 2x6300 kN. Damit stellt Bosch Rexroth den eigenen Weltrekord von bisher 2x5000 kN ein:

SERVICE

Ersatzteile

Ersatzteile

Bosch Rexroth bietet eine breite Palette von Serviceleistungen in der Reparatur, Wartung und Modernisierung verschiedenster Maschinen.

Mehr erfahren
Reparaturen

Reparaturen

Schnelle und zuverlässige Reparatur statt teurem Austausch – Nach einer schnellen Reparatur können die Maschine und die Produktion rasch weiterlaufen.

Mehr erfahren
Field-Service

Field-Service

Sie brauchen Hilfe vor Ort? Unser Bosch Rexroth Field-Service unterstützt Sie im laufenden Betrieb.

Mehr erfahren
Modernisierung

Modernisierung

Wir machen aus alt neu und aus neu noch neuer! Dank unserer Kompetenz können wir die Lebensdauer Ihrer Produktlinie mit Nachrüstungslösungen erheblich verlängern – bei voller Produktivität.

Mehr erfahren