Austria

Standort auswählen

Austria
Freizeit und Unterhaltung

Freizeit und Unterhaltung

SICHERHEIT UND LEISTUNG FÜR HOCHWERTIGE UNTERHALTUNG.

Die Freizeitindustrie umfasst Produkte und Services in den Bereichen Erholung, Unterhaltung, Sport und Tourismus.

Hier besteht die Herausforderung darin, die Sicherheit der Kunden zu garantieren und zugleich die für das bestmögliche Erlebnis notwendige Flexibilität und Kontrolle zu gewährleisten. Unsere Lösungen sorgen dafür, dass Ihre Systeme mit optimaler Sicherheit und bei minimalen Energiekosten arbeiten.

WE MOVE.

Bühnentechnik

Bühnentechnik

Modernste und maßgeschneiderte Technik für maximale Sicherheit und Flexibilität – das ist es, was unsere Obermaschinerie auszeichnet. Die Antriebe ermöglichen hochdynamische Bewegungen mit großer Zuverlässigkeit, Laufruhe und Sicherheit in allen Betriebsarten. Die Maschinen der Untermaschinerie sind im Allgemeinen kleiner als elektromechanische Antriebe. Ihre kompakte Bauweise bietet beträchtliche Platzvorteile. Zudem können hydraulische Antriebe hochdynamische Bewegungen geräuschlos und mit erstaunlicher Laufruhe ausführen. Das ist besonders bei Senk-, Hebe- und Fahrbühnen von Vorteil.

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen

Um das Entstehen von Überdruck im Bühnenbereich zu verhindern, werden beispielsweise sicherheitstechnische Brandschutzeinrichtungen installiert, die für einen schnellen Rauchabzug sorgen. Unabhängig von der Netzstromversorgung arbeitende Einheiten, zumeist Hydraulikzylinderantriebe, gewährleisten den zuverlässigen und einfachen Betrieb. Heute werden Bühnensicherheitseinrichtungen üblicherweise hydraulisch oder mit einer Kombination aus elektrischen Antrieb und hydraulischer Bremse betrieben, da solche Konstruktionen die sicherheitstechnischen Anforderungen am zuverlässigsten erfüllen.

Steuerungssysteme

Steuerungssysteme

Die neueste Generation der Rexroth-Bühnenleittechnik SYB 3.0 verbindet Innovation mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Bühnensteuerung und -automatisierung. Das modulare Design des Systems sorgt mit hoher Flexibilität bei allen Antriebstechnologien für mehr Investitionssicherheit und ermöglicht den kosteneffizienten Aufbau und Bühnenbetrieb. Die Architektur des Bühnenleitsystems verbessert die Verfügbarkeit mit modernster Sicherheitstechnik. Integrierte 3D-Simulation, verschiedene Betriebsarten und Mehrbenutzerfähigkeit steigern die Effizienz der Arbeitsabläufe sowohl bei den Vorbereitungen als auch bei der Aufführung selbst.

Bühnendekorationen

Bühnendekorationen

Wenn der große Auftritt klappen soll, müssen mechanisch bewegte Bühnendekorationen trotz möglichst einfacher Technik absolut zuverlässig funktionieren. Und sie müssen sich rasch auf- und abbauen lassen. Auch in diesem Bereich bietet die hydraulische Antriebstechnik von Rexroth die ideale Lösung. Dank der minimalen Geräuschentwicklung können Bühnendekorationen bewegt werden, ohne die Aufführung zu stören. Ihr Auf- und Abzug erfolgt absolut reibungslos, ganz ohne Ruckeln und Stoßen, sodass jedes Klappern der Dekoration vermieden wird.

Energieversorgung

Energieversorgung

Die durchgängige ‚Rexroth for Energy Efficiency‘-Methodik verbindet effizienzoptimierte Komponenten mit innovativer Rückspeisung und Leistungsverteilung. Dabei hat Rexroth stets das gesamte System mit all seinen Wechselwirkungen im Blick. Rückspeisefähige elektrische Antriebe wandeln Bremsenergie in elektrische Strom um, der dann wieder für andere Antriebe genutzt oder in das Netz eingespeist werden kann.

YOU WIN.

Sicherheit geht vor

Sicherheit geht vor

Bei der Sicherheit im Theater geht es auf der einen Seite um die Technik, auf der anderen Seite aber auch um die Steuerung. Bosch Rexroth kann einige der möglichen Risiken mit sicheren, SIL 3-zertifizierten Steuerungssystemen mindern. Sie bieten Sicherheitsmerkmale für einige hundert identifizierte Risiken – nach den höchsten SIL 3-Sicherheitsstandards und TÜV-geprüft. Sicherheit geht vor, an allen Fronten.

Service

Service

Unsere Servicespezialisten unterstützen Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschinen und Anlagen. So können Sie und die Betreiber Kosten sparen und die Verfügbarkeit und Effizienz der Anlagen deutlich erhöhen.

Starke und langfristige Partnerschaft

Starke und langfristige Partnerschaft

Rexroth kennt diese Anforderungen besser als jeder andere Partner für Bühnenautomatisierung und bietet zudem eine sehr objektive Beurteilung. Erfahrene Spezialisten konzentrieren sich stets auf die individuellen Lösungen und berücksichtigen alle für das optimale Gleichgewicht von Technik und Wirtschaftlichkeit relevanten Faktoren.

FALLSTUDIEN.

AIDAnova

An Bord der AIDAnova sorgt hochwertige Technik für beste Unterhaltung.

Gemeinsam mit Ingenieuren haben wir exklusiv für die AIDAnova den LED-Tunnel entwickelt. Mit ihm lassen sich völlig neue dramaturgische Effekte für das abwechslungsreiche Show-Programm erzeugen. Auf der AIDAnova ist es die Bühnentechnik, die in Sachen Kreuzfahrtunterhaltung neue Maßstäbe setzt. Die von uns gemeinsam mit AIDA Cruises entwickelte, geplante und gebaute Obermaschinerie der Bühne wurde mit zusätzlichen Punkt- und Lichtzügen sowie mit einem umlaufenden Vorhangzug ausgestattet. Die versenkbare 360-Grad-Bühne ist von drei zweiteiligen Stufenringen umgeben, die sich ebenfalls absenken lassen. Während der Vorstellung bedient ein Bühnentechniker die Ober- und Untermaschinerie über eine gemeinsame Rexroth-Bühnensteuerung,

SERVICE

Ersatzteile

Ersatzteile

Bosch Rexroth bietet eine breite Palette von Serviceleistungen in der Reparatur, Wartung und Modernisierung verschiedenster Maschinen.

Mehr erfahren
Reparaturen

Reparaturen

Schnelle und zuverlässige Reparatur statt teurem Austausch – Nach einer schnellen Reparatur können die Maschine und die Produktion rasch weiterlaufen.

Mehr erfahren
Field-Service

Field-Service

Sie brauchen Hilfe vor Ort? Unser Bosch Rexroth Field-Service unterstützt Sie im laufenden Betrieb.

Mehr erfahren
Modernisierung

Modernisierung

Wir machen aus alt neu und aus neu noch neuer! Dank unserer Kompetenz können wir die Lebensdauer Ihrer Produktlinie mit Nachrüstungslösungen erheblich verlängern – bei voller Produktivität.

Mehr erfahren