1. Home
  2. Branchen
  3. Wehrtechnik
Wehrtechnik von Bosch Rexroth Drive. Control. Protect.

Als Experten für Antriebs- und Steuerungstechnik sind unsere Systeme das Herzstück sicherheitsrelevanter Anwendungen in der Wehrtechnik. Wir sichern Präzision, Kraft und Zuverlässigkeit, wo es am wichtigsten ist – auch unter extremsten Bedingungen.

Wir unterstützen Sie gerne

Antriebs- und Steuerungstechnologie für die Wehrtechnik

Als ein führendes Unternehmen im Bereich Antriebs- und Steuerungstechnik konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen: die Entwicklung und Lieferung hochleistungsfähiger hydraulischer und mechatronischer Komponenten sowie kompletter Systemlösungen in industriellen und mobilen Anwendungen. Unsere Technologie kommt sowohl in anspruchsvollen wehrtechnischen Anwendungen, die unter härtesten Bedingungen in mobilen Fahrzeugen bestehen, als auch in den Produktionsanlagen der Verteidigungsindustrie zum Einsatz. Unser Beitrag liegt in der Bereitstellung der hochzuverlässigen Antriebs- und Steuerungstechnik, die als Grundlage für die Funktion übergeordneter Systeme dient.

Ihr Vorteil liegt in unserem Ansatz

Wir nutzen unsere bewährten und hochzuverlässigen Produkte aus der zivilen Industrie. Unser Portfolio an Standardkomponenten deckt verschiedene Technologien ab, darunter Pumpen, Ventile, elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik, Lineartechnik, Transfersysteme und Robotik. Diese Komponenten sind entscheidend für die präzise Steuerung von Bewegungen. Sie finden Anwendung in Waffensystemen, Radaranlagen, Stabilisierungssystemen sowie in Test-/Prüfanlagen und Simulatoren. Wir entwickeln sie bei Bedarf gezielt für die extremen Anforderungen militärischer Einsätze weiter.

Welche Systeme und Produkte benötigen Sie in Ihrer Wehrtechnik-Anwendung?

Portfolio & Lösungsbeispiele

Welche Fragen haben Sie zur Wehrtechnik und wie können wir Sie mit Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth unterstützen?

Welche besonderen Herausforderungen bestehen bei der Langzeitkonservierung von hydraulischen Komponenten in der Wehrtechnik und welche Lösungsansätze bietet Bosch Rexroth, um die Einsatzbereitschaft nach Jahren der Lagerung sicherzustellen?

Die Langzeitlagerung von hydraulischen Systemen für militärische Anwendungen stellt eine erhebliche technische Herausforderung dar. Wehrtechnische Güter wie Fahrzeuge oder Waffensysteme müssen oft über Jahre oder Jahrzehnte eingelagert werden und dabei unter extremen klimatischen Bedingungen ihre volle Funktionsfähigkeit behalten. Im Ernstfall ist eine sofortige und hundertprozentige Einsatzbereitschaft unerlässlich.

Bosch Rexroth begegnet diesen hohen Anforderungen mit einem ganzheitlichen Ansatz, der auf drei zentralen Säulen beruht:

1. Robuster Oberflächenschutz gegen Korrosion und Verschleiß
Militärische Ausrüstung ist extremen Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Salzwasser und großen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Herkömmliche Schutzschichten für Hydraulikkomponenten, wie z. B. an Zylinderstangen, können bei langer Lagerdauer oder unter mechanischer Belastung spröde werden und abplatzen.

  • Lackierung und Oberflächenschutz

2. Systemische Abdichtung und Konservierung
Während der Lagerung muss das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutzpartikeln zuverlässig verhindert werden.

  • Hochwertige Dichtungssysteme: Bosch Rexroth legt größten Wert auf die Auswahl und Konstruktion von Dichtungen, die auch bei Kontakt mit den teils aggressiven, niedrigviskosen NATO-Hydraulikölen ihre Funktion behalten.
  • Professionelle Konservierung: Vor der Einlagerung werden die Hydrauliksysteme fachgerecht befüllt und versiegelt. Dies schließt einen umfassenden Korrosionsschutz für das gesamte System ein, um die volle Leistungsfähigkeit vom ersten Moment des Einsatzes an zu garantieren.

Durch die Kombination aus widerstandsfähigen Materialien, modernsten Oberflächentechnologien und der Verwendung spezifisch für den militärischen Einsatz qualifizierter Betriebsstoffe stellt Bosch Rexroth sicher, dass unsere hydraulischen Komponenten und Systeme auch nach langer und anspruchsvoller Lagerung ihre Mission zuverlässig erfüllen.

Was bedeuten die Begriffe COTS und MOTS in der Wehrtechnik, und welche Vorteile bietet der Ansatz von Bosch Rexroth, um technologisch führende und zugleich wirtschaftliche Lösungen für militärische Anwendungen bereitzustellen?

In der modernen Wehrtechnik sind die Begriffe COTS (Commercial Off-The-Shelf) und MOTS (Military/Modified Off-The-Shelf) von zentraler strategischer Bedeutung. Sie beschreiben einen Ansatz, der darauf abzielt, die Lücke zwischen der schnelllebigen kommerziellen Technologieentwicklung und den extremen Anforderungen des militärischen Einsatzes zu schließen. Bosch Rexroth hat diesen Ansatz perfektioniert und nutzt ihn, um Streitkräften und Systemherstellern weltweit überlegene und zugleich nachhaltige Lösungen zu bieten.

COTS (Commercial Off-The-Shelf): Die Basis aus der Industrie
COTS bezeichnet die Verwendung von standardisierten, kommerziell frei verfügbaren Produkten, die in großer Stückzahl für den zivilen Markt produziert werden.

  • Vorteile: Der Einsatz von COTS-Komponenten bietet erhebliche Vorteile, darunter geringere Kosten, hohe technologische Reife durch millionenfachen Einsatz in der Industrie, weltweite Verfügbarkeit und eine schnellere Integration.
  • Herausforderung: Reine COTS-Produkte sind oft nicht robust genug, um den spezifischen militärischen Anforderungen an Schockfestigkeit, Vibrationsresistenz, Temperaturbereiche (-40 °C bis +80 °C) oder Kompatibilität mit militärischen Betriebsstoffen standzuhalten.

MOTS (Military/Modified Off-The-Shelf): Die intelligente Anpassung
Hier liegt eine besondere Kompetenz Bosch Rexroth. MOTS ist die gezielte Modifikation und Qualifizierung eines bewährten COTS-Produkts für den militärischen Einsatz. Wir nehmen eine technologisch ausgereifte Komponente aus unserem riesigen Industrie-Portfolio und modifizieren sie gezielt für die Wehrtechnik.

  • Der Bosch Rexroth-Ansatz: Anstatt ein Produkt von Grund auf neu zu entwickeln, analysieren unsere Experten die spezifischen Anforderungen der militärischen Anwendung und passen ein bestehendes Serienprodukt exakt an. Beispiele für Modifikationen sind:
    • Materialanpassung: Verwendung spezieller Dichtungsmaterialien, die mit NATO-spezifischen Hydraulikölen kompatibel sind.
    • Oberflächenschutz: Applikation von widerstandsfähigen Beschichtungen, die extremen Korrosionsanforderungen genügen.
    • EMV-Optimierung: Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und Schutz vor Spannungspitzen.
    • Qualifizierung und Tests: Durchführung rigoroser Testverfahren nach militärischen Normen, um die Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen nachzuweisen.

Der entscheidende Vorteil: Das Beste aus beiden Welten
Die MOTS-Strategie von Bosch Rexroth bietet unseren Kunden entscheidende Vorteile:

  • Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit: Durch den Rückgriff auf Serienkomponenten profitieren unsere Kunden von den Kostenvorteilen der Massenproduktion und der globalen Logistik von Bosch Rexroth.
  • Technologischer Vorsprung: Militärische Programme erhalten Zugang zu den neuesten Innovationen aus der zivilen Industrie, die bereits ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt haben.
  • Minimiertes Entwicklungsrisiko: Anstatt auf teure und langwierige Neuentwicklungen zu setzen, wird auf eine bewährte technologische Basis aufgebaut. Die Modifikationen sind gezielt und der Qualifizierungsprozess transparent.
  • Bewährte Zuverlässigkeit: Ein Produkt, das sich bereits in Tausenden von Baumaschinen oder Industrieanlagen bewährt hat, bietet eine solide Grundlage für die Zuverlässigkeit im Feld.

Durch die intelligente Kombination aus dem riesigen COTS-Portfolio und der jahrzehntelangen Engineering-Kompetenz im MOTS-Ansatz positioniert sich Bosch Rexroth als strategischer Partner, der technologische Überlegenheit, Robustheit und Wirtschaftlichkeit in der Wehrtechnik vereint.

Bosch Rexroth erwähnt die AQAP 2110 Zertifizierung. Was genau verbirgt sich dahinter und welchen konkreten Mehrwert bietet diese Zertifizierung den Kunden im Wehrtechniksektor?

Die AQAP 2110 ist der höchste Qualitätsmanagement-Standard der NATO für die Verteidigungsindustrie. Die Abkürzung steht für "Allied Quality Assurance Publications". Diese Zertifizierung ist weit mehr als nur ein Qualitätslabel; sie ist ein international anerkanntes Gütesiegel, das belegt, dass ein Unternehmen die strengsten Anforderungen für Design, Entwicklung und Produktion von wehrtechnischen Gütern erfüllt.
Wir sind stolz darauf, dass unsere spezialisierte Wehrtechnik-Abteilung am Standort Lohr am Main nach diesem anspruchsvollen Standard zertifiziert ist. Dies unterstreicht unser unbedingtes Bekenntnis zu höchster Qualität und Zuverlässigkeit.

Was bedeutet die AQAP 2110 Zertifizierung in der Praxis?
Die AQAP 2110 basiert auf der international bekannten Norm ISO 9001, geht aber entscheidende Schritte weiter, indem sie zusätzliche, militärspezifische Forderungen stellt. Für unsere Kunden bedeutet das:

  • Umfassendes Qualitätsmanagement über den gesamten Lebenszyklus: Die Zertifizierung deckt nicht nur die Fertigung ab, sondern den kompletten Prozess – von der ersten Idee über die Entwicklung und Konstruktion bis hin zur Produktion und Auslieferung. Jeder einzelne Schritt wird nach strengsten Kriterien geplant, dokumentiert und überwacht.
  • Risikomanagement und Konfigurationskontrolle: Ein zentraler Aspekt der AQAP 2110 ist die systematische Identifizierung und Minimierung von Risiken. Zudem wird ein rigoroses Konfigurationsmanagement gefordert. Das stellt sicher, dass jede technische Änderung an einem Produkt kontrolliert, dokumentiert und nachvollziehbar ist. Für den Kunden bedeutet dies die Gewissheit, dass das gelieferte Produkt exakt der spezifizierten und qualifizierten Version entspricht.
  • Nachweis der Zuverlässigkeit und Sicherheit: Die Norm verlangt detaillierte Nachweise zur Zuverlässigkeit und Sicherheit der Produkte. Dies ist im Wehrtechnikbereich, wo das fehlerfreie Funktionieren von Systemen über den Erfolg einer Mission und die Sicherheit von Menschenleben entscheiden kann, von fundamentaler Bedeutung.

Der Mehrwert für unsere Kunden
Die Zertifizierung unserer Wehrtechnik-Abteilung in Lohr nach AQAP 2110 bietet unseren Partnern und Kunden handfeste Vorteile:

  • Vertrauen und Interoperabilität: Als nach AQAP 2110 zertifizierter Lieferant sind wir ein anerkannter Partner für alle NATO-Streitkräfte und deren Vertragspartner. Dies vereinfacht die Zusammenarbeit in internationalen Projekten und schafft eine gemeinsame Vertrauensbasis.
  • Garantierte Prozesssicherheit: Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass unsere internen Prozesse den höchsten militärischen Standards entsprechen. Dies reduziert das Risiko auf Kundenseite und minimiert den Bedarf an zusätzlichen, kundenspezifischen Audits.
  • Ein klares Bekenntnis zur Exzellenz: Die Zertifizierung ist kein einmaliges Ereignis, sondern eine kontinuierliche Verpflichtung. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass wir unser hohes Qualitätsniveau nicht nur halten, sondern stetig weiterentwickeln.

Mit der AQAP 2110 Zertifizierung dokumentiert Bosch Rexroth seinen Anspruch, nicht nur technologisch führende, sondern auch nachweislich sichere, zuverlässige und qualitativ erstklassige Antriebs- und Steuerungslösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen der Welt zu liefern.

Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer Wehrtechnik-Anwendung?