Produktbilder verschiedener Antriebe von Bosch Rexroth. Antriebe

Kompakte und modulare Servoantriebe

Produktbilder verschiedener ctrlX DRIVE Antriebe.

ctrlX DRIVE – Mehr Drive in der Automation

ctrlX DRIVE ist das kompakteste modulare Antriebssystem. Anwendende können nicht nur signifikant Bauraum minimieren, auch eine maximale Skalierbarkeit wird ermöglicht. Ob als Einstiegs- oder High-End-Variante: Das System ermöglicht die schnelle Umsetzung von wirtschaftlichen individuellen Lösungen, die mit den Anforderungen mitwachsen. Das Antriebssystem deckt sowohl einfache Einzelachs-Applikationen als auch komplexe Mehrachs-Maschinensysteme ab. Sämtliche Systemkomponenten können dabei vom Anwendenden frei miteinander kombiniert werden. Das Antriebsportfolio umfasst Umrichter, Ein- und Doppelachswechselrichter, DC/DC-Wandler sowie ein- und rückspeisende Versorger.

Bosch Rexroth bietet mit seiner durchgängigen Architekturplattform auch Lösungen für kleinere Spannungsbereiche an. Dazu gehören ein Servoantrieb für Leistungsbereiche von 0,05 bis 1,5 kW sowie eine Servoklemme für 24 V und 48 V Kleinspannungen.

Ergänzt wird das Portfolio durch eine schaltschranklose Variante in der Schutzart IP65. Die ctrlX DRIVE cabinet-free Variante ermöglicht nicht nur eine platzsparende Installation und reduziert den Verkabelungsaufwand, sondern bietet auch maximale Flexibilität in der Anwendung.

Mehr erfahren über ctrlX DRIVE

Zum Rexroth Store
Zum Rexroth Store

Neugierig? Videos ansehen.

ctrlX DRIVE – skalierbares Antriebssystem

ctrlX DRIVE cabinet-free – Zukunft der Servoantriebstechnologie

ctrlX AUTOMATION – Downloads

Downloads

Sie möchten weitergehende Informationen zu ctrlX AUTOMATION, dann laden Sie sich eines unserer Whitepaper herunter, oder werfen Sie einen Blick in das ctrlX AUTOMATION Magazin!

Zu den Downloads
Headphones icon as a contact symbol

Kontaktieren Sie uns

Benötigen Sie weitere Informationen rund um unsere Antriebslösungen?

Jetzt Kontakt aufnehmen!