Mobiler Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte, Griffbehälter, Monitor. Oben montierte Kamera und 2 Hinweistafeln. Smarte Montage: Präzision. Effizienz. Fehlerfreiheit.

Ihre Produktion effizienter gestalten und Fehler eliminieren. Intelligente Werkerführung führt zu präziser Montage und maximalem Output.

In der modernen Fertigung sind Effizienz, Qualität und Flexibilität entscheidende Wettbewerbsfaktoren. Doch wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter auch bei komplexen Prozessen stets präzise und fehlerfrei arbeiten? Der Bosch Rexroth Arbeitsplatz mit Werkerführung bietet die Antwort. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Produktionsprozesse auf ein neues Niveau zu heben – für maximale Produktivität und Qualitätssicherung. Dieser innovative Arbeitsplatz, konzipiert für moderne Montage- und Kommissionierprozesse, legt den Fokus auf höchsten Komfort und Effizienz. Durchdacht bis ins Detail ermöglicht er reibungslose Abläufe, präzises Arbeiten und individuelle Anpassungen. Entdecken Sie eine neue Dimension effizienter Arbeitswelten, die Fehler minimiert und Ihre Fertigung optimiert.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Mobiler Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte, Griffbehälter, Steuergeräten für visuelle Anweiseungen
  • Ergonomie & Produktivität: Höhenverstellbare Tische und Materialablagen fördern Komfort, Gesundheit und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz.
  • Optimierte Prozesssicherheit: Ideal für Montage & Kommissionierung – für präzises, fehlerfreies Arbeiten und höchste Qualität.
  • Intelligente Werkerführung (OGS): Visuelle Anweisungen, Validierung und Produktkontrolle sichern Prozesseffizienz und Qualität.
  • Flexible Anpassbarkeit: Individuell konfigurierbar für Bediener und Aufgabe – wächst mit Ihren Anforderungen an die Produktion.

Bereit, Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns

Details

Features

  • Höhenverstellbare Tischplatte für ergonomisches Arbeiten im Sitzen oder Stehen
  • Separate Materialablagen zur optimalen Organisation und schnellen Zugänglichkeit
  • Flexibel konfigurierbares System, anpassbar an Aufgaben und Bediener
  • Intelligentes OGS-System mit Unterstützung für Arbeitsanweisungen, Validierung und Produktkontrolle
  • Spezifisch entwickelt für Montage- und Kommissionierprozesse
  • Ergonomisches Design, das Belastungen reduziert und die Konzentration fördert

Technische Produkteigenschaften

Merkmal Wert
Profilnut 10
Leitfähigkeit [ESD] ja; nein
Länderversion [L] D; F; GB; CH; USA/CAN; CZ
Druckluftleiste [DL] mit; ohne
Lappen- und Flaschenhalter [HLF] mit; ohne
Tiefe Ausleger [T2] max. 800 mm
Tiefe Rucksack [T3] max. 800 mm
Ausführung [A] Einzelteile; montiert
Tiefe Materialebenen [TE] 520 mm - 1100 mm
Tiefe Arbeitsplatz [T1A] max. 1000 mm
Art Steckdose [Styp] 4 verschiedene Steckdosen
Art Leuchte [SLTyp] 4 verschiedene Leuchten
Art Informationstafel [Ityp] 7 verschiedene Informationstafeln
Art Aufhängung [ATyp] mit; ohne Aufhängung; Federzüge wählbar
Art Tischplatte [TP] 4 verschiedene Tischplatten
Einhängeprofil [E] mit; ohne
Höhe Strebenverlängerung [H3] max. 1500 mm
Breite Arbeitsplatz [BA] 640 mm - 2000 mm
Anzahl Materialebenen [NM] 0 - 4
Material Materialebenen [M] 3 verschiedene Materialebenen
Fehlerstromschutzschalter [RCD] ja; nein
Gruppenbild von Bosch Rexroth Mitarbeitern und Partnern

Gemeinsam zur perfekten Lösung: Das globale Partnernetzwerk von Rexroth

Wir liefern die technologische Basis mit unseren hochmodernen Applikationen und Systemen. Unsere zertifizierten Partner bringen ihre spezialisierte Expertise und ihren Service vor Ort ein, um diese Technologie exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen. Dieses Zusammenspiel garantiert Ihnen eine Lösung, die nicht nur technologisch führend, sondern auch perfekt in Ihre Prozesse integriert ist.

Mehr erfahren

Sind Sie bereit Ihre Prozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.