Autarke Achsen Autarke Achsen

Merkmale

Lineare Bewegung und Kraft

Lineare Bewegung und Kraft

Gesteuert über einen Servo-Synchronmotor

Gesteuert über einen Servo-Synchronmotor

Geschlossenes System mit hydraulischer Leistungsdichte und Robustheit

Geschlossenes System mit hydraulischer Leistungsdichte und Robustheit

Rein elektrisch angetrieben

Rein elektrisch angetrieben

Welche Vorteile bieten autarke Achsen?

Autarke Achsen haben es in sich: Sie konzentrieren Elektromotor, Pumpe und Hydraulikzylinder zusammen mit wichtigen Steuerungsfunktionen und Absperreinrichtungen in einem kompakten, hermetisch geschlossenen System. Durch den elektrohydraulischen Aufbau in Verbindung mit moderner Umrichter- und Steuerungstechnik, lassen sich Linearbewegungen und Kräfte exakt und einfach regeln. Wird keine Leistung benötigt, steht der Motor still. Anliegende Lasten bzw. Kräfte stützen sich auf den integrierten Sperrventilen ab. Das Ergebnis dieser Power-on-Demand-Steuerung: minimaler Stromverbrauch und damit am Ende geringere CO₂-Emissionen im Gesamtprozess. Ihre vielfältigen Vorteile qualifizieren autarke Achsen nicht nur als modernen Ersatz für Hydraulikzylinder mit Zentralaggregat, sondern auch als langlebige und wartungsfreie Alternative für elektromechanische Linearantriebe.

Wir unterstützen Sie bei Ihren Herausforderungen

Ihre Herausforderung: Lange Zuführleitungen

Lange Zuführleitungen

Ihre Herausforderung: Einzelne hydraulische Achse

Einzelne hydraulische Achse

Ihre Herausforderung: Lebenserwartung elektro-mechanischer Achsen

Lebenserwartung elektro-mechanischer Achsen

Ihre Herausforderung: Platz in der Maschine limitiert

Platz in der Maschine limitiert

Ihre Herausforderung: Auftretende Stoßbelastung im Prozess

Auftretende Stoßbelastung im Prozess

Produktvergleich

CytroMotion CytroForce Kundenspezifische Lösung
Sicherheit auf Anfrage STO, SLS, SBC * kundenspezifisch
Kraft < 275 kN < 1200 kN kundenspezifisch
Vmax Kraftgang < 350 mm/sec < 120 mm/sec kundenspezifisch
Vmax Eilgang < 2 x Kraftgang < 5 x Kraftgang kundenspezifisch
Ansteuerung exkludiert inkludiert kundenspezifisch
*
STO = Safe torque off

SLS = Safe Limited Speed

SBC = Safe Brake Control

Weitere Informationen

Hohe Kraftdichte, elektrische Ansteuerung:  Wie autarke Achsen Maschinen und Anlagen optimieren.

Whitepaper

Hohe Kraftdichte, elektrische Ansteuerung:
Wie autarke Achsen Maschinen und Anlagen optimieren.

Download

Web Seminar

Wie autarke Achsen Ihre Produktivität steigern

Ansehen