eLION Portfolio

eLION High Voltage

eLION Motor

eLION Motor

  • Dauermagnet-Synchronmotoren mit Reluktanz
  • Modulare und skalierbare Varianten - bis zu 230 kW Nennleistung
  • Ausgelegt für verschiedene Off-Highway-Fahrzeugfunktionen
  • Einfache Integration mithilfe von standardisierten mechanischen Schnittstellen
  • Hoher Wirkungsgrad

Hören Sie sich den Deep Dive Podcast 1 an
Hören Sie sich den Deep Dive Podcast 2 an

FACT SHEET
FACT SHEET
eLION Inverter

eLION Wechselrichter

  • Robuste Off-Highway-Auslegung mit CAN J1939-Kommunikation
  • Sicherheitsfunktionen nach ISO 13849 und 25119
  • 3 Leistungsklassen
  • Hohe Überlastfähigkeiten
  • Einfacher Zusammenbau mithilfe von Schnellverbindern
  • Hinweis zu Dateninformationen

FACT SHEET
FACT SHEET
eLION Getriebetechnik

eLION Getriebetechnik

  • Konzipiert für rad- und achsgetriebene mobile Lösungen
  • Kompakt und robust mit hoher Effizienz
  • Entwickelt für Elektromotoren mit hoher Drehzahl
  • Weiches Schalten
  • Max. Ausgangsdrehmoment 7.650 Nm (Vorschaltgetriebe) & 42.000 Nm (Nabenantrieb)
FACT SHEETS
FACT SHEETS
eLION Onboard-Ladegerät

eLION Bordladegerät

  • Schwerlast-Auslegung für Off-Highway-Anwendungen
  • Unidirektionales AC-Ladegerät und integriertes Steuergerät für schnelles Gleichstrom-Laden
  • 1-phasiger (19 kW) und 3-phasiger (22 kW) Netzanschluss möglich
  • Parallelbetrieb bis zu 88 kW
  • Einfache Integration mithilfe von Schnellverbindern
  • Hinweis zu Dateninformationen

Hören Sie sich den Deep Dive Podcast an

FACT SHEET
FACT SHEET
eLION DC/DC-Umrichter

eLION DC/DC Wandler

  • Schwerlast-Auslegung für Off-Highway-Anwendungen
  • Umwandlung von Hoch- zu Niederspannung
  • Galvanisch getrennter Stromrichter für 12 und 24 V
  • Sofort einsatzfähige modulare Konstruktion
  • Flexible Integration mit Möglichkeit von bis zu 4 parallelen Geräten
  • Hinweis zu Dateninformationen
FACT SHEET
FACT SHEET
eLION Kabel

eLION Kabel

  • Nieder- und Hochspannungs-Verkabelung
  • Mehradriger 17-poliger Encoder-Steckverbinder
  • 1-poliger farbcodierter HS-Steckverbinder (DC/AC) mit Schnellverriegelung
  • Widerstandsfähig gegen Chemikalien
  • EMV-geschirmtes Kabel

FACT SHEETS
FACT SHEETS

eLION Low Voltage

eLION Low Voltage Motor

eLION Low Voltage Motor

  • Dauermagnet-Synchronmotoren mit Reluktanz
  • Modulare und skalierbare Varianten bis zu 47 kW Nennleistung
  • Ausgelegt für verschiedene Off-Highway-Fahrzeugfunktionen
  • Einfache Integration mithilfe von standardisierten mechanischen Schnittstellen
  • Hoher Wirkungsgrad

FACT SHEET
FACT SHEET
eLION Low Voltage Wechselrichter

eLION Low Voltage Wechselrichter

  • Robustes Off-Highway-Design mit CAN J1939-Kommunikation
  • Sicherheitsfunktionen nach ISO 13849
  • 3 Leistungsklassen
  • Hoher Wirkungsgrad

FACT SHEET
FACT SHEET
Ihr schneller Weg zur Elektrifizierung

eLION Broschüre: Ihr schneller Weg zur Elektrifizierung

Alle eLION Produkte, Vorteile und technische Daten auf einen Blick. Laden Sie die umfassende eLION Broschüre herunter und entdecken Sie, wie Bosch Rexroth Ihre Elektrifizierungsprojekte beschleunigt.

Broschüre herunterladen
Broschüre herunterladen