Ergonomie und Effizienz am manuellen Arbeitsplatz
Von der richtigen Einstellung für die jeweilige Körpergröße über die optimale Erreichbarkeit der Werkzeuge bis hin zur Berücksichtigung des individuellen Blickbereichs und der optimalen Beleuchtung – je ergonomischer Arbeitsplätze eingerichtet sind, desto motivierter und produktiver sind Ihre Mitarbeiter.
Eine ungünstige Körperhaltung oder eine schlechte Ausleuchtung des Arbeitsplatzes können nicht nur zu vorzeitigen Ermüdungserscheinungen, sondern auch zu krankheitsbedingten Ausfällen führen. Sorgen Sie deshalb vor, mit den anpassungsfähigen Arbeitsplatzsystemen von Bosch Rexroth.
Ihre Vorteile:
- Ein reichhaltiger Erfahrungsschatz im Bereich der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen nach EN ISO 6385
- Ein umfangreiches und individuell anpassbares Produktportfolio zur ergonomischen Gestaltung Ihrer Arbeitsplätze
- Die „ManModel“-Funktion des MTpro, mit der Sie Arbeitsplätze ergonomisch an die individuellen Mitarbeiter anpassen – mit dem perfekten Greifraum, der richtigen Entfernung zu den Arbeitsmitteln und dem optimalen Blickwinkel.
Die 8 ergonomischen Grundregeln für Arbeitsplatzsysteme
Ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze führen zu mehr Motivation und Zufriedenheit, einer höheren Leistungsfähigkeit und Arbeitsqualität sowie einem niedrigeren Krankheitsstand. Die Folge: ein dickes Plus bei Produktivität und Wirtschaftlichkeit, ein entscheidender Vorsprung im Wettbewerb – und somit ein nachhaltiger Erfolg für Ihr Unternehmen.
Die acht ergonomischen Grundregeln unterstützen Sie bei der Anordnung und Gestaltung ergonomischer Arbeitsplätze und Regalsysteme: