FiFo-Bahnhof mit Fixierung der Materialwagen in Schienen. Alle Materialwagen sind mit Kisten beladen. Infotafeln sind oben angebracht. Strukturiert. Modular. Rückverfolgbar.

FiFo-Station: Die smarte Lösung für eine schlanke Materiallogistik.

Die FiFo-Station 6-spurig ist Ihr Supermarkt für Bodenroller, Materialwagen und Kommissionierwagen. Dieses modulare Schienensystem optimiert Ihre Materialbereitstellung und ist ein zentraler Baustein für Lean Production. Es ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse und Platzverhältnisse.
Unser FiFo-Schienensystem verwandelt Ihre Materialversorgung in eine schlanke, visuell kontrollierte und fehlersichere Struktur. Es vereint maximale Anpassungsfähigkeit mit den Prinzipien von Lean Production – für mehr Ordnung, Transparenz und Effizienz in Ihrer Fertigung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Materialwagen mit blauen Kisten auf separaten Materialebenen, die auf Schienen geführt werden. Dazu Materialwagen mit gestapelten blauen Kisten.
  • Effiziente Materialbereitstellung: Fungiert als Supermarkt für Bodenroller, Material- und Kommissionierwagen.
  • Volle Transparenz & 5S-Konformität: Klare Visualisierung durch standardisierte Anlieferflächen minimiert Bestände und unterstützt das Kanban-Prinzip.
  • 100 % FiFo-Prinzip: Gewährleistet leichte Rückverfolgbarkeit bei Materialfehlern und Prozessstörungen.
  • Modular & Anpassbar: Schnelle Größenanpassung und Integration von Regalsystemen für optimale Platzeinsparung.
  • Optimale Platzausnutzung: Leichte Teile im Regal, schwerere Teile auf Rollern direkt im FiFo-Bahnhof.
  • Erweiterte Informationsbereitstellung: Optional mit Infotafeln und Höhenbegrenzung durch Querprofile.
Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren
Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren

Wir sind für Sie da

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns

Details

Features

  • Effiziente Materialbereitstellung: Supermarkt für Boden-, Material- und Kommissionierwagen
  • Volle Transparenz (5S & Kanban): Minimiert Bestände, optimiert das Auffinden von Material
  • 100 % FiFo-Prinzip: Sorgt für lückenlose Rückverfolgbarkeit bei Fehlern
  • Modular & Platzeffizient: Schnelle Anpassung, integriert Regalsysteme für maximale Platzausnutzung
  • Erweiterte Informationen: Optional mit Infotafeln und Höhenbegrenzung

Downloads

Gruppenbild von Bosch Rexroth Mitarbeitern und Partnern

Gemeinsam zur perfekten Lösung: Das globale Partnernetzwerk von Rexroth

Wir liefern die technologische Basis mit unseren hochmodernen Applikationen und Systemen. Unsere zertifizierten Partner bringen ihre spezialisierte Expertise und ihren Service vor Ort ein, um diese Technologie exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen. Dieses Zusammenspiel garantiert Ihnen eine Lösung, die nicht nur technologisch führend, sondern auch perfekt in Ihre Prozesse integriert ist.

Mehr erfahren

Sind Sie bereit Ihre Prozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.