NEXO Funk-Akkuschrauber im Weltall. POWER YOUR PROCESSES

ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY

Zwei Modelle für eine effiziente Produktionsstraße

NEXO Funk-Akkuschrauber - Pistolenschrauber

Pistolenschrauber

  • Bis zu 15 Nm
  • Eigenständig oder direkte Netzwerkintegration über WiFi 6

NEXO Funk-Akkuschrauber - Winkelschrauber

Winkelschrauber

  • 15, 30 und 60 Nm
  • Eigenständig oder direkte Netzwerkintegration über WiFi 6

Ihre Benefits

NEXO Codless nutrunner - Icon Ergonomie

ERGONOMIE – KOMPAKTER, LEICHTER, BESSER

  • Effizientere Komponenten mit optimiertem Layout
  • Leichtere und kompaktere Bauform
  • Einsatz von ProCORE18V-Akkus für weitere Gewichtseinsparung
  • RGB-LEDs am Fuß und Werkzeuggrundkörper ermöglichen optisches Feedback an den Werker auch bei ungewöhnlichen Haltungen

NEXO Funk-Akkuschrauber - ICON Performance

PERFORMANCE – GENAUER, ZUVERLÄSSIGER, SICHERER

  • Minimale Stillstandzeit, kurze Ladezeit, kurze Akkutauschdauer
  • Schneller, performanter in der Einrichtung und Parametrisierung des Schraubers
  • Alle Infos aus dem Werkzeug auf einen Blick auf dem Display
  • Auch bei Netzwerkausfall weiter betreibbar
  • Werkzeug kann während der Softwareaktualisierung in der Montagelinie verbleiben

Entdecken Sie die Features der neuen NEXO Generation

  • Wifi-Modul: Deutlich verbesserte WiFi-Konnektivität und Netzwerkperformance
  • 4-Kern-Prozessor: Zuverlässige und zukunftssichere Rechenleistung auch für komplexe Anwendungen
  • Kamerabasierter Scanner: Ermöglicht Verarbeitung von 2D-Barcodes
  • Neuer Motor: Kleiner, effizienter, schneller, leichter – für maximale Performance auch bei hohen Drehzahlen
  • Design: Human Centered Design – kompakter, ergonomischer, besser
  • Gewicht: Effizientere Komponenten mit optimiertem Layout
  • LEDs: Optisches Feedback auch bei ungewöhnlichen Haltungen
  • Display: Darstellung der aktuellen Schraubergebnisse sowie Bewertung IO/NIO
  • Bediensicherheit: Ermöglicht dezentrale Bedienung sowie erweiterte Diagnose direkt am Schrauber
  • Browserbasiertes Betriebssystem: Dezentraler Zugriff vom Leitrechner möglich
  • Software: Keine Installation von zusätzlicher Software notwendig – Zugriff auch mit Tablet oder Smartphone möglich
  • Benutzeroberfläche: Intuitiv, modern und benutzerfreundlich für leichte Bedienbarkeit
  • Diagnosefähigkeit: Bessere Identifikation des fehlerverursachenden Teils für verbesserte Anlagenverfügbarkeit
  • Erweiterte Diagnosemöglichkeiten: Unterstützen den Service bei der Fehlersuche und Behebung
  • Komplette Steuerung an Board: Erhöhte Flexibilität ohne externe Hardware/Steuerung
  • Prozesssicher: Entspricht der Richtlinie VDI/VDE 2862 für Schraubfälle der Kategorie A
  • Akkutechnologie: Einsatz von am Markt etablierten ProCORE18V-Akkus für verbesserte Ergonomie und Laufzeit
  • Kundenschnittestelle: Einfache und flexible Hardwareerweiterung bei Kundenanwendungsfällen (z.B. zweiter Startschalter, I/O-Modul etc.)
  • Batterieplattform AMPShare: Maximale Freiheit und Flexibilität bei Akkuauswahl
  • Modularer Abtriebsbaukasten: Maximale Flexibilität für jeden Anwendungsfall
  • Camera based scanner with framing: Reduziert die Fehlerquote und erhöht die Geschwindigkeit durch sichere Auswahl des richtigen Barcodes

Kontaktieren Sie einen Experten