Ein hydraulisches Fußpedal ist ein Vorsteuergerät, das einen Hydraulikkreislauf direkt moduliert und dem Bediener bei Anwendungen mit Maschinen auf Baustellen oder für den Materialtransport ein direktes Feedback liefert. Ein elektronisches Fußpedal sendet ein präzises digitales Signal (z. B. CAN-Bus, PWM oder analog) an die ECU Ihrer Maschine. Diese Architektur ist für moderne Off-Highway-Fahrzeuge unverzichtbar. Sie ermöglicht flexible, softwaredefinierte Reaktionskurven, fortschrittliche Diagnosen und eine nahtlose Integration mit intelligenten Systemen wie ADAS.
FAQs
Hier finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen.
Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Fußpedal?
Wann benötige ich ein Fußpedal gemäß PLc oder PLd?
Sie benötigen ein funktionssicheres Fußpedal für jede sicherheitskritische Maschinenfunktion, bei der ein Komponentenausfall zu Verletzungen oder Schäden führen könnte. Dies ist für Anwendungen wie Fahrantriebe und primäre Bremssysteme gemäß globalen Sicherheitsstandards wie ISO 13849 vorgeschrieben. Unsere elektronischen Pedale sind mit redundanten Sensorsystemen erhältlich, um bis zu Performance Level d (PLd) zu erreichen. Damit wird sichergestellt, dass Ihre Maschine in jeder Einsatzregion, von Europa bis Nordamerika, die strengen Sicherheitsvorschriften erfüllt.
Sind Rexroth-Fußpedale für den rauen Einsatz im Gelände geeignet?
Die Fußpedale von Bosch Rexroth sind für den Einsatz in den anspruchsvollsten Off-Highway-Umgebungen konzipiert, von schlammigen Baustellen bis hin zu staubigen landwirtschaftlichen Flächen. Ihre robusten Metallgehäuse und Dichtungen mit hohen IP-Schutzarten (z. B. IP67) bestehen strengste Tests gegen Wasser, Chemikalien, Vibrationen und extreme Temperaturen. Diese bewährte Robustheit sorgt für zuverlässige Leistung und maximale Maschinenverfügbarkeit, unabhängig von Klima und Standort.
Welche Montagemöglichkeiten stehen zur Verfügung (z. B. Bodenmontage, Aufhängung)?
Um eine nahtlose Integration in die verschiedenen Kabinendesigns zu gewährleisten, die auf dem globalen Markt für mobile Maschinen zu finden sind, werden unsere Fußpedale hauptsächlich in einer vielseitigen bodenmontierten Konfiguration angeboten. Viele Modelle können mit oder ohne Grundplatte spezifiziert werden und bieten Ihren Konstrukteuren die nötige Flexibilität. Für spezielle Anforderungen, wie z. B. hängende Pedale, empfehlen wir Ihnen, sich an unsere regionalen Anwendungsexperten zu wenden.
Wo kann ich technische Dokumentation, Datenblätter und CAD-Modelle finden?
Detaillierte technische Datenblätter, Installationshandbücher und produktspezifische Informationen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten (2D/3D-CAD-Modelle sind auf Anfrage erhältlich). Bitte besuchen Sie das Rexroth Download Center für alle öffentlich verfügbaren technischen Dokumentationen.