Gewindetriebe setzen Drehbewegungen in eine präzise lineare Bewegung um, oder umgekehrt. Je nach Branchenanwendung gibt es viele spezifische Anforderungen: einerseits hinsichtlich Präzision, Bauraum, Effizienz und Belastbarkeit, andererseits bezüglich der Umgebungsbedingungen.
Leistungsfähige Komponenten zur Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen.
Produktvergleich
FAQ
1. Wie funktioniert ein Gewindetrieb?
2. Was ist der Unterschied zwischen Kugelgewindetrieb und Planetengewindetrieb?
Kugelgewindetriebe (auch Kugelumlaufspindeln genannt) arbeiten mit umlaufenden Kugeln und eignen sich besonders für präzise, dynamische Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo präzise und energieeffiziente lineare Bewegungen erforderlich sind wie etwa in den Brachen Werkzeugmaschine, Medizintechnik, Handling, Halbleiter- und Elektronikfertigung.
Planetengewindetriebe nutzen Planeten (Gewinderollen) als Wälzkörper. Durch die größere Kontaktfläche können sie deutlich höhere Kräfte aufnehmen und eine höhere Steifigkeit sowie Lebensdauer erreichen. Ihr Einsatzgebiet ist ideal bei Schwerlastanwendungen mit hohen Kräften und begrenztem Bauraum.
3. Welche Faktoren sind bei der Auslegung eines Gewindetriebs entscheidend?
Wesentliche Faktoren bei der Auslegung eines Gewindetriebs sind Belastung, Dynamik, Präzision, Einschaltdauer, Einbaulage (vertikal oder horizontal), Umgebungsbedingungen sowie die gewünschte Lebensdauer des Systems.
4. Was zeichnet die konfigurierbaren Rexroth Kugelgewindetriebe aus?
Kugelgewindetriebe von Bosch Rexroth bieten einen besonders ruhigen Lauf durch die optimale Abnahme der Kugeln aus der Laufbahn. Zusätzlich zeichnen sich die Rexroth Kugelgewindetriebe durch hohe Tragzahlen bei großer Kugelanzahl in kurzer Mutternbauweise aus.
5. Welche Vorteile bieten komplette Antriebseinheiten AOK/AGK mit Gewindetrieb?
Die einbaufertigen Antriebseinheiten AOK und AGK von Bosch Rexroth verbinden den bewährten Rexroth Kugelgewindetrieb mit einem Mutterngehäuse und Stehlagereinheiten zu einer einbaufertigen Antriebsachse. In Kombination mit einer Linearführung wird die Antriebseinheit zur funktionsfähigen Linearachse für viele Anwendungsfälle.