Springen Sie zum Hauptinhalt
Integrierte Messsysteme
Führen und Messen in höchster Präzision.
Selector
Produktvergleich
prev
Vergleich
next
Technische Eckdaten
Produkt
Produktgrößen
Messprinzip
Systemgenauigkeit
Wiederholgenauigkeit
Messlängen
Eigenschaften
Anwendungen
Integrierte Messsysteme IMS
15, 20, 25 (BSHP)
35, 45, 55, 65 (RSHP)
induktiv
± 4 µm/m
± 0,25 µm
bis 4,5 m
hochpräzise, robust
Werkzeugmaschinen, Achsen mit Linearmotor
Integrierte Messsysteme IMScompact
15, 20, 25 (BSHP)
magnetisch
± 20 µm/m
± 1 µm
bis 17,8 m
präzise, wirtschaftlich
Automatisierung und Handling, Achsen mit Linearmotor
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next
Download des Produktvergleichs als PDF