Produktinformationen
Vorteile auf einen Blick
-
Robust:
- unempfindlich gegenüber Magnetfeldern, Staub, Öl, Fett, Feuchtigkeit
- guter EMV-Schutz
- schock- und vibrationssicher
-
Flexibel:
- durch modulare Schienen individuelle Längen realisierbar
- umfangreiche Encoderschnittstellen
-
Präzise:
- Systemgenauigkeit bis zu ± 4 μm/m
- mit integrierter Temperierungsfunktion für thermische Kompensation
-
Intelligent:
- integrierter Beschleunigungssensor für Condition Monitoring
Technische Eckdaten
- Kugelschienenführung Größen 20, 25, 30, 35, 45
- Rollenschienenführung Größen 35, 45, 55, 65
- Messprinzip induktiv
- Systemgenauigkeit: ± 4 μm/m
- Wiederholgenauigkeit: ± 0,25 μm
- Messlängen bis 4,5 m
Typische Anwendungen
- Werkzeugmaschinen: mehrachsig interpolierend
- Achsen mit Linearmotor
{{{tab-navigation-header}}}