HMI hydraulische und elektronische Joysticks und Griffe

Das Rexroth Joystick-Portfolio

Elektronische Joysticks

Elektronische Joysticks

Mit bis zu zwei proportionalen Achsen und flexiblen CAN-, PWM- oder analogen Signalausgängen lassen sich die Joysticks nahtlos in jedes elektronische System integrieren. Die Produktfamilie 4THE5 wurde für hohe Zuverlässigkeit entwickelt und gewährleistet maximale Sicherheit und Leistung mit Konformität bis zu PLd. Entdecken Sie HMI der nächsten Generation mit digitaler Steuerung für moderne mobile Maschinen.

Erfahren Sie mehr
Erfahren Sie mehr
Hydraulische Joysticks

Hydraulische Joysticks

Profitieren Sie von einer direkten, progressiven und sensiblen Maschinensteuerung: Die Joysticks sind mit einem Gehäuse aus Gusseisen oder Aluminium und bis zu vier Steueranschlüssen erhältlich und dienen als robuste und flexible Lösungen. Mit Optionen wie Rasten für eine präzise Positionierung gewährleisten sie eine zuverlässige Leistung für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen.

Erfahren Sie mehr
Erfahren Sie mehr
HMI Griffe

Griffe

Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Formen und konfigurieren Sie sie mit verschiedenen Drucktasten, Wippschaltern oder Proportional-Bedienelementen. Mit den Optionen für funktionale Sicherheit bis zu PLd können maßgeschneiderte, leistungsstarke HMI-Lösungen realisiert werden. Unsere Griffe wurden für hervorragende Ergonomie und maximale Kontrolle konzipiert.

Erfahren Sie mehr
Erfahren Sie mehr
Robuster und ergonomischer Joystick SENSE+

SENSE+ Joystick

Dieser äußerst ergonomische und multifunktionale Joystick-Griff für mobile Maschinen ist Teil der elektronischen Joystick-Familie 4THE5. Das modulare Design ermöglicht eine umfassende Anpassung mit verschiedenen Schaltern und Proportionalwippen. Der Joystick wurde für maximale Langlebigkeit konstruiert, verbessert den Bedienerkomfort sowie die Kontrolle und lässt sich leicht an vielfältige Anwendungsanforderungen anpassen.

Erfahren Sie mehr
Erfahren Sie mehr
Online Konfigurator für Off-Highway HMI

Gestalten Sie Ihre individuellen HMI-Lösungen

Passen Sie die Rexroth HMI-Produktlösungen an Ihre individuellen Anforderungen für mobile Arbeitsmaschinen an und vereinfachen Sie Ihre Entscheidungsfindung in wenigen Schritten – mit den Rexroth Konfiguratoren.

Jetzt konfigurieren
HMI Joysticks Experte von Bosch Rexroth

“Welcher Joystick der richtige ist, entscheidet Ihre Anwendung. Im modularen Portfolio von Bosch Rexroth finden Sie für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung. Unsere Experten beraten Sie gerne, um gemeinsam die perfekte Konfiguration zu finden.”


Produktmanager, Bosch Rexroth

FAQs

Hier finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen.

Wann benötige ich einen Joystick gemäß PLc oder PLd?

Ein funktionssicherer Joystick ist für jede sicherheitskritische Maschinenfunktion vorgeschrieben, bei der ein Ausfall eine Gefahr für Mensch oder Umwelt darstellen könnte. Dies gilt für Lenk-, Brems- und Hebevorgänge in Maschinen, die unter globalen Sicherheitsstandards wie ISO 13849 oder IEC 61508 betrieben werden. Unsere elektronischen Joysticks, die mit redundanten Sensoren bis zum Performance Level d (PLd) erhältlich sind, gewährleisten, dass Ihre Geräte diese strengen internationalen Sicherheitsvorschriften erfüllen – von Europa bis Nordamerika und darüber hinaus.

Was sind die Vorteile eines CAN-Bus-Joysticks gegenüber einem analogen Joystick?

Ein CAN-Bus-Joystick ist die bevorzugte Lösung vieler OEMs für moderne, intelligente Fahrzeuge. Er reduziert die Komplexität der Verdrahtung drastisch, bieten eine hohe Immunität gegen elektrische Störungen auf Baustellen und ermöglichen eine erweiterte Diagnose zur einfacheren Fehlersuche. Während ein einfacher analoger Joystick eine zuverlässige Lösung für grundlegende Funktionen ist, ist das CAN-Bus-Protokoll (wie SAE J1939) der Standard für komplexe Maschinen. Dies gewährleistet nahtlose Kommunikation zwischen allen elektronischen Komponenten, ein entscheidender Faktor für weltweit eingesetzte Maschinenflotten.

Sind Rexroth-Joysticks für raue Off-Highway-Umgebungen geeignet?

Bosch Rexroth-Joysticks sind auf extreme Haltbarkeit ausgelegt. Sie verfügen über eine hohe IP-Schutzklasse (z. B. IP67), die sie resistent gegen Staub, Wasser und Hochdruckreinigung macht. Die robusten Materialien und strenge Vibrations- und Temperaturtests garantieren eine zuverlässige Leistung unter den härtesten Off-Highway-Bedingungen, egal ob in arktischer Kälte, Wüstenhitze oder feuchtem Klima. Dies gewährleistet eine maximale Maschinenverfügbarkeit weltweit.

Was ist eine „Rast-“ oder „Verriegelungsfunktion“ bei einem Joystick?

Eine Rastfunktion (Detent) bietet einen spürbaren „Klick“ oder Haltepunkt an einer bestimmten Position der Joystick-Bewegung und gibt dem Bediener taktiles Feedback. Eine Rastierung (Latching) hingegen hält den Joystick in dieser Position mechanisch fest, bis er aktiv zurückgestellt wird. Diese Funktionen sind sehr nützlich für Funktionen, die eine konstante Einstellung erfordern, wie z. B. die Beibehaltung einer festen Geschwindigkeit oder eines konstanten Hydraulikflusses. Dadurch werden Bedienkomfort und die Präzision bei sich wiederholenden Aufgaben verbessert.

Wo finde ich technische Unterlagen und CAD-Modelle für Ihre Joysticks?

Detaillierte technische Datenblätter, Installationshandbücher und weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten (2D/3D-CAD-Modelle sind auf Anfrage erhältlich). Bitte besuchen Sie das Rexroth Download Center für alle öffentlich verfügbaren technischen Dokumentationen für unser Portfolio an mobilen Lösungen.

Support

Zwei Experten diskutieren über HMI

Kontakt

Bitte wenden Sie sich an unsere Experten für maßgeschneiderte Lösungen und individuelle Gespräche zu Ihren nächsten HMI Projekten.

Kontaktieren Sie unsere Experten

Kontaktsuche
Kontaktsuche
Produktdokumente über Rexroth HMI Lösungen

Produktdokumentation

Besuchen Sie das Rexroth Download Center, um weitere technische Details, produktspezifische Informationen und weitere Dokumente zu den Lösungen innerhalb unseres HMI-Produktportfolios zu erhalten.

Download Center
Download Center
Off-Highway Mobile Maschinen

Videos

Erfahren Sie mehr darüber, wie Rexroth HMI den Off-Highway-Markt verändert: Sehen Sie sich die neuesten Videos an und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Lösungen.

Zur Wiedergabeliste
Zur Wiedergabeliste