Materialkisten auf Zuführung, die leicht nach vorne geneigt ist Materialfluss neu gedacht – flexibel & effizient

Optimieren Sie Ihren Materialfluss: Unsere Bosch Rexroth Kanban-Regale/Supermärkte für eine schlanke Produktion.

Erfahren Sie, wie Sie Verschwendung in der Fertigung vermeiden können

Mit unserem Aluminiumprofil-Baukasten können Sie ganz einfach Ihre eigenen, individuellen Lösungen entwickeln, um so die Produktionsleistung zu verbessern.

Mehr zum Thema Lean Production

Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Projektstart und Kontakt

1. Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Ja, der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von Anfragen zu Kanban-Regalen/Supermärkten erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.

2. Mir gefällt die Applikation eines Kanban-Regals/Supermarkts, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen?
Wir haben eine Vielzahl an Kanban-Regal/Supermarkt-Applikationen realisiert. Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle Applikation realisiert.

3. Gibt es Referenzprojekte, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit. Unsere Partner können Ihnen gerne Referenzen und Beispiele zeigen, wie unsere Kanban-Regale die Materialbereitstellung optimiert und Kosten gesenkt haben.

4. Ich habe sehr spezifische Anforderungen. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Eine persönliche Beratung ist ein zentraler Teil unseres Angebots. Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Nehmen Sie einfach Kontakt auf, wir leiten Ihr Anliegen an einen unserer spezialisierten Partner weiter.

Mehrwert und Effizienz

5. Was genau ist ein Kanban-Regal / Supermarkt und warum sollte ich es in meiner Produktion einsetzen?
Ein Kanban-Regal oder Supermarkt ist ein Kernbestandteil des Lean Managements zur Materialbereitstellung. Es sorgt für eine bedarfsgerechte, pull-gesteuerte Versorgung von Materialien am Arbeitsplatz. Dadurch minimieren Sie Bestände, vermeiden Verschwendung und sichern einen kontinuierlichen Materialfluss.

6. Welche Vorteile bietet ein Kanban-Regal/Supermarkt von Bosch Rexroth gegenüber anderen Lösungen?
Unsere Kanban-Lösungen basieren auf dem bewährten Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System, das für Modularität, Robustheit und Langlebigkeit steht. Sie profitieren von höchster Flexibilität in der Gestaltung, einfacher Anpassbarkeit, Ergonomie bei der Materialentnahme und einer optimalen Integration in Ihre Lean-Produktionsstrategie.

7. Wie trägt ein Kanban-Regal zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung von Verschwendung bei?
Kanban-Regale minimieren Suchzeiten, verhindern Überbestände (Muda), da nur das Nötigste bereitgestellt wird, und signalisieren Materialbedarf automatisch. Dies führt zu einer effizienteren Materialversorgung, einer Reduzierung von Fehlern und einem reibungsloseren, schlankeren Produktionsablauf.

Anpassbarkeit und Zubehör

8. Kann ich ein Kanban-Regal an meine spezifischen Behältergrößen und -arten anpassen?
Ja, das ist ein entscheidender Vorteil! Durch das modulare Profilsystem können unsere Kanban-Regale exakt an die Maße Ihrer Behälter, Boxen oder Trays angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung und einen reibungslosen Materialfluss nach dem 2-Behälter-Prinzip zu gewährleisten.

9. Bietet Bosch Rexroth auch Zubehör wie Rollen, Beschriftungsmöglichkeiten oder spezielle Behälter für Kanban-Regale an?
Ja, unser umfangreiches Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen. Von verschiedenen Rollentypen für Mobilität über eindeutige Beschriftungssysteme bis hin zu speziellen Neigungsblechen für bessere Ergonomie – alles ist modular an unser System anpassbar und steigert die Funktionalität.

10. Ich benötige Kanban-Regale für unterschiedliche Materialarten (z.B. Kleinteile, größere Baugruppen). Bietet ihr flexible Lösungen?
Unsere modularen Systeme erlauben es, Kanban-Regale exakt auf die Anforderungen unterschiedlicher Materialarten zuzuschneiden. Egal ob leichte Kleinteile oder schwerere Baugruppen – wir konfigurieren mit Ihnen und unseren Partnern den idealen Supermarkt für jede Materialgruppe.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

11. Sind die Kanban-Regale nur für die manuelle Entnahme gedacht, oder können sie auch automatisiert werden?
Unsere Kanban-Regale sind so konzipiert, dass sie sowohl die manuelle Entnahme unterstützen als auch für die Integration in automatisierte Systeme, wie z. B. AGV-Anbindung oder optische Nachschubsysteme, optimiert werden können. Sie sind ein flexibles Bindeglied in Ihrem Materialfluss.

12. Können Kanban-Regale auch in Reinräumen oder ESD-sensiblen Bereichen eingesetzt werden?
Ja, das ist möglich. Wir bieten spezielle Ausführungen mit entsprechenden Materialien und Beschichtungen an, die den Anforderungen von Reinräumen oder ESD-geschützten Bereichen entsprechen. Unsere Partner beraten Sie gerne zu den spezifischen Möglichkeiten und Konfigurationen.

13. Wie integriere ich ein Kanban-System am besten in meine bestehende Produktion?
Unsere Kanban-Regale sind darauf ausgelegt, sich flexibel in bestehende Infrastrukturen einzufügen. Dank ihrer Modularität und vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten minimieren sie den Umbauaufwand. Unsere Partner helfen Ihnen bei der Analyse Ihres Materialflusses und der optimalen Integration.

14. Wie kompliziert ist die Montage oder Demontage eines Kanban-Regals, falls ich Änderungen vornehmen oder es umstrukturieren möchte?
Dank unseres modularen Aluminiumprofil-Systems ist die Montage und Demontage unserer Kanban-Regale denkbar einfach und erfordert nur wenig Werkzeug. Änderungen, Erweiterungen oder Umstrukturierungen können schnell und flexibel vorgenommen werden, was Ihnen maximale Anpassungsfähigkeit sichert.

15. Welche Lebensdauer kann ich von einem Kanban-Regal von Bosch Rexroth erwarten?
Qualität und Langlebigkeit sind bei Bosch Rexroth Kernprinzipien. Unsere Kanban-Regale werden aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und sind für den dauerhaften Industrieeinsatz konzipiert. Sie sind robust, wartungsarm und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt, um Ihre Investition zu sichern.