Einbaufertige Linearsysteme auf einem hellblauen Hintergrund. Linearachsen

Einbaufertige Linearsysteme inklusive Führung und Antrieb

  • präzise, kompakt und leistungsfähig
  • einfache Integration in Maschinenkonzepte
  • umfangreiche Variantenvielfalt
  • schnelle Konfiguration

Produktvergleich

Technische Eckdaten

Produkt Kurzbezeichnung Produktgrößen Antriebsart Dynamische Tragzahl Maximale Geschwindigkeit Maximale Beschleunigung Maximaler Verfahrweg* Wiederholgenauigkeit
Compactmodule CKK 70, 90, 110, 145, 200, 280 Kugelgewindetrieb bis 216.700 N bis 2,5 m/s bis 50 m/s² bis 4.590 mm
(mit SPU)
± 0,005 mm
CKR 70, 90, 110, 145, 200, 280 Zahnriemenantrieb bis 216.700 N bis 5 m/s bis 50 m/s² bis 9.710 mm ± 0,05 mm
Linearmodule MKK 40, 65, 80, 110, 140, 165 Kugelgewindetrieb bis 84.100 N bis 2,5 m/s bis 50 m/s² bis 4.960 mm
(mit SPU)
± 0,005 mm
MKR 40, 65, 80, 110, 140, 145, 165 Zahnriemenantrieb bis 84.100 N bis 5 m/s bis 50 m/s² bis 11.560 mm ± 0,05 mm
MLR 80, 110 Zahnriemenantrieb bis 18.200 N bis 10 m/s bis 50 m/s² bis 9.625 mm ± 0,05 mm
Small Modules SMS 30, 40, 50, 80, 120 Kugelgewindetrieb keine Angabe bis 1,92 m/s bis 9,6 m/s² bis 1.439 mm (Rasterlängen) ± 0,005 mm
Präzisionsmodule PSK 50, 60, 90 Kugelgewindetrieb bis 57.300 N bis 1,6 m/s bis 50 m/s² bis 852 mm ± 0,005 mm
Schienenführungstische TKK 155, 225, 325, 455 Kugelgewindetrieb bis 180.600 N bis 1,6 m/s bis 50 m/s² bis 2.145 mm ± 0,005 mm
Linearmotor-Module LMM 140, 180, 220 Linearmotor bis 92.920 N bis 5 m/s bis 250 m/s² bis 4.000 mm (Rasterlängen) ± 0,001 mm
Omegamodule OBB 55, 85, 120 Zahnriemenantrieb bis 96.200 N bis 5 m/s bis 50 m/s² bis 5.000 mm ± 0,05 mm
Vorschubmodule VKK 50, 70, 100 Kugelgewindetrieb bis 26.000 N bis 1,27 m/s bis 50 m/s² bis 470 mm ± 0,01 mm
Linearschlitten SGK 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 Kugelgewindetrieb bis 39.180 N bis 1,6 m/s bis 50 m/s² bis 3.710 mm ± 0,005 mm
SOK 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 Kugelgewindetrieb bis 36.380 N bis 1,6 m/s bis 50 m/s² bis 3.710 mm ± 0,005 mm
SGO 65, 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 ohne Antrieb bis 39.180 N bis 5 m/s bis 50 m/s² bis 3.710 mm keine Angabe
(ohne Antrieb)
SOO 85, 100, 130, 160, 180, 230, 280 ohne Antrieb bis 36.380 N bis 5 m/s bis 50 m/s² bis 3.710 mm keine Angabe
(ohne Antrieb)
Antriebseinheiten AOK 20, 32, 40 Kugelgewindetrieb keine Angabe (externe Führung) bis 2,5 m/s bis 50 m/s² bis 4.660 mm ± 0,005 mm
AGK 20, 32, 40 Kugelgewindetrieb keine Angabe (externe Führung) bis 2,5 m/s bis 50 m/s² bis 4.885 mm ± 0,005 mm
* längere Verfahrwege auf Anfrage möglich

FAQ

1. Was ist eine Linearachse?

Eine Linearachse ist ein elektromechanischer Linearantrieb, der eine lineare Bewegung präzise führt und antreibt. Sie kombiniert eine Linearführung (Profilschienenführung oder Kugelbüchsenführung) mit einem Antriebssystem wie Kugelgewindetrieb, Zahnriemenantrieb oder Linearmotor. Als einbaufertige Lineareinheit wird sie für lineare Positioniereinheiten, als Achse in Linearrobotern oder als elektrischer Linearzylinder eingesetzt.

2. Nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl einer Linearachse?

Entscheidend sind Nutzlast (inkl. Momenten), Verfahrweg, Dynamik, Positionier- und Wiederholgenauigkeit sowie Einbauraum und Einbaulage. Hohe Lasten erfordern steife Führungen und passende Baugrößen, lange Hübe geeignete Antriebskonzepte. Diese Parameter bestimmen Bauform und Antrieb.

3. Wann wird ein Kugelgewindetrieb, ein Zahnriemenantrieb oder ein Linearmotor eingesetzt?

Kugelgewindetriebe (auch Kugelumlaufspindeln genannt) werden eingesetzt, wenn hohe Kräfte und hohe Positioniergenauigkeit gefordert sind. Zahnriemenantriebe eignen sich für lange Hübe und hohe Geschwindigkeiten. Linearmotoren werden verwendet, wenn maximale Dynamik und höchste Genauigkeit ohne mechanische Übertragungselemente erforderlich sind.

4. Welche Linearachsen eignen sich für hochpräzise Anwendungen?

Für hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit werden steife, spindelgetriebene Linearsysteme (Linearachsen und Aktuatoren) eingesetzt. Wenn zusätzlich höchste Dynamik gefordert ist, kommen Linearmotor-Achsen in Betracht. Maßgeblich sind Führungssteifigkeit und Antriebskonzept.

5. Welche Linearachsen eignen sich für große Verfahrwege und hohe Geschwindigkeiten?

Für große Hübe und hohe Verfahrgeschwindigkeiten werden Linearachsen mit Zahnriemenantrieb eingesetzt. Sie ermöglichen große Längen bei hoher Dynamik und wirtschaftlicher Skalierung. Die Auswahl richtet sich nach Last und Integrationsanforderung.

6. Wann werden Antriebseinheiten mit externer Führung eingesetzt?

Antriebseinheiten werden eingesetzt, wenn eine kundenspezifische oder vorhandene Linearführung genutzt werden soll. Sie liefern einen einbaufertigen Kugelgewindetrieb mit Lagerung und werden mit einer separaten, externen Führung kombiniert. Das ermöglicht konstruktive Freiheitsgrade bei gleichzeitig standardisiertem Antrieb.

7. Wie werden Linearachsen in Mehrachssystemen eingesetzt?

Linearachsen bilden die Basis für Linien-, Flächen- und Raumportale in Handling- und Positionieraufgaben und lassen sich über Verbindungselemente zu Mehrachssystemen kombinieren. So entstehen skalierbare kartesische Linearroboter, die als Standard-Produkt von Rexroth angeboten werden.