Linearführungen von Bosch Rexroth Linearführungen

Genauigkeit, Dynamik und Belastbarkeit in jeder denkbaren Umgebung und für jede Bewegungsaufgabe.

Selector
Bosch Rexroth Linearführung im Vordergrund auf einem leicht unscharfen Hintergrund mit drei lächelnden Personen, umgeben von abstrakten blauen Lichtpunkten. Kugelschienenführungen BSCL

Präzision zum fairen Preis

Erfahren Sie mehr
Schmierintervallverlängerung Kugeschienenführung BSHP Bis zu 20.000 km ohne Nachschmieren

Kugelschienenführungen von Bosch Rexroth sind produktiv und wartungsarm. Das ist gut fürs Budget und schont Umwelt.

Erfahren Sie mehr

Produktvergleich

Technische Eckdaten

Produkt Produktgrößen Dynamische Tragzahlen Maximale Geschwindigkeit Maximale Beschleunigung Temperatur Maximale Längen Anwendungen
Hochpräzisions-
Kugelschienenführungen
15 – 65 3.900 N bis 223.000 N 10 m/s 500 m/s² -10 °C bis
+80 °C
optional bis
+200 °C
Einteilig
bis zu
6.000 mm

Größere Längen in mehrteiliger Ausführung
Automation, Werkzeugmaschine, Messmaschinen, Präzisionsaufgaben
Kugelschienenführung
Compact Line
15 – 45 18.400 N bis 99.800 N 5 m/s 500 m/s² -10 °C bis
+80 °C
Einteilig
bis zu
4.000 mm

Größere Längen in mehrteiliger Ausführung
Automation, Sekundärachsen, Holzbearbeitung, Robotersysteme, Elektronikindustrie, Solar, Batteriefertigung, Druckanwendungen, Kunststofftechnik
Miniatur-
Kugelschienenführungen
7 – 20 860 N bis 7.900 N 3 m/s 250 m/s² -10 °C bis
+80 °C
Einteilig
bis zu
2.000 mm

Größere Längen in mehrteiliger Ausführung
Medizintechnik, optische Industrie, Verpackungstechnik, Textilindustrie, Halbleiter- und Elektronikfertigung
Hochpräzisions-
Rollenschienenführungen
25 – 125 30.000 N bis
1.020.000 N
4 m/s 150 m/s² -10 °C bis
+80 °C
Einteilig
bis zu
6.000 mm

Größere Längen in mehrteiliger Ausführung
Hochpräzise Werkzeugmaschinen, Schwerlastbereiche, Messmaschinen
Laufrollenführungen 20 – 52 Fmax:
400 N bis
8.000 N
10 m/s 50 m/s² -20 °C bis
+80 °C
Einteilig
bis zu
7.000 mm

Größere Längen in mehrteiliger Ausführung
Montage & Handling, Zuführungen
Kugelbüchsenführungen Ø 3 – 80 55 N bis 54.800 N 5 m/s 150 m/s² -10 °C bis
+80 °C
optional bis
+200 °C
Einteilig
bis zu
6.000 mm

Größere Längen in mehrteiliger Ausführung
Automation, Handling, Medizintechnik, Verpackungstechnik, Konsumgüterindustrie, Maschinen- und Fahrzeugtüren
key visual linear selector

Von Standard bis Extrem: Immer die passende Linearführung

Sie haben unser Web-Seminar verpasst? Hier finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung.

Zugang zum Web-Seminar

FAQ

1. Welche Arten von Linearführungen gibt es?

Je nach Bauart, Leistungsanforderung und Umgebungsbedingungen stehen verschiedene Arten von Linearführungen zur Verfügung.

Grundtypen:

  • Profilschienenführungen bestehen aus einer Führungsschiene und einem oder mehreren Führungswagen mit umlaufenden Kugeln oder Rollen als Wälzkörper. Profilschienenführungen punkten mit hoher Präzision, Steifigkeit und Tragfähigkeit.
  • Kugelbüchsenführungen (auch Wellenführungen oder Rundführungen) sind kompakt, leichtgängig und wirtschaftlich. Dank ihrer hohen Präzision und geringen Reibung sind sie ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
  • Laufrollenführungen bestehen aus einer Tragschiene mit eingepressten Stahlwellen und einem oder mehreren Laufwagen mit präzisionsgeschliffenen Laufrollen (meist Schrägkugellager). Sie sind robust, schmutztolerant und eignen sich für hohe Geschwindigkeiten.
  • Gleitführungen verwenden Gleitlager anstelle von Wälzlagern. Sie sind einfach aufgebaut und geräuscharm, weisen jedoch eine höhere Reibung und geringere Präzision und Dynamik auf.

Diese Grundtypen decken ein breites Anwendungsspektrum ab – von einfachen Führungsaufgaben bis hin zu hochdynamischen Handlingsystemen und hochpräzisen Werkzeugmaschinen.

2. Wann wähle ich eine Kugelschienenführung und wann eine Rollenschienenführung?

Die Entscheidung für eine Kugel- oder Rollenschienenführung hängt maßgeblich von der geforderten Dynamik, maximalen Steifigkeit und Tragfähigkeit ab. Bei Bosch Rexroth sind beide Bauformen auch mit integrierten Funktionen wie Messen und/oder Temperieren erhältlich.

Kugelschienenführungen (auch: Kugelumlaufführungen) nutzen Kugeln als Wälzkörper und zeichnen sich durch sehr geringe Reibung, hohe Laufruhe und gute Dynamik aus. Sie eignen sich für präzise Bewegungen bei leichten bis mittleren Lasten.

Im Vergleich zu Rollenschienenführungen erreichen Kugelschienenführungen höhere Geschwindigkeiten und gleichen kleinere geometrische Fehler besser aus. Typische Anwendungen reichen von der Holzbearbeitung, Automatisierungs- und Robotersystemen über Leiterplattenfertigung, Solar und Batterietests bis hin zu Druckanwendungen, Montage und Handling sowie Präzisionsaufgaben und Messtechnik.

Rollenschienenführungen (auch: Rollenumlaufführungen) verwenden Rollen als Wälzkörper. Die größere Kontaktfläche der Rollen zur Laufbahn resultiert in einer deutlich höheren Tragfähigkeit, Steifigkeit und Präzision.

3. Wie wähle ich die richtige Linearführung für meine Anwendung aus?

Die Wahl der richtigen Linearführung erfordert die präzise Definition von Lasten, Bewegungsprofilen, Genauigkeit und Umgebungsbedingungen Ihrer Anwendung, da dies die entscheidenden Faktoren für die Leistung, Lebensdauer und Kosten sind. Hier die wichtigsten Auswahlkriterien:

  • Traglasten (statisch und dynamisch)
  • Positionier- und Wiederholgenauigkeit
  • Verfahrgeschwindigkeit und Dynamik
  • Verfügbarer Einbauraum
  • Umgebungsbedingungen wie Staub, Feuchtigkeit, Reinraum, Vakuum oder Temperatur
  • Lebensdauer und Wartungsstrategie (z. B. Zentralschmierung)

Den Auswahl- und Auslegungsprozess verkürzen digitale Tools wie der Lineartechnik Selector sowie der Führungswagen Konfigurator, Führungsschienen Konfigurator und der Wellen Konfigurator für Kugelbüchsenführungen. Neben den CAD-Daten stellen die eTools auch die technische Dokumentation sowie Hinweise zur Schmierung bereit.

4. Was ist bei Linearführungen bezüglich Umgebungsbedingungen zu beachten?

Extreme Umgebungsbedingungen können die Leistung und Lebensdauer von Linearführungen reduzieren. Deshalb ist es wichtig, eine Führung zu wählen, die für den Einsatz in spezifischen Umgebungsbedingungen geeignet ist. Bosch Rexroth bietet eine Vielzahl serienmäßig verfügbarer und konfigurierbarer Linearführungen für folgende Umgebungsbedingungen:

  • Verschmutzung und Verunreinigungen – z. B. in der Holz- oder Steinbearbeitung.
    Geeignete Lösungen: Profilschienenführungen mit speziellen Dichtsystemen (integriert und/oder als Anbauteil) sowie rundum abgedichtete, sehr robuste Kugelbüchsenführungen.
  • Extreme Temperaturen – z. B. bei der Glasherstellung oder der Handhabung in Kühlräumen.
    Geeignete Lösungen: Kugelbüchsenführungen und Profilschienenführungen in Ganzmetallausführung. Beispielsweise ist der Extremtemperaturwagen NRTVG für Einsatzbereiche von –30 °C bis 200 °C ausgelegt.
  • Vakuum – z. B. bei Wafer-Bearbeitung, Display-Herstellung oder Beschichtungsprozessen.
    Geeignete Lösungen: Kugelbüchsenführungen und Kugelschienenführungen aus Vollmetall. Der Extremtemperaturwagen NRTVG eignet sich beispielsweise für einen minimalen Druck von bis zu 10-7 mbar.
  • Reinräume – z. B. zur Herstellung von Wafern und anderen Halbleiterprodukten.
    Geeignete Lösungen: Reinraumtaugliche Miniatur-Kugelschienenführungen aus korrosionsträgem Stahl sowie korrosionsträge Profilschienenführungen. Für geringere Anforderungen mit höheren Reinraumklassen genügen in vielen Fällen auch Standardführungen mit geeigneter Schmierung und Abdeckung.
  • Trockenräume in der Batteriefertigung.
    Geeignete Lösungen: Linearführungen mit minimal ausgasenden Kunststoffen (z. B. POM) und geeigneten Schmierstoffen.
  • Korrosionsgefährdete Bereiche – z. B. in der Batteriefertigung (Elektrolyte), Galvanik und Oberflächenbehandlung oder bei der Dampfsterilisation im Medizin- und Pharmaumfeld.
    Geeignete Lösungen: Linearführungen aus korrosionsträgem Stahl oder mit geeigneten Beschichtungen (z. B. Zink-Eisen oder hartverchromt), wie sie im Rexroth-Portfolio etwa in NRII- oder NRFG-Ausführung verfügbar sind.
  • Lebensmittel – im Primär-, Sekundär- und finalen Verpackungsbereich (z. B. Verpacken, Palettieren, Stapeln) sowie für die End-of-Line-Kontrolle.
    Geeignete Lösungen: Kugelbüchsenführungen in Niro-Vollmetallausführung (nichtrostender Stahl) oder Miniatur- und Kugelschienenführungen in NRII- oder NRFG-Ausführung (NRII Food-Grade).

5. Was zeichnet Linearführungen von Bosch Rexroth aus?

Linearführungen von Bosch Rexroth sind auf hohe Präzision, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus ausgelegt. Dafür sorgen fortschrittliche Fertigungstechniken, hochwertige Materialien und strenge Qualitätskontrollen sowie nahtlose Integrierbarkeit, Energieeffizienz und eine globale Präsenz – mit erstklassigem Kundenservice, weltweitem technischen Support und Zugang zu Ersatzteilen.

Weitere Vorteile:

  • Flexibler Austauschbau: Führungswagen und -schienen sowie Wellen und Kugelbüchsen sind innerhalb definierter Baureihen und -größen austauschbar – ohne Anpassungen oder Nachbearbeitungen. Das vereinfacht die Montage, Wartung und Ersatzteilhaltung und spart gegenüber einem Kompletttausch Geld, Material und Ressourcen.
  • HP-Effekt (High Precision Effect): Der HP-Effekt bezeichnet bei Kugelschienen- und Rollenschienenführungen der Rexroth-Baureihen BSHP und RSHP eine Eigenschaft, die eine besonders hohe Bewegungsgenauigkeit und Präzision ermöglicht. Durch optimierte Laufbahnen und eine präzise Fertigung mit hochwertigen Materialien passt sich die Einlaufzone der Kugeln und Rollen im Führungswagen an die aktuelle Betriebslast an. Der harmonische Einlauf ohne impulsartige Reaktionen sorgt insgesamt für einen ruhigen Lauf, höhere Präzision und geringere dynamische Belastungen. Davon profitiert zum Beispiel die hochpräzise Werkstückbearbeitung.

Diese Eigenschaften ermöglichen eine effiziente Umsetzung unterschiedlichster Anwendungen – auch unter besonderen Umgebungsbedingungen oder mit speziellen Anforderungen wie Hochpräzision, High-Speed oder mit integrierten Funktionen wie Messen oder Temperieren.