Jetzt noch schneller zum einbaufertigen Sub-System.
Produktvergleich
Technische Eckdaten
| Achskombination | Baugrößen | Maximale Nutzlast (kg) | Verfahrbereich [mm] |
|---|---|---|---|
| 1D-Gantry | 4 | 62 – 366 | x-Achse min. 60, max. 3.000 |
| 2D-Flächenportal | 8 | 25 – 205 | x-Achse min. 60, max. 3.000; y-Achse min. 60, max. 2.869 |
| 2D-Cantilever-Fläche | 12 | 5 – 82 | x-Achse min. 40, max. 3.000; y-Achse min. 40, max. 1.200 |
| 3D-Cantilever-Raum | 8 | 2,5 – 32,5 | x-Achse min. 50, max. 3.000; y-Achse min. 40, max. 880; z-Achse min. 40, max. 1.325 |
| 2D-Linienportal | 8 | 10 – 61 | y-Achse min. 50, max. 3.000; z-Achse min. 40, max. 1.590 |
| 2D-Linienportal, Wandmontage |
12 | 2 – 61 | y-Achse min. 40, max. 3.000; z-Achse min. 40, max. 1.590 |
| 3D-Raumportal | 10 | 10 – 160 | x-Achse min. 60, max. 3.000; y-Achse min. 60, max. 2.753; z-Achse min. 40, max. 1.625 |
| 3D-Raumportal, performance-optimiert | 6 | 34,5 – 65,5 | x-Achse min. 60, max. 3.000; y-Achse min. 345, max. 2.350; z-Achse min. 50, max. 1.590 |
{{{tab-navigation-header}}}
Produktinformationen
Vorteile auf einen Blick
-
Flexibel:
8 vordefinierte Achskombinationen für vielfältige Positionier- und Handlingsaufgaben -
Einfach:
Schnelle Produktauswahl mit LinSelect, Onlinekonfiguration mit 3D-Vorschau -
Einbaufertig:
Alle Komponenten aus einer Hand – vormontiert geliefert -
Komplett:
Mechanik + elektrisches Antriebspaket, inkl. Anbauteile, Energieketten und Kabel optional -
Zeitsparend:
Schnelle Inbetriebnahme – dank Achsparameter auf dem Motorgeberspeicher -
Erweiterbar:
Offene Schnittstellen – einfache Einbindung in übergeordnete Systeme
Typische Anwendungen
- Pick & Place
- Positionieren
- Palettieren
- Zuführen
- Verschieben
- Bestücken
- Vereinzeln
- Stapeln
- Dispensen
- Ausstoßen
- Sortieren
- Prüfen
- Montieren
- Verschrauben
Knickarm- versus Linearroboter für Handlings
| Kriterium | Knickarmroboter | Linearroboter | Vorteile Linearroboter |
|---|---|---|---|
| Freiheitsgrade | ++ | + | |
| Bedienfreundlichkeit | ++ | ++ | Schnelle Auswahl und einfache Programmierung |
| Universelle Anwendbarkeit | ++ | + | Einfach adaptierbar und daher wiederverwendbar |
| Kosten pro Bauraum | - | + | Individuelle Arbeitsbereiche (klein und groß) |
| Präzision und Genauigkeit | - | ++ | Höhere Grundpräzision und Genauigkeit |
| Steifigkeit | + | ++ | Maximale Steifigkeit durch kartesisches System |
| Dynamik | + | ++ | Geringere Massenträgheit (z. B. bei Pick & Place) |
| TCO/ROI | - | + | Häufig kosteneffizienter |
{{{tab-navigation-header}}}