ctrlX FLOW6D – Planarsystem mit 6 Freiheitsgraden
ctrlX FLOW6D ist das Planarsystem mit sechs Freiheitsgraden. Die freischwebenden Transport-Plattformen, sogenannte Mover, werden auf einer horizontal, vertikal oder überkopf orientierten Arbeitsfläche bewegt. Jeder Mover agiert in sechs Freiheitsgraden mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit – ganz ohne Reibung oder Verschmutzung. Durch die Einbindung in ctrlX AUTOMATION ergibt sich eine Gesamtlösung mit kompaktem Steuerungssystem und Apps zur Erweiterung des Funktionsumfangs. Somit steht ein ganzheitliches, agiles System bereit, mit dem sich das Potenzial der industriellen Levitation voll ausschöpfen lässt.
Auf einer modular anpassbaren Arbeitsfläche können mehrere Mover unterschiedlicher Form und Größe in jeweils sechs Dimensionen gesteuert werden. Diese Freiheitsgrade sind beliebig miteinander kombinierbar. Große Bewegungsbereiche wie bis zu 20 mm Schwebehöhe, 10° Kippwinkel und endlose Rotation an beliebigen Einsatzorten setzen neue Maßstäbe.