Reduziertes Großaggregat schematisch dargestellt mit Connected Hydraulics Gate und myCRO-Icon myCRO

My Customized Reduction Option

Ihre Vorteile mit myCRO

myCRO ist eine einzigartige Sammlung an Know-how, Technologien, Tools und Anwendungsbausteinen mit folgenden Zielen:

Icon für Ölmengenminimierung

Ölmenge minimieren

Icon für Ölzustandoptimierung

Ölzustand optimieren

Icon für Produktivitätssteigerung

Steigerung der Produktivität

Icon für Kosten-, Baurum- und Gewichtreduktion

Betriebskosten, ​Bauraum und Gewicht reduzieren

Wie funktioniert myCRO?

Mithilfe von Tools, wie CFD-Simulation (Computational Fluid Dynamics), wird das Strömungsverhalten des Hydrauliköls bewertet und die Geometrie des myCRO-Tanks so optimiert, dass dieser um bis zu 75 Prozent kleiner ausfallen kann. Das senkt die Gesamtkosten und den Platzbedarf des Aggregats. Außerdem werden optimierte Fluid-Eigenschaften erreicht, indem Luft, Wasser und Verschmutzungen vermieden oder abgeschieden werden. Die so verringerte Kavitationsneigung erhöht die Lebensdauer der Komponenten.

BASIC​ – Passive (natürliche) Entgasung

  • Standardisiertes, intelligentes Tankdesign​
  • Abgesichert durch CFD-Simulation in Pilotanwendungen​
  • Vorabbewertung durch internes Downsizing-Tool​
  • Zielführend in bekannten Anwendungen/Systemen mit mäßigem Lufteintrag

EXTENDED ​– Aktive Entgasung und Simulation

  • Applikations-/Auftragsspezifische CFD-Simulation​
  • Standardisiertes Entgasungsmodul​
  • Empfohlen für:
    • Unbekannte/Neue Anwendungen und Systeme mit hohem Lufteintrag​
    • Umfangreiches Downsizing

Ihr technischer und ökonomischer Nutzen mit myCRO

Example image for technical benefits of using myCRO

Technisch

  • Kleinere, leichtere und weniger ölintensive Hydraulikaggregate​
  • Höhere Lebensdauer der Komponenten​
  • Geringere Geräuschemmission​
  • Höhere Maschinensteifigkeit, Prozessgeschwindigkeit und Genauigkeit
Example image for economical benefits of using myCRO

Ökonomisch

  • Geringere Investitions- und Betriebskosten
  • Weniger Öl muss ausgetauscht, nachgekauft und entsorgt werden
  • Niedrigere Versicherungsraten​
  • Der Schutz der Umwelt ist einfacher zu gewährleisten
  • Höhere Verfügbarkeit und Produktivität
  • Weniger Material und Bauraum
  • Einfachere Handhabung und kostengünstigerer Transport

Ihre Möglichkeiten zur Anwendung von myCRO

Das Anwendungsspektrum unseres myCRO Engineering-Paket reicht von Reengineering-Projekten bis zur kundenspezifischen Projektierung. Außerdem stellt myCRO eine attraktive Optimierungsoption für unsere ABMAXX-Großaggregate dar und ist bereits in den Kompaktaggregaten CytroPac und CytroBox umgesetzt.

ABMAXX-Großaggregat

Großaggregat

ABMAXX
Kleinaggregat CytroPac

Kleinaggregat

CytroPac
Standardaggregat CytroBox

Standardaggregat

CytroBox
Kundenspezifisches Hydraulikaggregat

Kundenspezifisches Aggregat

Kundenspezifische Projektierung

Interesse an myCRO und wie Sie Ihre Anwendung technisch und ökonomisch reduzieren können?

Kontaktieren Sie unsere Aggregate-Experten