Drei verschiedene Rexroth Präzisionsmodule auf einem blauem Tech-Hintergrund. Präzisionsmodule

Einbaufertige Linearachsen für höchste Präzision und Zuverlässigkeit:

  • kompakt
  • dynamisch
  • effizient   

Produktinformationen

  • Kompakt: höchste Performance auf kleinstem Raum
  • Extrem steif: Stahlkörper mit integrierter Führung
  • Präzise: hochgenauer Kugelgewindetrieb
  • Vielseitig: perfekte Anpassung an die Anwendung mit Abdeckung, Motoren und Schalter
  • Schnell: bei Engineering und Inbetriebnahme
  • Drei Baugrößen: 50, 60, 90
  • Max. Länge: 940 mm
  • Geschwindigkeit: bis 1,6 m/s
  • Präzision: ± 0.005 mm
  • Wahlweise ein oder zwei kurze oder lange Tischteile
  • Offen oder gekapselt (Blech oder Stahlband)
  • Vier mögliche Schmierausführungen
  • Wafer:
    Für verschiedenste Anwendungen in der Halbleiterfertigung wie z.B. das Handhaben und die Zuführung von Siliziumwafer und die Verstellung von Mediendüsen und Objektiven.
  • Inspektion:
    Präzises Führen von Kameras und Sensoren zur Qualitätskontrolle von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen.
  • Testsysteme:
    Positionierung von Prüfspitzen oder Testköpfen auf elektronischen Komponenten.
  • Labor:
    Für das Handling von Kleinteilen durch Ein- oder Mehrachssysteme in Diagnosesystemen.
  • Werkzeugmaschine:
    Als Hauptachsen zum Beispiel zur Bearbeitung von medizinischen Implantaten.
  • Laserbearbeitung:
    Für die Nebenachse zur vertikalen Ausrichtung des Laserkopfes.
  • Pick & Place:
    Für die allgemeine Automatisierung zur präzisen Bewegung, Zustellung und Handhabung auf kleinstem Raum.