Springen Sie zum Hauptinhalt
Linearachsen Small Modules
Kleine Maße, große Leistung:
Ultraflache Linearmodule fürs Kleinteile-Handling
Mit Servo- oder Schrittmotoren
Verbindungselemente für Mehrachssysteme
Produktinformationen:
prev
Vorteile
Technische Eckdaten
Anwendungsbeispiele
next
Vorteile
Kompakt:
Flache Bauweise, einfach integrierbar
Einfach:
5 vorkonfigurierte Baugrößen, online auswählbar und bestellbar
Flexibel:
Servo-/Schrittmotoren einfach anbaubar und extrem schnell am Start
Kombinierbar:
Verbindungselemente für Mehrachssysteme
Schnell:
Kürzeste Lieferzeit
Wirtschaftlich:
Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis
Technische Eckdaten
Größen: 30, 40, 50, 80, 120
Verfahrwege: 50 bis 1.200 mm
Max. Nutzlast: 88 kg
Max. Geschwindigkeit: 1,92 m/s
Max. Beschleunigung: 9.6 m/s²
Hohe Wiederholgenauigkeit: +/- 0,005 mm
Anwendungsbeispiele
Für verschiedenste Branchen wie z.B. Konsumgüterindustrie, Batterie- oder Halbleiterfertigung
Handling von Kleinteilen mit leichten Massen durch Ein- oder Mehrachssysteme
Einfache Positionier- und Zustellaufgaben
Elektrifizierung kostensensitiver Bereiche
Substitution von Pneumatikanwendungen
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next