Entdecken Sie, wie Sie mit pneumatikfreier Technik Ihre Produktivität steigern.
| Werkstückträgergewicht: |
bis zu 3 kg |
| Werkstückträgergrößen: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
| Werkstückträgervarianten: | Kunststoff, Kunststoff/Edelstahl und Aluminium |
| Fördermedium: | Förderband (PA), Zahnriemen (PA) |
| Fördergeschwindigkeit: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
| Hohe Wiederholgenauigkeit: | von ± 0,015 mm |
| Geeignet für: | Reinräume der Klasse 7 (EN ISO 14644-1), Trockenräume (bis zu 1 % relative Luftfeuchtigkeit) |
| Spezialkomponenten: | Sammelkurven für kurze Durchlaufzeiten, Positioniereinheit für eine optimale Wiederholgenauigkeit und einen schnellen Austausch der Werkstückträger |