Montagehalle mit Verpackplatz, senkrecht stehenden Umschlägen, Verpackmaterial und Griffbehältern Verpackarbeitsplätze: Perfektion in Ergonomie & Automation

Maßgeschneiderte, modulare Lösungen für Ihre Verpackungsprozesse – mit Lineartechnik, Robotik und ctrlX MOTION für maximale Effizienz.

Sind Sie bereit Ihre Prozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Projektstart und Kontakt

1. Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von Anfragen zu Verpackungsarbeitsplätzen erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.

2. Mir gefällt die Applikation eines Verpackungsarbeitsplatzes, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen, um diese Applikation zu realisieren?
Wir haben eine Vielzahl an Verpackungsarbeitsplatz-Applikationen realisiert. Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Systempartner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle Applikation realisiert, die optimal in Ihre Produktion integriert werden kann.

3. Gibt es Referenzprojekte, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit. Unsere Partner können Ihnen gerne Referenzen und Beispiele zeigen, wie unsere Verpackungsarbeitsplätze die Effizienz und Ergonomie in der Logistik nachhaltig verbessert haben.

4. Ich habe sehr spezifische Anforderungen. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Eine persönliche Beratung ist ein zentraler Teil unseres Angebots. Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Nehmen Sie einfach Kontakt auf, wir leiten Ihr Anliegen an einen unserer spezialisierten Partner weiter.

Mehrwert und Effizienz

5. Warum sollte ich mich gerade für einen Verpackungsarbeitsplatz von Bosch Rexroth entscheiden? Was sind die Hauptvorteile?
Unsere Verpackungsarbeitsplätze basieren auf dem bewährten Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System, bekannt für Modularität und Stabilität. Sie profitieren von maximaler Flexibilität in der Gestaltung, optimierter Ergonomie für Ihre Mitarbeiter und einer Effizienzsteigerung Ihrer Verpackungsprozesse.

6. Wie trägt ein ergonomischer Verpackungsarbeitsplatz zur Steigerung der Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit bei?
Ein ergonomisch gestalteter Verpackungsarbeitsplatz reduziert Ermüdung und Fehlhaltungen, was zu einer höheren Konzentrationsfähigkeit und weniger Fehlern führt. Alle Verpackungsmaterialien und Werkzeuge sind griffbereit, minimieren Greifwege und erhöhen die Effizienz. Dies steigert sowohl die Produktivität als auch die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter.

7. Sind die Verpackungsarbeitsplätze für den Einsatz im E-Commerce oder für das Kommissionieren und Verpacken geeignet?
Unsere Lösungen sind ideal für die Anforderungen des E-Commerce und Pick-and-Pack-Prozesse. Sie lassen sich flexibel in Kommissionierstraßen integrieren, bieten Platz für diverse Verpackungsmaterialien und ermöglichen schnelle, fehlerfreie Verpackungsprozesse.

8. Ich benötige verschiedene Verpackungsmaterialien (Kartons, Füllmaterial, Klebeband) am Arbeitsplatz. Bietet eure Lösung hierfür Integrationen?
Unsere Verpackungsarbeitsplätze sind auf maximale Effizienz ausgelegt. Wir integrieren Spender für Klebeband und Stretchfolie, Halterungen für Füllmaterial, Regale für Kartons und Ablagen für Werkzeuge - alles ergonomisch so angeordnet, dass jeder Handgriff sitzt.

Anpassbarkeit und Zubehör

9. Können eure Verpackungsarbeitsplätze individuell an die Größe der zu verpackenden Produkte angepasst werden?
Das ist ein Kernmerkmal unserer Lösungen! Dank des modularen Baukastensystems können unsere Arbeitsplätze exakt an die Maße Ihrer Produkte und Verpackungsmaterialien angepasst werden, um optimale Arbeitsabläufe und Platzeffizienz zu gewährleisten.

10. Können die Arbeitsplätze auch mit Wägesystemen oder Etikettendruckern ausgestattet werden?
Wir können eine nahtlose Integration von Wägesystemen, Etikettendruckern, Scannern oder Bildschirmen anbieten. Ziel ist es, einen vollintegrierten Arbeitsplatz zu schaffen, der alle notwendigen Schritte des Verpackungsprozesses effizient und fehlerfrei abdeckt.

11. Bietet Bosch Rexroth auch Lösungen für die Entsorgung von Verpackungsresten direkt am Arbeitsplatz?
Wir denken den gesamten Prozess. Unsere Arbeitsplätze können mit integrierten Abfallsammelsystemen oder Schneidvorrichtungen für überschüssiges Material ausgestattet werden, um eine saubere und effiziente Entsorgung direkt am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

12. Welche Optionen gibt es für die Beleuchtung am Verpackungsarbeitsplatz, um eine optimale Sicht zu gewährleisten?
Eine gute Beleuchtung ist entscheidend. Wir bieten verschiedene LED-Arbeitsplatzleuchten an, die blendfrei und energieeffizient für eine optimale Ausleuchtung sorgen. Diese können flexibel positioniert werden, um Schattenwürfe zu vermeiden und eine präzise Arbeitsweise zu unterstützen.

Nachhaltigkeit & Integration

13. Wie steht es um die Langlebigkeit und Qualität der Verpackungsarbeitsplätze?
Qualität und Langlebigkeit sind bei Bosch Rexroth Kernprinzipien. Unsere Verpackungsarbeitsplätze werden aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und sind für den dauerhaften Industrieeinsatz konzipiert. Sie sind robust, wartungsarm und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt, um Ihre Investition zu sichern.

14. Wie kompliziert ist die Montage oder Demontage eines Verpackungsarbeitsplatzes, falls ich Änderungen vornehmen oder ihn umziehen möchte?
Dank unseres modularen Aluminiumprofil-Systems ist die Montage und Demontage unserer Verpackungsarbeitsplätze denkbar einfach und erfordert nur wenig Werkzeug. Änderungen, Erweiterungen oder ein Umzug können schnell und flexibel vorgenommen werden, was Ihnen maximale Anpassungsfähigkeit sichert.

15. Kann ich die Verpackungsarbeitsplätze auch nachträglich erweitern oder umbauen, wenn sich meine Anforderungen ändern?
Das ist ein großer Vorteil des modularen Systems! Änderungen, Erweiterungen oder Anpassungen lassen sich dank der Profiltechnik und der Verbindungselemente schnell und unkompliziert vornehmen, ohne dass Sie die gesamte Anlage neu konzipieren müssen. Das sichert Ihre Investition langfristig.