Axialkolbenpumpen Typ A4V..HS5(E) mit digitaler Regelelektronik
A4V mit HS5-Verstellung von Nenngröße 40 bis 1000 für Schwenkwinkel-, Druckregelung und Drehmomentbegrenzung. Verfügbar als Schaltschrankelektronik VT-HPC (A4V..HS5) oder als On-Board-Elektronik (A4V..HS5E).
Axialkolbenpumpe mit digitaler Regelelektronik
A4V mit HS5-Verstellung für Schwenkwinkel-, Druckregelung und Drehmomentbegrenzung optional mit Drehzahlvariable Funktion. Verfügbar als Schaltschrankelektronik VT-HPC (A4V..HS5) oder als On-Board-Elektronik (A4V..HS5E) für: Offener Kreislauf: A4VSO 40..1000 / 350 bar; A4VBO 71..450/ 450 bar; A4VHO 450 / 630 bar Geschlossener Kreislauf: A4VSG 40..1000 / 350 bar; A4CSG 250..750 / 350 bar
Vereinfachen Sie Ihr Engineering
Durchgängiges Produktportfolio zur Realisierung einer auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösung
Offen in der Kommunikation – Connectivity mit Sercos & Multi-Ethernet, schnelle und komfortable Anbindung an 3rd Party Steuerung
Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme
Best-in-Class Hydraulikregler – Standardisiert die Hydraulik, einfache Bedienung auch ohne besondere Vorkenntnisse