Women and two men walking in factory environment with a red overlay filter

Nachhaltigkeit als Antriebskraft bei Hägglunds

Bei Hägglunds steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Unsere Produkte und Lösungen tragen dazu bei, dass unsere Kunden weltweit nachhaltiger arbeiten. Wir streben danach, unser Unternehmen und unsere Arbeitsweise kontinuierlich zu verbessern, was positive Auswirkungen auf uns und unsere Umwelt hat. Jede positive Veränderung treibt die nächste an.
Red hydraulic motor with white Hägglunds logo

Nachhaltigkeit durch Design

Nachhaltigkeit spielt bei der Entwicklung und Verbesserung der Hägglunds Antriebssysteme eine zentrale Rolle. Bereits bei der Konzeption achten wir auf eine lange Lebensdauer unserer Produkte. Dies erreichen wir durch die Wahl geeigneter Konstruktionsmerkmale und Materialien, die den Verschleiß von Komponenten und innere Spannungen minimieren. Zusätzlich legen wir Wert auf eine servicefreundliche Konstruktion, damit der Austausch von Bauteilen bei Bedarf so einfach wie möglich ist.

Durch die Austauschbarkeit unserer modularen Antriebssysteme ermöglichen wir eine einfache Nachrüstung. Kunden können so von unseren kontinuierlichen Effizienzverbesserungen profitieren. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir die innere Reibung in Hägglunds Motoren verringert und weitere Fortschritte in der Effizienz erzielt. Durch die Senkung des Druckverlusts und die Optimierung der Hydraulikkanäle in jedem neuen Motor reduzieren wir weiterhin den Energieverlust und sorgen so für eine höhere Systemausbeute bei gleichem Energieeinsatz.

Unsere erkennbarsten Fortschritte erzielen wir jedoch durch die Erhöhung der Leistungsdichte unserer Lösungen. Da Motoren und Antriebseinheiten im Verhältnis zu ihrer Leistung kleiner werden, erhalten Kunden die benötigte Leistung bei geringerer Stellfläche und weniger Gewicht auf der Welle. Gerade bei mobilen Anwendungen kann dies zu insgesamt kleineren, leichteren und energieeffizienteren Maschinen führen.

Red hydraulic Hägglunds motor in industrial application

Nachhaltigkeit im Betrieb

Im laufenden Betrieb tragen Hägglunds Antriebssysteme auf vielfältige Weise zur Nachhaltigkeit bei. Ihre Zuverlässigkeit ist dabei besonders wichtig, denn ungeplante Stillstände in den Prozessen unserer Kunden können zu Material- oder Energieverschwendung führen. Unsere Maßnahmen zur Reduzierung von Reibung, Belastung und Verschleiß verlängern nicht nur die Lebensdauer der Antriebe, sondern auch die Betriebszeit beim Kunden. Darüber hinaus bieten wir durch Drive Connectivity neue Tools, um Auffälligkeiten bereits frühzeitig zu entdecken und Probleme zu vermeiden.

Hägglunds Antriebe können sogar Schäden an den angetriebenen Maschinen verhindern. Dies ist besonders vorteilhaft bei Anwendungen mit "Stoßbelastungen", bei denen eine plötzlich auftretende schwere Masse oder ein unerwartet hartes Hindernis zu einer sprunghaften Drehmomentspitze führt. Neben einem geringen Trägheitsmoment verfügen unsere Antriebe über eine integrierte Druckbegrenzung. Ersteres verhindert eine Verstärkung der zusätzlichen Drehmomentbelastung, während letzteres die Übertragung auf verschleißanfällige Maschinenkomponenten wie Zähne und Messer unterbindet.

Dank Funktionen wie dem Stoßbelastungsschutz können Hägglunds Antriebe exakt für jene Anwendungen dimensioniert werden, in denen sie eingesetzt werden. Zusätzliche Toleranzen zur Vermeidung von Schäden entfallen. Ohne Überdimensionierung entstehen keine Effizienzverluste – weniger Energieverbrauch im Betrieb ist die Folge.

Dark haired male technician conducting service on hydraulic motor

Nachhaltigkeit im Service

Die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer eines Hägglunds Antriebssystems sind wesentliche Faktoren für seine Nachhaltigkeit. Hägglunds Antriebe sind für einen langen und störungsfreien Betrieb selbst in rauen Umgebungen ausgelegt. Da jedoch die Wartung über den gesamten Lebenszyklus hinweg wichtig ist, spielt der Service eine entscheidende Rolle.

Unser globales Serviceteam trägt dazu bei, dass sich die Antriebssysteme in optimalem Zustand befinden. Neben der Bereitstellung von Ersatzteilen und Wartung bieten wir auch Wissensunterstützung und weiterführende Dienstleistungen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Hägglunds CMp, der mithilfe von Sensoren im Antriebssystem Möglichkeiten zur Zustandsüberwachung und detaillierte Erkenntnisse zur Verbesserung der Antriebsnutzung liefert. Als Grundlage für vorbeugende Wartung und Optimierung kann Hägglunds CMp die Zuverlässigkeit des Antriebs erhöhen und Faktoren wie Verschleiß oder Energieverbrauch reduzieren.

Dank des modularen Aufbaus der Hägglunds Systeme lässt sich ihre Lebensdauer problemlos verlängern. Ältere Komponenten können durch neue und effizientere ersetzt werden, und unser Serviceteam kann ein gesamtes Antriebssystem neu skalieren, falls sich die Anforderungen im Vergleich zur ursprünglichen Dimensionierung ändern. So wird die längstmögliche Nutzungsdauer des Systems gewährleistet und gleichzeitig eine hohe Auslastung aufrechterhalten.

Weitere Informationen

Laden Sie unseren Nachhaltigkeitsüberblick herunter