Montagehalle mit Schutzzäunen, die um Roboterstationen aufgebaut sind Sicherheit neu definiert

Lösungen mit EcoSafe Schutzumhausungen: Investieren Sie in ein Sicherheitszaunsystem, das nicht nur schützt, sondern auch Ihren Betriebsalltag vereinfacht und Ihre Kosten senkt.

EcoSafe Schutzzäune

Sicherheit trifft Effizienz in Ihrer Produktion

Sichern Sie Ihre Produktionsbereiche effizient mit dem EcoSafe Schutzzaunsystem von Bosch Rexroth, speziell entwickelt für Maschinen- und Anlagenumgebungen. Ob Systemtüren, Schiebetüren oder Doppeltüren – unsere Bausätze ermöglichen den schnellen Aufbau mit vorgefertigten Schutzfeldern und garantieren eine schnelle Inbetriebnahme mit minimalen Ausfallzeiten. Dank revolutionär einfachem Design, unterstützt durch unsere intuitive Planungssoftware, planen und montieren Sie Ihre Sicherheitszäune auch ohne tiefgehende CAD-Kenntnisse. Profitieren Sie von Kostenersparnissen durch reduzierte Teileanzahl und Montageaufwand. Unsere Systeme bieten höchste Anpassungsfähigkeit und fügen sich nahtlos in jede Produktionsumgebung ein – eine zukunftssichere Investition in Qualität und Sicherheit.

  • Einfache Planung & Montage: Intuitive Software für schnelle Planung, vorgefertigte Teile für minimale Montagezeit.
  • Kostenersparnis: Weniger Teile, weniger Montageaufwand = reduzierte Material-, Lager- und Installationskosten.
  • Anpassungsfähigkeit an dynamische Umgebungen: Unser System ist modular aufgebaut und lässt sich jederzeit flexibel erweitern oder anpassen. Ihre Investition bleibt zukunftssicher.
  • Nahtlose Integration in das bestehende Rexroth-Portfolio: Profitieren Sie von der gewohnten Kompatibilität und dem umfassenden Service, den Sie von Rexroth erwarten.
  • Globale Verfügbarkeit und Support: Als Global Player benötigen Sie einen Partner, der weltweit liefert und unterstützt. Wir sind für Sie da – mit unserem globalen Netzwerk und unserem erstklassigen Service.

Jetzt inspirieren lassen

Rechteckiger Schutzzaun, Umhausung mit integrierter Kobotstation und Transfersystem.

EcoSafe Schutzzaun für Industrie und Automation

Jetzt informieren und anfragen

Modulare Schutzzaun-Komponenten für industrielle Sicherheitslösungen

Entdecken Sie unsere Schutzzaunkomponenten für sichere, flexible und wirtschaftliche Schutzeinrichtungen in Ihrer Produktion.

Jetzt mehr entdecken

Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Projektstart und Kontakt

1. Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von Anfragen zu EcoSafe Schutzzäunen erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.

2. Mir gefällt die Applikation eines EcoSafe Schutzzauns, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen, um diese Applikation zu realisieren?
Wir haben eine Vielzahl an Schutzzaun-Applikationen, die wir in der Vergangenheit in unterschiedlicher Ausfertigung bereits realisiert haben. Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Systempartner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle Applikation realisieren wird, die optimal in Ihre Produktion integriert werden kann.

3. Gibt es Referenzprojekte, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit, in verschiedensten Branchen. Unsere Partner können Ihnen gerne Referenzen und Beispiele zeigen, wie unsere EcoSafe Schutzzäune zur Steigerung der Sicherheit und Effizienz in der Produktion beitragen.

4. Ich habe sehr spezifische Anforderungen. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Eine persönliche Beratung ist ein zentraler Teil unseres Angebots. Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Nehmen Sie einfach Kontakt auf, wir leiten Ihr Anliegen an einen unserer spezialisierten Partner weiter.

Mehrwert und Effizienz

5. Was ist das Besondere an den EcoSafe Schutzzäunen von Bosch Rexroth und warum sollte ich sie wählen?
Unsere EcoSafe Schutzzäune stehen für maximale Sicherheit, flexible Modularität und schnelle Montage. Sie schützen Ihre Mitarbeiter zuverlässig vor Gefahrenbereichen in der Produktion und sind gleichzeitig ästhetisch ansprechend und perfekt in Ihre Arbeitsumgebung integrierbar.

6. Welche gesetzlichen Anforderungen an Maschinensicherheit erfüllen EcoSafe Schutzzäune?
Unsere EcoSafe Schutzzäune erfüllen selbstverständlich alle relevanten internationalen und nationalen Sicherheitsstandards für Maschinenschutz, wie z. B. die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die Normen der EN ISO 13849 und EN ISO 14120. So gewährleisten wir höchste Sicherheit und Rechtskonformität für Ihre Anlagen.

7. Wie trägt ein EcoSafe Schutzzaun zur Steigerung der Effizienz bei, obwohl er "nur" schützt?
Ein gut integrierter Schutzzaun verbessert die Effizienz, indem er klare Trennung von Gefahrenbereichen schafft, Suchzeiten reduziert und einen reibungslosen Material- und Personenfluss außerhalb des Gefahrenbereichs ermöglicht. Eine intuitive Bedienung durch Türen und Zugänge minimiert zusätzlich unnötige Stillstandszeiten.

Anpassbarkeit und Zubehör

8. Sind die Schutzzäune modular aufgebaut, sodass ich sie flexibel anpassen kann?
Das Herzstück unserer EcoSafe Schutzzäune ist das modulare Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System. Dies ermöglicht eine extrem flexible Planung, schnelle Montage und bei Bedarf auch unkomplizierte Erweiterungen oder Änderungen der Zaunanlage, um auf neue Produktionsanforderungen zu reagieren.

9. Wie einfach und schnell lassen sich die EcoSafe Schutzzäune montieren?
Dank unseres durchdachten Schnellverbindungssystems und vorgefertigter Komponenten lassen sich EcoSafe Schutzzäune deutlich schneller und einfacher montieren als viele herkömmliche Systeme. Das spart Montagezeit und -kosten und minimiert Produktionsstillstände.

10. Kann ich die Schutzzäune auch mit Türen, Not-Aus-Schaltern oder anderen Sicherheitskomponenten kombinieren?
Unsere Schutzzäune sind optimal dafür ausgelegt, mit einer Vielzahl von Zugangselementen wie Schwenk- oder Schiebetüren, Not-Aus-Tastern, Sicherheitsschaltern und anderen Sensoren kombiniert zu werden, um ein umfassendes und sicheres Schutzkonzept zu realisieren.

11. Gibt es verschiedene Füllmaterialien für die Zaunfelder, z. B. für Sichtschutz oder Schallschutz?
Unser System bietet eine breite Auswahl an Füllmaterialien. Neben Gittermatten und transparenten Scheiben sind auch geschlossene Platten für Sicht-, Staub- oder Schallschutz verfügbar. So können Sie die Schutzzaunanlage optimal an die Anforderungen Ihrer Umgebung anpassen.

12. Sind EcoSafe Schutzzäune nur für den Schutz von Maschinen geeignet, oder auch für andere Bereiche?
EcoSafe Schutzzäune sind äußerst vielseitig einsetzbar. Neben dem Maschinenschutz eignen sie sich auch hervorragend zur Abgrenzung von Gefahrenbereichen, zur Schaffung von Laufwegen oder zur Abtrennung von Arbeitsbereichen in Laboren, Lagern oder auch Büroumgebungen, wo ein gewisses Maß an Schutz und Ordnung erforderlich ist.

Nachhaltigkeit & Integration

13. Wie steht es um die Nachhaltigkeit der EcoSafe Schutzzäune?
Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Unsere Schutzzäune basieren auf Aluminiumprofilen, die nicht nur langlebig und wartungsarm sind, sondern auch vollständig recycelbar. Dies trägt zu einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Produktion bei.

14. Kann ich die EcoSafe Schutzzäune auch nachträglich erweitern oder umbauen, wenn sich meine Anforderungen ändern?
Das ist ein großer Vorteil des modularen Systems! Änderungen, Erweiterungen oder Anpassungen lassen sich dank der Profiltechnik und der Verbindungselemente schnell und unkompliziert vornehmen, ohne dass Sie die gesamte Anlage neu konzipieren müssen. Das sichert Ihre Investition langfristig.

15. Sind die EcoSafe Schutzzäune auch für raue Industrieumgebungen geeignet?
Die hochwertigen Materialien und die robuste Konstruktion unserer Schutzzäune sind für den anspruchsvollen Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert. Sie sind widerstandsfähig gegen Stöße, Korrosion und viele Chemikalien, wodurch eine lange Lebensdauer auch unter rauen Bedingungen gewährleistet ist.