Mobiles Regalsystem mit 2 Zuführ- und einer Rückführebene, je 4 Reihen, In Aluminiumgestell eingehängte Rollenstrecken. EcoShape Regalsystem: Flexibel, stabil, ergonomisch

Modulare Regale für einen perfekten Materialfluss in Produktion und Logistik.

Regal Rundrohr EcoShape

Gestalten Sie Ihren Materialfluss mit dem EcoShape Rundrohr Regal

Das EcoShape Rundrohrsystem von Rexroth ermöglicht den schnellen Bau flexibler Regale. Ob für Supermärkte, als Materialbereitstellung am Arbeitsplatz oder in der Logistik – EcoShape passt sich Ihren Anforderungen an. Die Komponenten sind leicht und ermöglichen den Aufbau ohne Spezialwerkzeug.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Mobile rack system with 2 infeed and one return level, 4 rows each, roller sections suspended in aluminum frame.
  • Maximale Effizienz im Materialfluss: Sorgen Sie für Ordnung und verkürzen Sie die Greifwege durch ergonomisch abgewinkelte Zuführ- und Rückführebenen.
  • Jederzeit flexibel anpassbar: Reagieren Sie sofort auf neue Prozesse. Ihr Regal lässt sich in Minuten umbauen, erweitern oder für neue Zwecke konfigurieren.
  • Hohe Traglast & Langlebigkeit: Verlassen Sie sich auf eine extrem stabile Konstruktion, die auch schweren Lasten dauerhaft standhält und Ihre Investition sichert.
  • Schnelle & kostengünstige Realisierung: Sparen Sie Zeit und Geld. Das System wird ohne Spezialwerkzeuge und komplexe Bearbeitungsschritte montiert.

Bereit, Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns

Details

Features

  • Modulares EcoShape System basierend auf Aluminium-Rundrohren.
  • Intelligente Verbindungstechnik, die ohne Schweißen oder Gewindeschneiden auskommt.
  • Geneigte Zuführ- und Rückführebenen mit integrierten Rollenbahnen (FIFO-Prinzip).
  • Robuste Rundrohr-Konstruktion für hohe statische und dynamische Stabilität.
  • Volle Kompatibilität mit dem Rexroth Aluminium-Profilbaukasten für individuelle Erweiterungen.

Gruppenbild von Bosch Rexroth Mitarbeitern und Partnern

Gemeinsam zur perfekten Lösung: Das globale Partnernetzwerk von Rexroth

Wir liefern die technologische Basis mit unseren hochmodernen Applikationen und Systemen. Unsere zertifizierten Partner bringen ihre spezialisierte Expertise und ihren Service vor Ort ein, um diese Technologie exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen. Dieses Zusammenspiel garantiert Ihnen eine Lösung, die nicht nur technologisch führend, sondern auch perfekt in Ihre Prozesse integriert ist.

Mehr erfahren

Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.