- Höhenverstellbare Arbeitsfläche für ergonomisches Arbeiten
- Modular positionierbare Ablagen, Behälter und Greifmodule
- Optionale Beleuchtung und Assistenzsysteme für höhere Prozesssicherheit
- Robuste Konstruktion für den industriellen Dauereinsatz
- Integration von Scannern, Waagen oder IT-Equipment möglich
- Optimierte Greifräume zur Reduktion von Wege- und Suchzeiten
- Kompatibel mit Kanban- und FiFo-Systemen
- Erweiterbar durch zusätzliche Module oder Materialzuführungen
- Höchste Effizienz durch optimal strukturierte Pick-Prozesse
- Ergonomische Gestaltung für spürbar reduzierte Belastung
- Modular aufbaubar und vollständig anpassbar an jede Kommissionieraufgabe
- Zuverlässige Industriequalität für dauerhafte Performance
- Ideal für hohe Pickfrequenzen und skalierbare Logistikprozesse
Kommissionierstation mit dreifacher EcoFlow-Zuführung
Schnelle, präzise und ergonomische Pick-Prozesse
Unsere Kommissionierstationen sind flexibel und modular exakt auf Ihre spezifischen Produkte, Stückzahlen und Raumverhältnisse zugeschnitten. Dieser Kommissionierarbeitsplatz mit dreifacher EcoFlow-Zuführung ist speziell auf schnelle, präzise und ergonomische Pick-Prozesse ausgerichtet und die ideale Lösung für eine effiziente und zuverlässige Materialbereitstellung in Ihrer Logistik.
Dank höhenverstellbarer Arbeitsbereiche, optimal gestalteter Greifräume und flexibler Materialbereitstellung ermöglicht er effizientes Arbeiten bei gleichzeitig geringer körperlicher Belastung. Die modulare Struktur erlaubt eine einfache Anpassung an verschiedene Kommissionieraufgaben, wodurch der Arbeitsplatz optimal in bestehende Logistikprozesse integriert werden kann. Die langlebige Aluminiumprofiltechnik sorgt zudem für eine hohe Wertbeständigkeit und eine langfristige Nutzungsdauer.
Wir sind für Sie da
Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.
Details
Features
Technische Produkteigenschaften
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Profilnut | 10 |
| Leitfähigkeit [ESD] | ja; nein |
| Länderversion [L] | D; F; GB; CH; USA/CAN; CZ |
| Lastversion [LV] | Anzahl der Hubmodule |
| Druckluftleiste [DL] | mit; ohne |
| Lappen- und Flaschenhalter [HLF] | mit; ohne |
| Tiefe Ausleger [T2] | 565 mm |
| Tiefe Rucksack [T3] | 700 mm |
| Ausführung [A] | Einzelteile; montiert |
| Tiefe Materialebenen [TE] | 973 mm |
| Tiefe Arbeitsplatz [T1A] | 600 mm |
| Art Steckdose [Styp] | 4 verschiedene Steckdosen |
| Art Leuchte [SLTyp] | 5 verschiedene Leuchten |
| Art Informationstafel [Ityp] | 7 verschiedene Informationstafeln |
| Art Aufhängung [ATyp] | mit; ohne Aufhängung; Federzüge wählbar |
| Art Tischplatte [TP] | 4 verschiedene Tischplatten |
| Einhängeprofil [E] | mit; ohne |
| Höhe Strebenverlängerung [H3] | max. 1500 mm |
| Breite Arbeitsplatz [BA] | 640 mm - 2000 mm |
| Anzahl Materialebenen [NM] | 0 - 4 |
| Material Materialebenen [M] | 3 verschiedene Materialebenen |