- Konstruktion aus dem leichten und robusten EcoShape Rundrohrsystem aus Aluminium.
- Spezielle Verbindungstechnik mit Keil-Prinzip für eine 10-fach höhere dynamische Belastbarkeit.
- Volle Kompatibilität und nahtlose Anbindung an den gesamten Bosch Rexroth Aluminium-Profilbaukasten.
- Kostenfreie Planungssoftware MTpro mit vordefinierten, anpassbaren Modellen und Drag-and-Drop-Funktionalität.
- Modulare Bauweise nach dem Steckprinzip, die mit nur wenigen Werkzeugen montiert werden kann.
- Durchgehend ESD-leitfähige Komponenten für den sicheren Einsatz in der Elektronikproduktion (EPA).
Materialwagen Logistik Rundrohr
Ihr Material zur richtigen Zeit am richtigen Ort – mit maximaler Effizienz
Unsere Materialwagen und Bahnhöfe auf Basis des EcoShape-Rundrohrsystems sind die Antwort auf die dynamischen Anforderungen moderner Produktionsumgebungen. Sie sind nicht nur 30 % leichter als Stahl, sondern dank innovativer Verbindungstechnik auch extrem robust und für hohe dynamische Lasten ausgelegt. Planen Sie Ihre individuelle Logistiklösung mit unserer Software MTpro in Rekordzeit oder greifen Sie auf bewährte Modelle zurück.
Bereit, Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?
Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.
Details
Features
Technische Produkteigenschaften
| Merkmal | Wert | Wertebereich | Abhängigkeiten | Konfigurator relevant |
|---|---|---|---|---|
| Rollenart | 1 - 4 | 1: Lenkrolle, feststellbar 2: Lenkrolle 3: Bockrolle 4: gemischt |
ja (Default-Wert: gemischt) | |
| Anbau | 1 - 2 | 1: Nutseite 2: Profilstirnseite |
ja (Default-Wert: Nutseite) | |
| Verwendung | 1 - 5 | 1: chemisch beständig 2: Vollgummi bodenschonend 3: ESD 4: geeignet für Reinräume 5: VPA, ESD |
ja (Default-Wert: ESD) | |
| Ausführung [A] | Einzelteile; montiert | Einzelteile; montiert | ||
| Profiltyp | 1 - 3 | 1: D28 L 2: D28 L N 10 3: gemischt |
ja (Default-Wert: gemischt) | |
| Gesamtlänge | 100 mm - 6000 mm | |||
| Material | 1 - 2 | 1: Stahl, verzinkt 2: Edelstahl (STS) |
ja (Default-Wert: Stahl, verzinkt) | |
| für Nut | 1 - 3 | 1: 6 2: 8 3: 10 |
||
| Anbaulage | 1 - 2 | 1: außen 2: innen |
ja (Default-Wert: außen) | |
| Tiefe Materialebene innen | ja (Default-Wert: 410 mm) | |||
| Breite Materialebene | ja (Default-Wert: 610 mm) | |||
| Material der Materialebene | 3 verschiedene Plattenmaterialien | 1: Aluminium 2: Polypropylen (PP) 3: ESD (SB) |
Anzeige 1,2 nur wenn Leitfähigkeit = nein | |
| Leitfähigkeit [ESD] | ja; nein | ja; nein |
Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?
Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.