Modulares Regalsystem mit Arbeitsplatte, schrägen Fächern, Rollenschiene für Materialbereitstellung, Aluminium-Erweiterung und montierter Beleuchtung. Optimaler Workflow im Packbereich

Mit Bosch Rexroth: Prozessoptimierung durch intelligente Gestaltung und flexible Anpassung.

Verpackarbeitsplatz mit Sortieraufbau

Ergonomie trifft Effizienz: Ihr Verpackarbeitsplatz nach Maß

Der Verpackarbeitsplatz mit Sortieraufbau von Bosch Rexroth vereint ergonomisches Design, flexible Modularität und optimale Materialorganisation zu einer hoch effizienten Verpackungslösung für jede Produktionsumgebung.

Diese Lösung bietet maximale Produktivität durch ein individuell anpassbares Layout, professionelle Materialbereitstellung und robuste Industriequalität – exakt abgestimmt auf Ihre Verpackungsprozesse.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Modulares Regalsystem mit Arbeitsplatte, schrägen Fächern, Rollenschiene für Materialbereitstellung, Aluminium-Erweiterung und montierter Beleuchtung.
  • Effiziente & Ergonomische Prozesse: Speziell entwickelt für strukturiertes Kommissionieren, Sortieren und sicheres Verpacken.
  • Anpassbare Ergonomie: Höhenverstellbare Arbeitsbereiche und optimierte Greifräume reduzieren körperliche Belastung.
  • Intelligente Materialorganisation: Ablagen, Spender und Halterungen für Kartons, Polstermaterial und Zubehör.
  • Modular & Erweiterbar: Flexible Anpassung an jede Verpackungsaufgabe; integrierbar mit technischen Komponenten (Scanner, Waagen, Etikettierer).
  • Robuste Industriequalität: Zuverlässiger und langlebiger Einsatz im täglichen Verpackungsbetrieb.
Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren
Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren

Wir sind für Sie da

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns

Details

Features

  • Effizient und ergonomisch: Strukturierter, ergonomischer und leistungsstarker Verpackungsprozesse
  • Optimale Bedingungen für das Kommissionieren, Sortieren und sichere Verpacken von Waren
  • Modulare Aufbauweise, intelligenter Materialbereitstellung und individuellen Anpassungsmöglichkeiten
  • Abstimmung auf unterschiedliche Verpackungsaufgaben – vom Kleinteilhandling bis zur Kartonagebearbeitung

Technische Produkteigenschaften

Merkmal Wert
Profilnut 10
Leitfähigkeit [ESD] ja; nein
Länderversion [L] D; F; GB; CH; USA/CAN; CZ
Lastversion [LV] Anzahl der Hubmodule
Druckluftleiste [DL] mit; ohne
Lappen- und Flaschenhalter [HLF] mit; ohne
Tiefe Ausleger [T2] 565 mm
Tiefe Rucksack [T3] 700 mm
Ausführung [A] Einzelteile; montiert
Tiefe Materialebenen [TE] 973 mm
Tiefe Arbeitsplatz [T1A] 600 mm
Art Steckdose [Styp] 4 verschiedene Steckdosen
Art Leuchte [SLTyp] 5 verschiedene Leuchten
Art Informationstafel [Ityp] 7 verschiedene Informationstafeln
Art Aufhängung [ATyp] mit; ohne Aufhängung; Federzüge wählbar
Art Tischplatte [TP] 4 verschiedene Tischplatten
Einhängeprofil [E] mit; ohne
Höhe Strebenverlängerung [H3] max. 1500 mm
Breite Arbeitsplatz [BA] 640 mm - 2000 mm
Anzahl Materialebenen [NM] 0 - 4
Material Materialebenen [M] 3 verschiedene Materialebenen
Gruppenbild von Bosch Rexroth Mitarbeitern und Partnern

Gemeinsam zur perfekten Lösung: Das globale Partnernetzwerk von Rexroth

Wir liefern die technologische Basis mit unseren hochmodernen Applikationen und Systemen. Unsere zertifizierten Partner bringen ihre spezialisierte Expertise und ihren Service vor Ort ein, um diese Technologie exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen. Dieses Zusammenspiel garantiert Ihnen eine Lösung, die nicht nur technologisch führend, sondern auch perfekt in Ihre Prozesse integriert ist.

Mehr erfahren

Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.