VarioFlow plus Erweitertes Einsatzspektrum – auch für sehr trockene Umgebungen mit nur 0,5% relativer Luftfeuchte Mehr erfahren VarioFlowplus Tacho Jetzt noch schneller mit 120 m/min. Mädchen beim Betrachten des Kettenfördersystems VarioFlow plus Running your products quickly in three dimensions: that moves us. Der VarioFlow transportiert Brillengläser mit höherer Produktivität durch Arbeitsplatzkonnektivität. VarioFlow plus in der Brillenglasindustrie

Sehen Sie die effiziente Art und Weise wie Brillengläser zu manuellen Arbeitsplatzstationen transportiert werden.

Video ansehen

BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.

Die Anforderungen an Transportlösungen sind heute höher denn je. Mit dem VarioFlow plus von Rexroth steht Ihnen ein leistungsstarker, standardisierter und vielseitiger Kettenförderer zur Verfügung. Gestalten Sie mit unserem umfangreichen Baukastensystem Ihre ganz individuelle Transferlösung. Der VarioFlow plus ist jeder Herausforderung gewachsen, selbst auf engstem Raum und in räumlich anspruchsvollen Umgebungen.

Das System im Überblick

Branchenübersicht

Das VarioFlow plus eignet sich als Maschinenverkettung und für den Produkttransport in einer Vielzahl von Branchen, darunter die

  • Lebensmittel- und Verpackungsindustrie
  • Gesundheitsversorgung
  • Automobil- und Elektroindustrie

Systemvorteile

  • Direkter und indirekter Produkttransport in horizontaler und vertikaler Richtung
  • Kostengünstig: Rollreibung in den Horizontalkurven für längere Strecken & weniger Antriebe
  • Längere Lebensdauer und reduzierte Down Times: Bearbeitungsfreie Gleitflächen für reduzierten Verschleiß
  • Platzsparend: Horizontaler Kurvenradius für alle Baugrößen
  • Schnelle Planung, Projektierung und Visualisierung mit MTpro
  • Umfangreiches Baukastensystem & hoher Grad an Individualisierungsmöglichkeiten

Produkte

Die wirtschaftliche Basisversion vom VarioFlow plus ist das Aluminiumsystem

Aluminiumsystem

Wirtschaftliche Basisversion

  • Offene und geschlossene Profilausführung
  • Innenliegende Nut zum Anbau von Hauptkomponenten wie Antrieb, Umlenkung und Kurven
  • Außenliegende Nut zur Befestigung von Seitenführungen, Stützen oder sonstigem Zubehör
  • FDA-konforme Werkstoffe und Edelstahlkugellager mit lebensmittelgeeigneter Fettfüllung

Technische Eckdaten

  • Produktgewicht: bis zu 3 kg / 34,5 mm
  • Geschwindigkeit: bis zu 120 m/min
  • Kettenbreite: 65-320 mm

Rexroth Store
Für höhere Hygieneansprüche dient der VarioFlow plus Edelstahlsystem

Edelstahlsystem

Geeignet für höhere Hygieneansprüche

  • Kompakte Clean-Streckenprofile reduzieren mögliche Ablagerungsstellen auf ein Minimum
  • Edelstahlgleitleisten ermöglichen eine Anwendung auch in abrasiven Umgebungen
  • FDA-konforme Werkstoffe und Edelstahlkugellager mit lebensmittelgeeigneter Fettfüllung

Technische Eckdaten

  • Produktgewicht: bis zu 3 kg / 34,5 mm
  • Geschwindigkeit: bis zu 120 m/min
  • Kettenbreite: 65-320 mm

Rexroth Store
Elektrostatische Aufladung durch das VarioFlow plus ESD-System vermeiden

ESD-System

Vermeidung elektrostatischer Aufladung durch eine Kombination von Aluminium, Edelstahl und speziellen ESD-Komponenten

  • Für den Einsatz in einer EPA (Electrostatic Protected Area) geeignete Komponenten und Bauteile
  • Leitfähige Komponenten
  • Ableitfähige Verbindungstechnik
  • Keine zusätzlichen Erdungsbänder notwendig

Technische Eckdaten

  • Baugrößen: 65 mm und 90 mm
  • Max. Kettenzugkraft: 600 N

Rexroth Store
Transport von Produkten mit dem VarioFlow plus über einem Werkstückträger

Werkstückträgersystem

Für den Transport von Produkten

  • die nicht direkt auf der Kette transportiert werden können
  • deren Oberflächen sich im Stau nicht berühren dürfen
  • die empfindlich sind
  • die für Handlingsaufgaben positioniert werden müssen
  • mit umfangreichen Funktionslösungen

Technische Eckdaten

  • Baugrößen: 65 mm und 90 mm
  • Kettentyp: flache Kette (weiß, grau und ESD)

Rexroth Store
Produkttransport mit dem VarioFlow plus Klemmförderer

Klemmförderer

Für den Transport von Produkten

  • die sich wegen ihrer Formgebung nur schwerlich vertikal fördern lassen
  • die auf Grund ihrer Schwerpunktlage steile vertikale Anstiege (> 30°) nicht bewältigen können
  • deren empfindliche Oberflächen durch Seiten- oder Überführungen beschädigt werden würden
  • die in 90°-Anstiegen oder -Gefällen nicht verrutschen dürfen (z. B. bei Mitnehmertaschen)
  • die ohne Ein- oder Austakten gefördert werden sollen

Technische Eckdaten

  • Produktgewicht: bis zu 1,5 kg / 34,5 mm
  • Geschwindigkeit: bis zu 60 m/min
  • Kettenbreite: 90 mm

Rexroth Store
Vertikaler Produkttransport mit dem Spiralförderer

Spiralförderer

  • Spiralförderer ermöglichen den vertikalen Produkttransport und dienen als Pufferspeicher auf kleinstem Raum
  • Um das Angebot der Kettenförderer zu ergänzen, kooperiert Bosch Rexroth mit smartPac, einem bekannten und erfahrenen Hersteller von Spiralförderern
  • Die Spiralförderer basieren auf den standardisierten Komponenten des VarioFlow Systems

Technische Eckdaten

  • Baugröße: 80-320 mm
  • Höhenunterschied: max. 3000 mm zwischen Ein- und Auslauf
  • Steigung: 5-12°

Herunterladen

Success Stories

Zwei Rexroth-Kartons auf einem weißen VarioFlow plus Förderband mit glatter Kettenoberfläche

Lebensmittelindustrie

VarioFlow plus sorgt in der Lebensmittelindustrie für effizientes Palettieren durch intelligente Automatisierung mit Lösungen von Hitmark Robotics.

Kettenfördersystem VarioFlow plus Erfolgsgeschichte Omega Optix.

Brillenglasindustrie

Das Kettenfördersystem VarioFlow plus transportiert auf effiziente Art und Weise Brillengläser zu manuellen Arbeitsplatzstationen.

Teebeutelpackungen werden auf dem Kettenfördersystem VarioFlow plus von Bosch Rexroth transportiert.

Teeproduktion

Das Kettenfördersystem VarioFlow plus sorgt für Bewegung in der Teeproduktion – selbst auf engstem Raum.

Drei VarioFlow plus Kettenförderbänder mit gepackten Kisten.

Intralogistik

VarioFlow plus in einer Logistik-Anwendung auf engstem Raum: Transport von Schäfer-Boxen zu manuellen Verpackungsstationen und Weitertransport zum Versand.

VarioFlow plus Kettenfördersystem als Hängeförderer für den Transport von Fahrzeughimmeln.

Automobilindustrie

VarioFlow plus als Hängeförderer zum Transport von Fahrzeughimmeln in der Automobilindustrie.